Gants anticoupure
CoreShield™ DOUBLE
Gants anticoupures CoreShield™ DOUBLE
Lorsque les gants anticoupures sont portés dans un environnement de travail huileux, les mains de l'utilisateur finissent-elles nécessairement par être moites, couvertes de graisse ou irritées ? Ces problèmes appartiennent dorénavant au passé. Avec les nouveaux gants CoreShield Double de Honeywell, la protection contre les coupures dans les environnements huileux passe à un niveau supérieur : pas de liquides sur les mains, moins de transpiration, de bactéries et de mauvaises odeurs. Bénéficiez d'une sécurité totale, d'une préhension optimale et d'un confort amélioré.
Avec des niveaux de protection contre les coupures de A/A1 à D/A4 et des jauges allant de 13 à 18, les gants à revêtement CoreShield Double offrent une prehension efficace, un confort amélioré et une dextérité accrue dans des environnements extrêmement graisseux pour une large gamme d'applications de différents secteurs, notamment :
• Opérations d'usinage
• Assemblage automobile
• Manipulation d’aliments
• Fabrication
CARACTÉRISTIQUES :
• Niveau de protection contre les coupures de A/A1 à D/A4
• Préhension améliorée
• Excellente résistance à l'abrasion
• 100 % hydrofuges et oléofuges*
• Propriétés antiodeurs
• Propriétés antimicrobiennes
• Respirabilité**
• Absorption de la transpiration pour les modèles avec revêtement intégral
*) les modèles avec revêtement sur la paume, ¾ et intégral sont déperlants.
**) la structure en boucle du tissu est respirante.
Modèles: