Gants universels
TUFF CUT
Gants tricotés à haute résistance aux coupures (niveau 5 à EN 388).
Caractéristiques principales
CONFORT
La technique de tricotage limite la pénétration de poussières et offre aux gants un port parfait et un toucher agréable. Le dos aéré offre une meilleure respirabilité du gant.
RÉSISTANCE & SÉCURITÉ
La composition du gant offre une protection constante, fiable et sécurisante contre les risques élevés de coupure. Existe en version textile, latex, nitrile 3/4 et cuir, ainsi qu'en PU.
HYGIÈNE
La couleur sombre garantit une utilisation prolongée.
Secteurs d'activité recommandés
- Construction
- Industrie Manufacturière
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Sidérurgie et Métallurgie
Risques
- Coupure / perforation
Réglementations
- EN 420-2003 - Exigences générales
- EN 388-2003 - Risques mécaniques
- EN 407-2004 - Risques thermiques
Marque d'origine
Informations de garantie