Test d'ajustement
VeriPRO
Outil de formation et de test d'efficacité des bouchons d'oreille
Caractéristiques principales
VeriPRO permet d'obtenir facilement une image précise et réelle de la protection auditive de vos employés. Vérifiez si vos employés bénéficient d’une protection optimale, s’ils ont besoin de formation supplémentaire sur la manière de mettre leurs bouchons d’oreille ou s’ils ont besoin d’utiliser un modèle différent. VeriPRO utilise un logiciel sophistiqué sous un format convivial pour déterminer le Taux d’Atténuation Personnel (PAR)dont vos employés bénéficient grâce à leurs bouchons d’oreille.
- Mesure de l'atténuation réelle des bouchons d'oreille
- Simplicité d'installation du logiciel et de configuration du matériel
- Résultats rapides, précis, faciles à comprendre, dispensés en quelques minutes
- Saisie et enregistrement des historiques du taux d’atténuation des employés
- Répond aux exigences de la Directive Européenne 2003/10/EC qui préconise une formation sur la bonne mise en place des protections auditives
- Fonctionne avec tous les bouchons d'oreille
Secteurs d'activité recommandés
- Other
- Agriculture
- Industrie chimique
- Construction
- Restauration
- Industrie Forestière
- Gouvernement
- Application des Lois
- Industrie Manufacturière
- Secteur médical
- Armée et Défense
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Sidérurgie et Métallurgie
- Transport
- Energie
- Soudure
- Nucléaire
- Energie Eolienne
Risques
- Bruit
Marque d'origine
Informations de garantie