/content/sps/fr/fr/search-results.html
Broches de charge
Broches de charge

Broches de charge

Pointe d’articulation de détection de force. Plage de 2 000 à 200 000 lb. ±0,75 % à ± 4,25 % de précision FS (consulter l’usine). Construction entièrement soudée en acier inoxydable. Options avec sortie amplifiée et à sécurité intrinsèque

Les broches de charge du modèle LP sont conçues pour être installées là où les broches ou les boulons supportent une charge. Les applications qui impliquent l’utilisation d’axes à manille, d’axes à épaulement et d’arbres de poulie sont des exemples parfaits de situations où les axes à épaulement à détection de force peuvent fournir une surveillance précise et en temps réel des forces de charge. Le modèle LP présente une construction en acier inoxydable soudé, est disponible avec un connecteur PTIH-10-6P ou un câble submersible en option. Ces goupilles à épaulement robustes offrent une excellente stabilité à long terme et un fonctionnement fiable dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Réinitialiser les filtres