Systevo Control
Carte de bus de terrain (FBC) POF-POF
Carte enfichable pour le Systevo Control de niveau supérieur comme interface de communication avec d'autres composants actifs du système sur le bus de station.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 72700E1
Carte enfichable pour le Systevo Control de niveau supérieur comme interface de communication avec d'autres composants actifs du système sur le bus de station, notamment des centrales de groupe, d'autres Systevo Controls et des unités supplémentaires. Le bus de station d'une carte de bus de terrain est conçu pour des raisons de redondance comme double anneau avec une boucle entrante et sortante (SL/SR). En fonction du type de câbles utilisé, différentes longueurs peuvent être pontées. Avec surveillance automatique des trajets des lignes selon DIN VDE 0834. Possibilité d'alimentation redondante en énergie par un bloc d'alimentation installé de manière décentralisée, dans la station ou dans la zone résidentielle. Vérification de la compatibilité nécessaire en cas d'extension d'installations existantes du système.
Caractéristiques
- Carte enfichable pour Systevo Control
- Prises de bus de données de zone SL, SR (données/audio)
- Bornes de connexion de l'alimentation
- Interface de communication avec les éléments actifs dans le bus de données de zone (données/audio)
- Longueur du bus de données de zone : 50 m (fibres POF), 150 m (fibres HCS), 1 km (fibres FO 50 / 125 μ)
- Nombre d'utilisateurs du bus de données de zone : 75
Information additionnelle
Uniquement en combinaison avec le firmware Systevo Control V5.xx
Produit disponible jusqu'au 30.06.2021. Disponibilité sur demande.
Contenu de la livraison
Contrôleur de bus de terrain (FBC) POF-POF, kit d'accessoires (fixations)
Autres
- Montage
- Enfichée dans la Systevo Control
- Dimensions
- L: 106 mm H: 57 mm P: 12 mm (PCB)
Autres
- Montage
- Enfichée dans la Systevo Control
- Dimensions
- L: 106 mm H: 57 mm P: 12 mm (PCB)
- Montage : Enfichée dans la Systevo Control
- Dimensions : L: 106 mm H: 57 mm P: 12 mm (PCB)