/content/sps/fr/fr/search-results.html

Equipements d'office

Bloc d'appel et d'acquittement

Bloc d’appel et d’acquittement.

Aperçu

Ce produit n'est plus disponible

Part-No.: 73642B3

Bloc d’appel et d’acquittement.

Caractéristiques
  • 1 bouton d’acquittement et de présence
  • 1 lampe de signalisation verte
  • 1 buzzer pour signalisation d’appel
  • 1 bouton d’appel
  • 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
Accessoires

88882A3N Plaque de propreté avec boutons rouge et vert

Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • boîtier encastrable DIN 49073
  • Indice de protection
    • IP 40 avec plaque de protection
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (profondeur de montage)

Autres

  • Montage
    • boîtier encastrable DIN 49073
  • Indice de protection
    • IP 40 avec plaque de protection
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (profondeur de montage)
  • Montage : boîtier encastrable DIN 49073
  • Indice de protection : IP 40 avec plaque de protection
  • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm|P: 25 mm  (profondeur de montage)
Product Number
Image
SKU
Description
alt
73642B3
BLOC D'APPEL ET D'ACQUITTEMENT
Image
SKU
Description
alt
73642B3
BLOC D'APPEL ET D'ACQUITTEMENT