Terminal de chambre
Terminal de chambre sans afficheur, avec appel médecin
Identique à l’article 76921B1, mais sans afficheur ni touches multifonctions.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 76920B1
Identique à l’article 76921B1, mais sans afficheur ni touches multifonctions.
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Montage
- Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse
- Dimensions
- L: 145 mm H: 37.5 mm H: 250 mm (socle de raccordement en saillie inclus)
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Montage
- Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse
- Dimensions
- L: 145 mm H: 37.5 mm H: 250 mm (socle de raccordement en saillie inclus)
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Montage : Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse
- Dimensions : L: 145 mm H: 37.5 mm H: 250 mm (socle de raccordement en saillie inclus)