/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités d'appel spéciales

Tapis de pression avec contact câblé

Tapis sensoriel sensible à la pression en version lourde et autoportante.

Aperçu
Tapis sensoriel sensible à la pression en version lourde et autoportante. Particulièrement adapté à une utilisation devant le lit du patient. Protection contre les trébuchement grâce aux bords biseautés.Peut être nettoyé avec un chiffon humide et désinfecté. Avec câble de raccordement de 4 m et connecteur à 7 pôles pour les unités d'appel du système d'appel malade Ackermann. Peut être configuré en mode à ouverture ou à fermeture.
Caractéristiques

Autres

  • Dimensions
    • L: 700 mm  H: 9 mm  H: 1100 mm  (Tapis de pression)
  • Indice de protection
    • IP 64

Autres

  • Dimensions
    • L: 700 mm  H: 9 mm  H: 1100 mm  (Tapis de pression)
  • Indice de protection
    • IP 64
  • Dimensions : L: 700 mm  H: 9 mm  H: 1100 mm  (Tapis de pression)
  • Indice de protection : IP 64