Modules électroniques et lampes de couloir Systevo
Socle de raccordement EM 140 avec bus lit, blanc
Socle de raccordement pour module électronique de chambre EM 140 avec bus lit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 72571Z2
Socle de raccordement pour module électronique de chambre EM 140 avec bus lit.
Information additionnelle
Arrêté à partir de la fin de l'année 2021
Contenu de la livraison
Socle de raccordement, bornes de raccordement
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 158 mm H: 110 mm P: 35 mm
- Matériau
- PC + ABS - FR
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 158 mm H: 110 mm P: 35 mm
- Matériau
- PC + ABS - FR
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 158 mm H: 110 mm P: 35 mm
- Matériau : PC + ABS - FR