/content/sps/fr/fr/search-results.html

Modules électroniques et lampes de couloir Systevo

Module électronique Systevo (SEM)

Module électronique Systevo et unité de raccordement, avec voyant de signalisation de chambre intégré en technologie DEL.

Aperçu

Part-No.: 72590D

Module électronique Systevo et unité de raccordement, avec voyant de signalisation de chambre intégré en technologie DEL pour économiser l'énergie, pour fournir les fonctions d'appel malade et de contrôle nécessaires dans la chambre du patient/résident ou à la salle de service sans fonction vocale, conformément à la norme DIN VDE 0834.
Il intègre 4 lampes de signalisation en technologie DEL-RGB, pour l’économie d'énergie optimisée et une longue durée de vie, avec les couleurs prédéfinies blanc, rouge, vert et jaune. La sélection et configuration alternative du couleur des lampes est également possible, en fonction des besoins et exigences locales, après la mise à jour du logiciel et l'activation par la licence logicielle optionnelle correspondante.
Une face avant séparée en blanc/argent est requise, et il permet aussi l'utilisation optionnelle d’une plaque nominative.
Conçu comme une unité de contrôle pour des fonctions supplémentaires dans la chambre respective ainsi que comme une passerelle vers l'unité centrale de niveau supérieur suivante.
Surveillance et synchronisation de tout le trafic de données avec d'autres chambres au sein de l'unité d'organisation, et coordination des communications avec les unités centrales et les autres contrôleurs de chambre via le bus de données.
Les données de configuration de la chambre, ainsi que les profils utilisés (fonctions, E/S, services des appareils) sont gérées par l’unité centrale et conservées localement (stockage redondant en mémoire flash), afin d’augmenter la sécurité du système.
Les unités de chambre multifonctionnelles associées et une lampe de couloir supplémentaire peuvent être connectées au contrôleur de chambre via le bus de données intégré (DBUS) ainsi que via les lignes de contact d'appel intégrées (E/S).
Intégration sur le bus de données du couloir (ZBUS) et également en mode de rétrocompatibilité.
Avec une technologie d'installation facile à utiliser avec des bornes de connexion à code couleur pour chaque appareil individuel et des fonctions de contrôle, pour un câblage plus efficace et l'optimisation du processus de mise en service.
Firmware évolutif pour s'adapter aux évolutions futures du système, grâce à l'utilisation d'une technologie de mémoire flash avancée. Possibilité de mise à jour automatique du logiciel même en fonctionnement et sans interruption.
Concept de sécurité à plusieurs niveaux qui permet la signalisation locale des appels en cas de panne de communication avec l'unité centrale du système.
Prise en charge des exigences de cybersécurité des infrastructures en bus de données modernes.
L'activation des fonctions système optionnelles soumises à licence est assurée par les licences logicielles correspondantes.

Caractéristiques

Propriétés des matériaux :

  • Composé plastique de haute qualité avec surface antimicrobienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes
  • Excellentes propriétés mécaniques avec une haute résistance aux utilisations quotidiennes (manipulation, nettoyage, désinfection, chocs, etc.)
  • Convient pour l'utilisation dans des établissements de soins ayant de hautes exigences d'hygiène, de stabilité, de robustesse et de durabilité.
  • Composé plastique (PC + ABS-FR) antimicrobienne, finition mate
  • Résistant aux UV, résistant aux chocs
  • Résistant à la chaleur, stabilité
  • Longue durée de vie, durabilité, robustesse, exempt d'halogène
  • Protection ignifuge (classe de protection anti-feu V0)

Infrastructure du système :

  • Matériel et Système d’exploitation : Système µC intégré
  • Cybersécurité : Firewall, fonction Boot-Loader sécurisée
  • Configuration : via les services du bus de données

Entrées / Sorties :

  • Alimentation : 24V DC
  • Bus de données (DBUS) ; 2x RS487 (max. 200m par bus) avec capacité jusqu'à 4 éléments par bus
  • Bus de données ZBUS : 1x RS487 (max. 500m)
  • Entrées / sorties d’appel : 4x E / S
  • Bornes de raccordement : code couleur, pour câbles rigides jusqu'à 3 x 0,6 mm (2 x 0,8 mm)
  • Isolation galvanique des fonctions de commande selon EN 60601.1.1 par des éléments de protection externes
Information additionnelle

Conforme VDE 0834 et UL 1069

Accessoires

72590L1 Face avant pour SCL/SEM/SEM+ (Argent)

72590L2 Face avant pour SCL/SEM/SEM+ (Blanc)

72590T1 Plaque nominative pour SCL/SEM/SEM+ (Argent)

72590T2 Plaque nominative pour SCL/SEM/SEM+ (Blanc)

Caractéristiques

Autres

  • Humidité relative
    • < 20 %
  • Température ambiante
    • 5 °C ... 40 °C
  • Montage
    • Montage en saillie, en combinaison avec un boîtier encastrable
  • Températures de stockage
    • -20 °C ... 70 °C
  • Dimensions
    • L: 110 mm  H: 118 mm  P: 27 mm
    • L: 115 mm  H: 118 mm  P: 46 mm  avec la face avant
  • Couleur
    • blanc
  • Protection class
    • IP20

Autres

  • Humidité relative
    • < 20 %
  • Température ambiante
    • 5 °C ... 40 °C
  • Montage
    • Montage en saillie, en combinaison avec un boîtier encastrable
  • Températures de stockage
    • -20 °C ... 70 °C
  • Dimensions
    • L: 110 mm  H: 118 mm  P: 27 mm
    • L: 115 mm  H: 118 mm  P: 46 mm  avec la face avant
  • Couleur
    • blanc
  • Protection class
    • IP20
  • Humidité relative : < 20 %
  • Température ambiante : 5 °C ... 40 °C
  • Montage : Montage en saillie, en combinaison avec un boîtier encastrable
  • Températures de stockage : -20 °C ... 70 °C
  • Dimensions : L: 110 mm  H: 118 mm  P: 27 mm|L: 115 mm  H: 118 mm  P: 46 mm  avec la face avant
  • Couleur : blanc
  • Protection class : IP20