/content/sps/fr/fr/search-results.html

Equipements d'office Systevo

Plaque de propreté pour unité Systevo Care, boutons rouge et vert

Plaque de propreté pour l'unité d'appel et d'acquittement Systevo Care.

Aperçu

Part-No.: 88885C3

Plaque de propreté pour l'unité d'appel et d'acquittement Systevo Care.

Equipée d'un bouton d'appel (rouge) et d'un bouton d'arrêt / de présence (vert).

Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.

Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).

Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.

Caractéristiques

Propriétés des matériaux:

  • Composé plastique (PC + ABS-FR)
  • Résistant aux UV, sans halogène
  • Surface anti-microbienne, finition mate
  • Résistance aux chocs, robustesse
  • Longévité, durabilité
  • Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
Accessoires

88914A5 Cadre simple pour 1 plaque de propreté, désign Systevo Call

88914B5 Cadre double pour 2 plaques de propreté, désign Systevo Call

88914C5 Cadre triple pour 3 plaques de propreté, désign Systevo Call

Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Fixation par encliquetage sur l'unité Systevo Care
  • Dimensions
    • L: 68 mm  H: 68 mm
  • Couleur
    • Plaque: blanche, similaire au RAL 9016. Boutons: rouge et vert, translucide
  • Matériau
    • PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)

Autres

  • Montage
    • Fixation par encliquetage sur l'unité Systevo Care
  • Dimensions
    • L: 68 mm  H: 68 mm
  • Couleur
    • Plaque: blanche, similaire au RAL 9016. Boutons: rouge et vert, translucide
  • Matériau
    • PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
  • Montage : Fixation par encliquetage sur l'unité Systevo Care
  • Dimensions : L: 68 mm  H: 68 mm
  • Couleur : Plaque: blanche, similaire au RAL 9016. Boutons: rouge et vert, translucide
  • Matériau : PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
Product Number
Image
SKU
Description
alt
88885C3
Plaque de propreté pour SCU
Image
SKU
Description
alt
88885C3
Plaque de propreté pour SCU