Palmare per uso generico
Scanner area-imaging HH660
Scanner area-imaging HH660
La codifica a barre 2D sta diventando il nuovo standard in numerosi settori. I codici 2D non solo possono contenere una maggiore quantità di dati, ma sono anche sempre più richiesti da normative e requisiti dei fornitori. Le aziende stanno inoltre cercando di sfruttare i trend emergenti che richiedono la tecnologia area-imaging, oggi o in un futuro prossimo, senza l’esigenza di dover acquistare hardware di scansione extra o di doversi accontentare di prestazioni di scansione inferiori.
....- ....
- Raccolta dati affidabile: Consente la lettura omnidirezionale di quasi tutti i codici a barre lineari e dei più utilizzati codici a barre 2D, inclusi quelli mobili e di scarsa qualità. ....
- Piattaforma personalizzata: HH660 è una variante personalizzata del popolare scanner 1450g, ma è dotato di un algoritmo di decodifica e di uno scanner a risoluzione avanzata. ....
- Supporto per esigenze future: fornisce vantaggiose funzionalità di scansione di codici a barre 2D, consentendo alle aziende di soddisfare le esigenze attuali e future con un unico dispositivo. ....
- Lettura da cellulare: Scansione di coupon e ticket dai display dei dispositivi portatili. ....
L’HH660 offre prestazioni aggressive di scansione di codici a barre 1D, 2D e PDF417, anche in caso di lettura di codici a barre danneggiati, parzialmente oscurati o stampati male. L’HH660 è dotato di un algoritmo di decodifica personalizzato e di un sensore a risoluzione avanzata per scansioni rapide e senza problemi.Questo prodotto offre uno straordinario valore per le aziende che richiedono oggi, o potrebbero richiedere in futuro, tutta la versatilità della tecnologia area-imaging. L’HH660 dimostra una forte capacità di leggere codici a barre colorati e codici a barre su schermi mobili e, pertanto, è in grado di coprire una grande varietà di nuove applicazioni nei mercati emergenti. Prodotto da una società con decenni di esperienza nel campo delle soluzioni di acquisizione di immagini di alta qualità, lo scanner area-imaging HH660 di Honeywell è l’investimento ideale.
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Scanning Specifications
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino