Palmare robusto
Scanner industriale Granit 1910i
Scanner industriale Granit 1910i
Abbiamo ottimizzato gli scanner con area-imaging Granit™ 1910i (cablato) per eseguire la scansione a lunghezza del braccio di codici a barre 1D e 2D impegnativi. Essi garantiscono prestazioni eccezionali e assicurano una durata migliore della categoria con una classificazione IP65 che consente di soddisfare i requisiti di un ambiente di lavoro difficile. Scegliete la certezza per il vostro team. Scegliete i lettori Granit.
- la tecnologia Adaptus Imaging 6.0 garantisce un'elevata velocità di lettura dei codici a barre e una straordinaria precisione, mentre le funzioni di "feedback" del lettore sono state migliorate per poter essere utilizzate anche in ambienti industriali particolarmente ostili
- L’involucro personalizzato con protezione IP65 è in grado di resistere a 5.000 urti da 1 m, a 50 cadute da 2 m e a temperature fino a -30°C, garantendo riduzione dei costi di manutenzione e aumento dell’operatività.
- permette di eseguire con facilità scansioni di oggetti a distanza e consente la lettura di codici a barre lineari da 20 mil fino a una distanza di 75 cm, senza compromettere le prestazioni sui codici 2D.
- Grazie a prestazioni eccezionali su codici a barre di scarsa qualità e danneggiati, lo scanner aiuta gli utenti a mantenere la produttività fornendo una soluzione di scansione che riduce al minimo l’inserimento manuale.
- La piattaforma di sviluppo area-imaging TotalFreedomTM consente di caricare e collegare al lettore più applicazioni, migliorando le funzionalità di formattazione dei dati e di decodifica ed elaborazione delle immagini ed eliminando la necessità di modifiche al sistema host
Gli scanner Granit 1910i (cablato) con area-imaging sono concepiti per le aziende in cui la scansione dei codici a barre 1D e 2D a lunghezza del braccio in ambienti difficili e imprevedibili sono la norma. Inoltre, gli scanner Granit sono in grado di funzionare perfettamente con i computer veicolari Honeywell, leader del settore, come parte di una soluzione per il flusso di lavoro completa. Scansione di codici a barre 1D e 2D fino da una distanza di 75 cm. Durata dell’involucro migliore della categoria con protezione IP65 che ottimizza la produttività dell’operatore negli ambienti più difficili e riduce il costo totale di proprietà. È in grado di resistere a 5.000 cadute su cemento da 1 m e a 50 cadute sul cemento da 2 m; sopporta inoltre le basse temperature, fino a -30° C. I LED superluminosi, il volume più potente dei segnali acustici, una risposta tattile mediante vibrazione eliminano i disagi causati da macchinari rumorosi e condizioni di scarsa illuminazione, assicurando un feedback rapido ed evitando scansioni ridondanti. Basati sulla tecnologia di imaging Adaptus 6.0 e sulla sua rivoluzionaria architettura di decodifica, gli scanner Granit 1910i offrono prestazioni di lettura dei codici a barre eccezionali, paragonabili a quelle dei migliori scanner con area-imaging della serie Xenon.
Funzioni
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Caratteristiche
- Volume del segnalatore acustico potenziato
- Risposta tattile vibrante
- Adaptus™ Imaging Technology 6.0
- LED super brillanti
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 5,2 x 2,9 x 7,6 pollici
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
Scanning Specifications
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Inclinazione
- 65
- Passo
- 45
- Modello di scansione
- Area Image
- Contrasto di stampa
- 20
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Profondità di campo
- 0,6 - 29,5 pollici
- Tolleranza al movimento
- Fino a 610 cm/s da 16,5 cm e 381 cm/s da 25 cm per UPC 13 mil
Network
- Bluetooth
- No
Hardware
- Interfaccia sistema host
- KBW
- RS-232
- USB
- Wireless
- No
- Tipo di motore
- 2D
- Aggiornabile a 1D
- Tipo di puntatore
- Laser
Electrical
- Potenza di esercizio
- 2,35 W
- Potenza in stand-by
- 0.5
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V DC
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 2 m su cemento a -30 °C
- Resistenza agli urti
- 5.000 cadute da 1 m
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
Funzioni
- Fattore di forma
- Forma della pistola
- Caratteristiche
- Volume del segnalatore acustico potenziato
- Risposta tattile vibrante
- Adaptus™ Imaging Technology 6.0
- LED super brillanti
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 5,2 x 2,9 x 7,6 pollici
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
Scanning Specifications
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Inclinazione
- 65
- Passo
- 45
- Modello di scansione
- Area Image
- Contrasto di stampa
- 20
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
- Profondità di campo
- 0,6 - 29,5 pollici
- Tolleranza al movimento
- Fino a 610 cm/s da 16,5 cm e 381 cm/s da 25 cm per UPC 13 mil
Network
- Bluetooth
- No
Hardware
- Interfaccia sistema host
- KBW
- RS-232
- USB
- Wireless
- No
- Tipo di motore
- 2D
- Aggiornabile a 1D
- Tipo di puntatore
- Laser
Electrical
- Potenza di esercizio
- 2,35 W
- Potenza in stand-by
- 0.5
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V DC
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 70 °C
- - 40 - 158 °F
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 2 m su cemento a -30 °C
- Resistenza agli urti
- 5.000 cadute da 1 m
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Con cordino
- Fattore di forma : Forma della pistola
- Caratteristiche : Volume del segnalatore acustico potenziato|Risposta tattile vibrante|Adaptus™ Imaging Technology 6.0|LED super brillanti
- Ingombro complessivo : 5,2 x 2,9 x 7,6 pollici|13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Luminosità : 0 - 100000 lux
- Inclinazione : 65
- Passo : 45
- Modello di scansione : Area Image
- Contrasto di stampa : 20
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Profondità di campo : 0,6 - 29,5 pollici
- Tolleranza al movimento : Fino a 610 cm/s da 16,5 cm e 381 cm/s da 25 cm per UPC 13 mil
- Bluetooth : No
- Interfaccia sistema host : KBW|RS-232|USB
- Wireless : No
- Tipo di motore : 2D|Aggiornabile a 1D
- Tipo di puntatore : Laser
- Potenza di esercizio : 2,35 W
- Potenza in stand-by : 0.5
- Tensione di ingresso : 4 - 5,5 V DC
- Campo di temperatura di conservazione : - 40 - 70 °C|- 40 - 158 °F
- Temperatura di esercizio : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- Specifiche cadute : 50 cadute da 2 m su cemento a -30 °C
- Resistenza agli urti : 5.000 cadute da 1 m
- Tipo di connettore di alimentazione : Con cordino