Palmare robusto
Scanner industriale Granit 1911i
Scanner industriale Granit 1911i
Abbiamo ottimizzato gli scanner con area-imaging Granit™ 1911i (wireless) per eseguire la scansione a lunghezza del braccio di codici a barre 1D e 2D impegnativi. Essi garantiscono prestazioni eccezionali e assicurano una durata migliore della categoria con una classificazione IP65 che consente di soddisfare i requisiti di un ambiente di lavoro difficile. Scegliete la certezza per il vostro team. Scegliete i lettori Granit.
- Grazie alla profondità di campo lineare estesa, lo scanner permette di eseguire con facilità scansioni di oggetti a distanza e consente la lettura di codici a barre lineari da 20 mil fino a una distanza di 75 cm, senza compromettere le prestazioni sui codici 2D.
- La batteria agli ioni di litio di lunga durata consente fino a 50.000 scansioni per ogni ricarica completa e può essere sostituita senza l'ausilio di attrezzi garantendo la massima produttività nello svolgimento di operazioni che richiedono più turni.
- La seconda generazione della piattaforma di sviluppo area-imaging TotalFreedomTM di Honeywell consente di caricare e collegare al lettore più applicazioni, migliorando le funzionalità di formattazione dei dati e di decodifica ed elaborazione delle immagini ed eliminando la necessità di modifiche al sistema host
- La connettività radio Bluetooth Classe 1, v 1.2 consente di allontanarsi fino a 100 m dalla base ed è progettata per eliminare le interferenze da e verso altri sistemi wireless. Inoltre ogni base può comunicare con un numero massimo di 7 scanner, riducendo in tal modo il costo totale di proprietà.
- L’involucro personalizzato con protezione IP65 è in grado di resistere a 5.000 urti da 1 m, a 50 cadute da 2 m e a temperature fino a -20°C, garantendo riduzione dei costi di manutenzione e aumento dell’operatività.
Gli scanner Granit 1911i (wireless) con area-imaging sono concepiti per le aziende in cui la scansione dei codici a barre 1D e 2D a lunghezza del braccio in ambienti difficili e imprevedibili sono la norma. Inoltre, gli scanner Granit sono in grado di funzionare perfettamente con i computer veicolari Honeywell, leader del settore, come parte di una soluzione per il flusso di lavoro completa. Scansione di codici a barre 1D e 2D fino da una distanza di 75 cm. Bluetooth®: La radio Class 1 (versione 2.1), integrata nel lettore Granit 1911i, offre connettività wireless e libertà di movimento fino a 100 m dalla base. Durata dell’involucro migliore della categoria con protezione IP65 che ottimizza la produttività dell’operatore negli ambienti più difficili e riduce il costo totale di proprietà. È in grado di resistere a 5.000 cadute su cemento da 1 m e a 50 cadute sul cemento da 2 m; sopporta inoltre le basse temperature, fino a -30° C. I LED superluminosi, il volume più potente dei segnali acustici, una risposta tattile mediante vibrazione eliminano i disagi causati da macchinari rumorosi e condizioni di scarsa illuminazione, assicurando un feedback rapido ed evitando scansioni ridondanti. Basati sulla tecnologia di imaging Adaptus 6.0 e sulla sua rivoluzionaria architettura di decodifica, gli scanner Granit 1911i offrono prestazioni di lettura dei codici a barre eccezionali, paragonabili a quelle dei migliori scanner con area-imaging della serie Xenon.
Funzioni
- Caratteristiche
- Adaptus™ Imaging Technology 6.0
- Volume del segnalatore acustico potenziato
- LED super brillanti
- Risposta tattile vibrante
- Fattore di forma
- Forma della pistola
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- 5,2 x 2,9 x 7,6 pollici
Scanning Specifications
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Inclinazione
- 65
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Numero di scansioni
- 50000
- Contrasto di stampa
- 20
- Passo
- 45
- Tolleranza al movimento
- Fino a 610 cm/s da 16,5 cm e 381 cm/s da 25 cm per UPC 13 mil
- Modello di scansione
- Area Image
- Profondità di campo
- 0,6 - 29,5 pollici
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- v2.1
Hardware
- Tipo di puntatore
- Laser
- Interfaccia sistema host
- USB
- KBW
- RS-232
- Wireless
- Sì
- Tipo di motore
- 2D
Electrical
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V DC
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 5.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 2 m su cemento a -20 °C
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
Funzioni
- Caratteristiche
- Adaptus™ Imaging Technology 6.0
- Volume del segnalatore acustico potenziato
- LED super brillanti
- Risposta tattile vibrante
- Fattore di forma
- Forma della pistola
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- 5,2 x 2,9 x 7,6 pollici
Scanning Specifications
- Luminosità
- 0 - 100000 lux
- Inclinazione
- 65
- Portata di scansione
- Portata standard (SR)
- Numero di scansioni
- 50000
- Contrasto di stampa
- 20
- Passo
- 45
- Tolleranza al movimento
- Fino a 610 cm/s da 16,5 cm e 381 cm/s da 25 cm per UPC 13 mil
- Modello di scansione
- Area Image
- Profondità di campo
- 0,6 - 29,5 pollici
- Funzionalità di decodifica
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- Sì
- Specifiche Bluetooth
- v2.1
Hardware
- Tipo di puntatore
- Laser
- Interfaccia sistema host
- USB
- KBW
- RS-232
- Wireless
- Sì
- Tipo di motore
- 2D
Electrical
- Tensione di ingresso
- 4 - 5,5 V DC
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
Standards & Approvals
- Resistenza agli urti
- 5.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute
- 50 cadute da 2 m su cemento a -20 °C
Altro
- Tipo di connettore di alimentazione
- Senza fili
- Caratteristiche : Adaptus™ Imaging Technology 6.0|Volume del segnalatore acustico potenziato|LED super brillanti|Risposta tattile vibrante
- Fattore di forma : Forma della pistola
- Ingombro complessivo : 13,3 x 7,5 x 19,5 cm|5,2 x 2,9 x 7,6 pollici
- Luminosità : 0 - 100000 lux
- Inclinazione : 65
- Portata di scansione : Portata standard (SR)
- Numero di scansioni : 50000
- Contrasto di stampa : 20
- Passo : 45
- Tolleranza al movimento : Fino a 610 cm/s da 16,5 cm e 381 cm/s da 25 cm per UPC 13 mil
- Modello di scansione : Area Image
- Profondità di campo : 0,6 - 29,5 pollici
- Funzionalità di decodifica : 1D/2D
- Bluetooth : Sì
- Specifiche Bluetooth : v2.1
- Tipo di puntatore : Laser
- Interfaccia sistema host : USB|KBW|RS-232
- Wireless : Sì
- Tipo di motore : 2D
- Tensione di ingresso : 4 - 5,5 V DC
- Campo di temperatura di conservazione : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- Temperatura di esercizio : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Resistenza agli urti : 5.000 cadute da 1 m
- Specifiche cadute : 50 cadute da 2 m su cemento a -20 °C
- Tipo di connettore di alimentazione : Senza fili