Computer veicolari
Computer veicolare Thor CV31
Computer veicolare Thor CV31
Thor™ CV31 è il nostro computer veicolare più compatto. Fornisce la più innovativa tecnologia informatica e il supporto per flussi di lavoro a comando vocale Honeywell Voice™ in un design che riduce al minimo le ostruzioni della visuale. È dotato di un display di 16,5 cm (6,5”) che consente di vedere e avere a portata di mano le informazioni critiche del flusso di lavoro della catena di approvvigionamento, senza che siano da intralcio.
- Microsoft® Windows® Il sistema operativo Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 sfrutta appieno i vantaggi offerti dalla CPU OMAP4 dual-core da 1,5 GHz e dalla RAM da 1 GB del CV31.
- Compatibile con i componenti di montaggio, gli scanner, le tastiere e gli accessori Intermec CV30 per proteggere gli investimenti già effettuati.
- Un semplice tocco è quanto serve per accoppiare le cuffie Honeywell Voice SRX2 al CV31.
- il convertitore di alimentazione da 9-36 VDC e il controllo dell’accensione integrati opzionali eliminano le spese di manutenzione e la perdita di produttività causate dalla batteria scarica.
- l’esclusivo design compatto migliora di oltre il 20% la visibilità del guidatore rispetto ai dispositivi della concorrenza.
- lo schermo touch-screen con tecnologia di sbrinamento consente l’utilizzo del dispositivo anche nei magazzini frigorifero.
Il computer Thor CV31 offre la più recente tecnologia ad alte prestazioni in un formato estremamente compatto. Infatti il dispositivo CV31 è il nostro computer veicolare più compatto, dettaglio importante perché aiuta a promuovere un avanzamento sicuro limitando le restrizioni della visuale.Inoltre, caratteristica ancora migliore, il computer CV31 supporta il flusso di lavoro a comando vocale per mani e sguardo liberi, consentendo agli operatori di rimanere concentrati. Basta aggiungere una soluzione vocale Honeywell Voice™. La tecnologia TouchConnect™ incorporata del computer CV31 permette di collegare rapidamente le cuffie wireless Honeywell Voice al terminale e di utilizzarle con un semplice tocco.Dotato di un display di 16,5 cm (6,5”) e di un potente processore, il computer CV31 offre tutto il necessario per eseguire con facilità complesse applicazioni vocali, grafiche e con un numero elevato di scansioni. Inoltre è ottimizzato per un’ampia gamma di ambienti, comprese le celle frigorifere.Successore del famoso computer fisso CV30 di Intermec, il computer veicolare Thor CV31 ne condivide le dimensioni fisiche, nonché la posizione degli attacchi di montaggio e del connettore I/O. Queste caratteristiche semplificano la sostituzione immediata del sistema per eseguire la migrazione al dispositivo CV31, pur proteggendo l’investimento originario in termini di componenti di assemblaggio, scanner e altre periferiche.Inoltre, la possibilità di scambiare senza difficoltà le unità di riserva dei dispositivi CV31 e CV30 permette di scaglionare i piani di aggiornamento secondo il ritmo ideale per ogni persona e tipo di attività.
Funzioni
- Caratteristiche
- Resistente
- Compattezza
- Soluzione multimodale
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 17,65 x 18,92 x 5,6 cm
- 6,95 x 7,5 x 2,15 pollici
Network
- Specifiche Bluetooth
- v2.1
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Windows Embedded Compact 7
Memory & Data
- Memoria
- RAM 16 GB/Flash 1 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 640 x 480
- Interfaccia di connessione
- DB9
- USB
- Ethernet
- Audio
- Processore
- Texas Instruments OMAP 4470 dual-core da 1,5 GHz
- Formato display
- 6,5 pollici
- 16,5 cm
- Tipi di tastiera
- Touchscreen
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Celle frigorifere
- Sbrinatori per celle frigorifere
Standards & Approvals
- Resistenza alle vibrazioni
- MIL-STD-810G
Altro
- Tipo di touchscreen
- Touch resistivo e stilo
- Dimensioni dello schermo
- 6 pollici
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Rete
- WLAN
- Tipo di sistema operativo
- Windows
Funzioni
- Caratteristiche
- Resistente
- Compattezza
- Soluzione multimodale
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 17,65 x 18,92 x 5,6 cm
- 6,95 x 7,5 x 2,15 pollici
Network
- Specifiche Bluetooth
- v2.1
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Windows Embedded Compact 7
Memory & Data
- Memoria
- RAM 16 GB/Flash 1 GB
Hardware
- Risoluzione del display
- 640 x 480
- Interfaccia di connessione
- DB9
- USB
- Ethernet
- Audio
- Processore
- Texas Instruments OMAP 4470 dual-core da 1,5 GHz
- Formato display
- 6,5 pollici
- 16,5 cm
- Tipi di tastiera
- Touchscreen
Environmental
- Campo di temperatura di conservazione
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Campo di umidità di esercizio
- 5 - 95%
- Temperatura di esercizio
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Celle frigorifere
- Sbrinatori per celle frigorifere
Standards & Approvals
- Resistenza alle vibrazioni
- MIL-STD-810G
Altro
- Tipo di touchscreen
- Touch resistivo e stilo
- Dimensioni dello schermo
- 6 pollici
- Tastiera
- Solo touchscreen
- Rete
- WLAN
- Tipo di sistema operativo
- Windows
- Caratteristiche : Resistente|Compattezza|Soluzione multimodale
- Ingombro complessivo : 17,65 x 18,92 x 5,6 cm|6,95 x 7,5 x 2,15 pollici
- Specifiche Bluetooth : v2.1
- Sistema operativo : Windows Embedded Compact 7
- Memoria : RAM 16 GB/Flash 1 GB
- Risoluzione del display : 640 x 480
- Interfaccia di connessione : DB9|USB|Ethernet|Audio
- Processore : Texas Instruments OMAP 4470 dual-core da 1,5 GHz
- Formato display : 6,5 pollici|16,5 cm
- Tipi di tastiera : Touchscreen
- Campo di temperatura di conservazione : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- Campo di umidità di esercizio : 5 - 95%
- Temperatura di esercizio : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- Celle frigorifere : Sbrinatori per celle frigorifere
- Resistenza alle vibrazioni : MIL-STD-810G
- Tipo di touchscreen : Touch resistivo e stilo
- Dimensioni dello schermo : 6 pollici
- Tastiera : Solo touchscreen
- Rete : WLAN
- Tipo di sistema operativo : Windows