/content/sps/it/it/search-results.html

Stampanti industriali

Stampante industriale Classe H

Stampante industriale Classe H

La famiglia di stampanti H-Class supporta modelli da 4-, 6- e 8 pollici e risoluzioni di stampa di 203, 300, 400 e 600 dpi. Una combinazione di caratteristiche di alta qualità, prestazioni e affidabilità elevata rendono le stampanti della linea H-Class un’opzione a valore elevato tra le stampanti premium presenti sul mercato. Sono realizzate per applicazioni di etichettatura ad alto volume e ad alta risoluzione. Inoltre, le stampanti H-Class eccellono per l’alta produttività grazie ai componenti modulari di facile manutenzione e a parti opzionali installabili sul campo.

  • Le stampanti H-Class sono fornite di serie con porta Ethernet, parallela, seriale e USB. Altre opzioni di comunicazione sono disponibili.
  • Versatile compatibilità per i supporti: supporta nastri con lato con rivestimento esterno o interno, facilitando la gestione delle scorte.
  • Ampio display LCD grafico 240x320 per facilitare la navigazione all’interno dei menu, nonché la raccolta dei dati.
  • Menu multilingue disponibile in inglese, spagnolo, tedesco, italiano e francese.
  • La struttura robusta include un design gear-driven e un telaio in alluminio pressofuso durevole.

Le stampanti industriali ad alte prestazioni H-Class sono state concepite per applicazioni di etichettatura a volumi elevati e alta risoluzione negli ambienti di produzione, magazzino e di trasporto. Le caratteristiche di alta qualità, le prestazioni e l’elevata affidabilità rendono la linea H-Class un’opzione a valore elevato tra le stampanti premium presenti sul mercato.Prendete in considerazione il costo totale di proprietà.Le stampanti H-Class riducono il costo totale di proprietà grazie a un design senza cinghia, basato su ingranaggi, che offre prestazioni che rafforzano la fiducia per le operazioni mission-critical 24 pre su 24, 7 giorni su 7.. La struttura modulare incrementa anche i tempi di attività per livelli di produttività ottimali degli utenti.Con uno dei più grandi schermi grafici del settore, la serie H-Class offre una vista di facile lettura per la navigazione rapida e le notifiche della stampante.Le specifiche includono:Testina di stampa: Stampante termica diretta e a trasferimento termico con intervallo di lunghezza da 6 mm a 2.539,75 mm; i valori variano in base alla configurazione della stampante Larghezza di stampa massima: 216,4 mm Velocità di stampa: H-4212: 304 mms (12 ips) H-4212x: 304 mms (12 ips) H-4310: 254 mms (10 ips) H-4310x: 254 mms (10 ips) H-4408: 203 mms (8 ips) H-4606: 152 mms (6 ips) H-4606x: 152 mm (6 ips) Velocità di stampa (continua): H-6210: 254 mms (10 ips) H-6308: 203 mms (8 ips) H-6212X: 304 mms (12 ips) H-6310x: 254 mms (10 ips) H-8308x: 203 mms (8ips) Porte di comunicazione: seriali, parallele e USB, LAN Ethernet cablata Wireless opzionale 802.11b/g e molto altro.

Funzioni

  • Caratteristiche
    • 5 lingue
    • Facilità di upgrade
  • Opzioni porta
    • Standard
  • Applicazione
    • Produzione
    • Trasporti

Printing Specifications

  • Metodo di stampa
    • Trasferimento termico
  • Tipi di font scaricabili
    • TrueType
    • Bitmap
  • Modifica font
    • Immagine speculare
    • Espansione
    • Rotazione
  • Velocità di stampa
    • 6 poll./s
    • 8 ips
    • 10 ips
    • 12 ips
  • Risoluzioni
    • 203 dpi
    • 600 dpi
    • 400 dpi
    • 300 dpi
  • Codici a barre lineari
    • HIBC
    • Planetcode
    • Telepen
    • Plessey
    • Industriale 2 di 5
    • Interfoliato 2 di 5
    • Codabar
    • EAN-8
    • Code 11
    • Code 93
    • EAN-13
    • Std. 2 di 5
    • Codice 3 di 9
    • Addendum UPC a 2 e 5 cifre
    • FIM
    • UPC-E
    • Stato USPS-4
    • Codice UCC/EAN 128
    • UPC-A
    • Codice 128

File multimediali

  • Lunghezza massima nastro
    • 600

Network

  • Comunicazione wireless
    • WiFi

Software & Firmware

  • Linguaggio di comando stampante
    • PL-I
    • PL-Z
    • PL-B

Memory & Data

  • Formato file immagine
    • ASCII
    • PCX
    • BMP
    • MG
  • Memoria
    • 8 MB di RAM/16 MB Flash

Electrical

  • Tensione di esercizio
    • 180 - 264 V CA
    • 90 - 132 V CA
  • Frequenza di funzionamento
    • 47 - 63 Hz

Environmental

  • Temperatura di esercizio
    • 32 - 100 °F
    • 0 - 38 °C
  • Campo di umidità di esercizio
    • 10 - 95 %

Funzioni

  • Caratteristiche
    • 5 lingue
    • Facilità di upgrade
  • Opzioni porta
    • Standard
  • Applicazione
    • Produzione
    • Trasporti

Printing Specifications

  • Metodo di stampa
    • Trasferimento termico
  • Tipi di font scaricabili
    • TrueType
    • Bitmap
  • Modifica font
    • Immagine speculare
    • Espansione
    • Rotazione
  • Velocità di stampa
    • 6 poll./s
    • 8 ips
    • 10 ips
    • 12 ips
  • Risoluzioni
    • 203 dpi
    • 600 dpi
    • 400 dpi
    • 300 dpi
  • Codici a barre lineari
    • HIBC
    • Planetcode
    • Telepen
    • Plessey
    • Industriale 2 di 5
    • Interfoliato 2 di 5
    • Codabar
    • EAN-8
    • Code 11
    • Code 93
    • EAN-13
    • Std. 2 di 5
    • Codice 3 di 9
    • Addendum UPC a 2 e 5 cifre
    • FIM
    • UPC-E
    • Stato USPS-4
    • Codice UCC/EAN 128
    • UPC-A
    • Codice 128

File multimediali

  • Lunghezza massima nastro
    • 600

Network

  • Comunicazione wireless
    • WiFi

Software & Firmware

  • Linguaggio di comando stampante
    • PL-I
    • PL-Z
    • PL-B

Memory & Data

  • Formato file immagine
    • ASCII
    • PCX
    • BMP
    • MG
  • Memoria
    • 8 MB di RAM/16 MB Flash

Electrical

  • Tensione di esercizio
    • 180 - 264 V CA
    • 90 - 132 V CA
  • Frequenza di funzionamento
    • 47 - 63 Hz

Environmental

  • Temperatura di esercizio
    • 32 - 100 °F
    • 0 - 38 °C
  • Campo di umidità di esercizio
    • 10 - 95 %
  • Caratteristiche : 5 lingue|Facilità di upgrade
  • Opzioni porta : Standard
  • Applicazione : Produzione|Trasporti
  • Metodo di stampa : Trasferimento termico
  • Tipi di font scaricabili : TrueType|Bitmap
  • Modifica font : Immagine speculare|Espansione|Rotazione
  • Velocità di stampa : 6 poll./s|8 ips|10 ips|12 ips
  • Risoluzioni : 203 dpi|600 dpi|400 dpi|300 dpi
  • Codici a barre lineari : HIBC|Planetcode|Telepen|Plessey|Industriale 2 di 5|Interfoliato 2 di 5|Codabar|EAN-8|Code 11|Code 93|EAN-13|Std. 2 di 5|Codice 3 di 9|Addendum UPC a 2 e 5 cifre|FIM|UPC-E|Stato USPS-4|Codice UCC/EAN 128|UPC-A|Codice 128
  • Lunghezza massima nastro : 600
  • Comunicazione wireless : WiFi
  • Linguaggio di comando stampante : PL-I|PL-Z|PL-B
  • Formato file immagine : ASCII|PCX|BMP|MG
  • Memoria : 8 MB di RAM/16 MB Flash
  • Tensione di esercizio : 180 - 264 V CA|90 - 132 V CA
  • Frequenza di funzionamento : 47 - 63 Hz
  • Temperatura di esercizio : 32 - 100 °F|0 - 38 °C
  • Campo di umidità di esercizio : 10 - 95 %
Scheda Tecnica
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
H-Class Industrial Printers Data Sheet
application/pdf 378.2 KB
9/17/2021
378.2 KB
H-Class Industrial Printers Data Sheet - Italian
application/pdf 869.25 KB
9/22/2021
869.25 KB
Manuali e Guide
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Low Media Sensor for Printers Installation and Calibration Instructions- English (p/n: LMS-EN-IN Rev A)
application/pdf 515.27 KB
9/17/2021
515.27 KB
H-Class Rewinder
application/pdf 4.48 MB
9/17/2021
4.48 MB
DMXrfNet II & DMXNetII
application/pdf 1.35 MB
9/17/2021
1.35 MB
H-Class Thermal Transfer
application/pdf 3.95 MB
9/17/2021
3.95 MB
H-Class Present Sensor
application/pdf 1.3 MB
9/17/2021
1.3 MB
DMXrfNet III
application/pdf 1.42 MB
9/17/2021
1.42 MB
H-Class Peel & Present
application/pdf 1.79 MB
9/17/2021
1.79 MB
H-Class Parts Catalog
application/pdf 1.99 MB
9/17/2021
1.99 MB
H-Class Linear Scanner
application/pdf 5.83 MB
9/17/2021
5.83 MB
H-Class Printer Quick Start Guide (92-2429-01 Rev D)
application/pdf 611.47 KB
9/17/2021
611.47 KB
Class Series Programmer's Manual
application/pdf 3.12 MB
9/17/2021
3.12 MB
H-Class HD Cutter
application/pdf 4.17 MB
9/17/2021
4.17 MB
H-Class Rewinder
application/pdf 2.7 MB
9/17/2021
2.7 MB
H-Class Cutter
application/pdf 1.29 MB
9/17/2021
1.29 MB
Static Brush
application/pdf 880.15 KB
9/17/2021
880.15 KB
H-Class GPIO
application/pdf 1.34 MB
9/17/2021
1.34 MB
Class Series II Programmer's Manual
application/pdf 3.06 MB
9/17/2021
3.06 MB
H-Class HD Peel & Present
application/pdf 3.22 MB
9/17/2021
3.22 MB
Media Retainer
application/pdf 352.99 KB
9/17/2021
352.99 KB
H-Class RFID Quick Start Guide
application/pdf 259.92 KB
9/17/2021
259.92 KB
H-Class Operator's Manual
application/pdf 4.48 MB
9/17/2021
4.48 MB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
application/pdf 303.16 KB
9/14/2022
303.16 KB
Informazioni sulle normative
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Regulatory Sheet: H-Class Printer (HCLASS-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 2.02 MB
6/4/2022
2.02 MB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Low Media Sensor for Printers Installation and Calibration Instructions- English (p/n: LMS-EN-IN Rev A)
515.27 KB
9/17/2021
515.27 KB
H-Class Industrial Printers Data Sheet
378.2 KB
9/17/2021
378.2 KB
H-Class Rewinder
4.48 MB
9/17/2021
4.48 MB
DMXrfNet II & DMXNetII
1.35 MB
9/17/2021
1.35 MB
H-Class Thermal Transfer
3.95 MB
9/17/2021
3.95 MB
H-Class Present Sensor
1.3 MB
9/17/2021
1.3 MB
DMXrfNet III
1.42 MB
9/17/2021
1.42 MB
H-Class Peel & Present
1.79 MB
9/17/2021
1.79 MB
H-Class Parts Catalog
1.99 MB
9/17/2021
1.99 MB
H-Class Linear Scanner
5.83 MB
9/17/2021
5.83 MB
H-Class Printer Quick Start Guide (92-2429-01 Rev D)
611.47 KB
9/17/2021
611.47 KB
Class Series Programmer's Manual
3.12 MB
9/17/2021
3.12 MB
H-Class HD Cutter
4.17 MB
9/17/2021
4.17 MB
H-Class Industrial Printers Data Sheet - Italian
869.25 KB
9/22/2021
869.25 KB
H-Class Rewinder
2.7 MB
9/17/2021
2.7 MB
H-Class Cutter
1.29 MB
9/17/2021
1.29 MB
Static Brush
880.15 KB
9/17/2021
880.15 KB
H-Class GPIO
1.34 MB
9/17/2021
1.34 MB
Regulatory Sheet: H-Class Printer (HCLASS-ML-RS-01 Rev A)
2.02 MB
6/4/2022
2.02 MB
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
9/17/2021
3.06 MB
H-Class HD Peel & Present
3.22 MB
9/17/2021
3.22 MB
Media Retainer
352.99 KB
9/17/2021
352.99 KB
H-Class RFID Quick Start Guide
259.92 KB
9/17/2021
259.92 KB
H-Class Operator's Manual
4.48 MB
9/17/2021
4.48 MB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
303.16 KB
9/14/2022
303.16 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
H-Class Industrial Printers Data Sheet
378.2 KB
9/17/2021
H-Class Industrial Printers Data Sheet - Italian
869.25 KB
9/22/2021
Low Media Sensor for Printers Installation and Calibration Instructions- English (p/n: LMS-EN-IN Rev A)
515.27 KB
9/17/2021
H-Class Rewinder
4.48 MB
9/17/2021
DMXrfNet II & DMXNetII
1.35 MB
9/17/2021
H-Class Thermal Transfer
3.95 MB
9/17/2021
H-Class Present Sensor
1.3 MB
9/17/2021
DMXrfNet III
1.42 MB
9/17/2021
H-Class Peel & Present
1.79 MB
9/17/2021
H-Class Parts Catalog
1.99 MB
9/17/2021
H-Class Linear Scanner
5.83 MB
9/17/2021
H-Class Printer Quick Start Guide (92-2429-01 Rev D)
611.47 KB
9/17/2021
Class Series Programmer's Manual
3.12 MB
9/17/2021
H-Class HD Cutter
4.17 MB
9/17/2021
H-Class Rewinder
2.7 MB
9/17/2021
H-Class Cutter
1.29 MB
9/17/2021
Static Brush
880.15 KB
9/17/2021
H-Class GPIO
1.34 MB
9/17/2021
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
9/17/2021
H-Class HD Peel & Present
3.22 MB
9/17/2021
Media Retainer
352.99 KB
9/17/2021
H-Class RFID Quick Start Guide
259.92 KB
9/17/2021
H-Class Operator's Manual
4.48 MB
9/17/2021
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
303.16 KB
9/14/2022
Regulatory Sheet: H-Class Printer (HCLASS-ML-RS-01 Rev A)
2.02 MB
6/4/2022
Image
SKU
Description
alt
C32-00-48000004
alt
C32-00-48400004
alt
C32-00-48440004
alt
C32-L1-480000V4
alt
C32-U7-48900S04
alt
C33-00-486000Z4
alt
C34-00-48000007
alt
C36-00-48000007
alt
C37-L1-48000EV7
alt
C42-00-48000007
Image
SKU
Description
alt
C32-00-48000004
alt
C32-00-48400004
alt
C32-00-48440004
alt
C32-L1-480000V4
alt
C32-U7-48900S04
alt
C33-00-486000Z4
alt
C34-00-48000007
alt
C36-00-48000007
alt
C37-L1-48000EV7
alt
C42-00-48000007