Stampanti industriali
Stampante industriale Classe I Mark II
Stampante industriale Classe I Mark II
Le stampanti di codici a barre industriali di fascia media della serie I-Class Mark II possono facilmente tenere il passo con le applicazioni che richiedono etichette ad alta velocità, in quanto il loro processore all’avanguardia assicura una velocità di elaborazione elevatissima. Inoltre, grazie alla progettazione modulare, consentono di aggiungere e/o modificare facilmente le opzioni di stampa per potenziare e riconfigurare il dispositivo man mano che le esigenze aziendali crescono.
- Le porte di comunicazione comprendono seriale, parallela, USB, LAN, 2 porte Host USB e una SDIO, W-LAN e scheda di interfaccia GPIO.
- Il design modulare consente di utilizzare opzioni aggiornabili sul campo dall’utente, come il trasferimento termico e il riavvolgitore interno.
- Grazie alla possibilità di accedere alla testina di stampa, la manutenzione delle stampanti I-Class Mark II è semplice, in quanto permette la sostituzione rapida della testina di stampa e del rullo platina.
- La struttura robusta include un design gear-driven e un telaio in alluminio pressofuso durevole.
- Il display grafico include un display LCD 128x64 di facile lettura con 7 pulsanti, che consente la configurazione facilitata delle impostazioni delle etichette.
Le stampanti di codici a barre industriali di fascia media I-Class Mark II offrono la velocità e la resistenza necessarie per applicazioni ad alta produttività di spedizione e ricezione, identificazione dei prodotti, etichettature farmaceutiche e monitoraggio delle risorse.Potendo vantare una reputazione leggendaria nel settore come stampanti di qualità elevata, i modelli I-Class Mark II hanno un prezzo competitivo, risultando affidabili e di facile integrazione.Le stampanti I-Class Mark II sono dotate di numerose caratteristiche standard, come processore veloce, ampia memoria, una vasta scelta di porte di comunicazione e IntelliSEAQ™. Inoltre, la testina di stampa IntelliSEAQ™ è dotata di un rivestimento durevole, una migliore resistenza all’abrasione e maggiore vita utile.Le stampanti I-Class Mark II sono inoltre versatili. Possono essere utilizzate in un’ampia varietà di applicazioni industriali con una gamma di compatibilità dei supporti, connettività, supporto e opzioni di emulazione.
Le specifiche includono:
- Testina di stampa: Termica diretta; trasferimento termico opzionale
- Larghezza del rullo di carta: da 25,4 a 118,1 mm
- Larghezza di stampa massima: 105,07 mm
- Velocità di stampa: •: I-4212e; 304 mm/sec (12 ips), 8 mm/sec (203 dpi) •: I-4310; 254 mm/sec (10 ips), 12 mm/sec (300 dpi) •: I-4606: 152 mms (6 ips), 24 mmps (600 dpi)
- LAN Ethernet 10/100 cablata, W-LAN con protocollo di sicurezza WPA2, 2 porte host USB e SDIO, scheda di interfaccia GPIO
Funzioni
- Software compatibile
- NETira LD
- NETira CT
- Opzioni porta
- Standard
- Driver compatibili
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows NT
- Applicazione
- Distribuzione
- Farmaceutica
- Caratteristiche
- 5 lingue
- Facilità di upgrade
- Resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 12,7 x 12,6 x 18,6 pollici
- 32,26 x 32,05 x 47,24 cm
Printing Specifications
- Modifica font
- Rotazione
- Espansione
- Immagine speculare
- Risoluzioni
- 203 dpi
- 300 dpi
- 600 dpi
- Metodo di stampa
- Termica diretta
- Trasferimento termico
- Velocità di stampa
- 12 ips
- 6 poll./s
- 10 ips
- Tipi di font scaricabili
- TrueType
- Bitmap
- Codici a barre lineari
- FIM
- HIBC
- Telepen
- Std. 2 di 5
- Code 11
- Codice UCC/EAN 128
- Stato USPS-4
- Addendum UPC a 2 e 5 cifre
- EAN-13
- EAN-8
- UPC-A
- Postnet
- Planetcode
- UPC-E
- Codabar
- Industriale 2 di 5
- Codice 3 di 9
- Codice 128
- Plessey
- Code 93
File multimediali
- Lunghezza massima nastro
- 1,968 foot
- 600 foot
Network
- Comunicazione wireless
- WiFi
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- DPL
- ZPL-II
- PL-I
Memory & Data
- Formato file immagine
- MG
- PCX
- BMP
Electrical
- Frequenza di funzionamento
- 47 - 63 Hz
- Tensione di esercizio
- 180 - 264 V CA
- 90 - 132 V CA
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 32 - 104 °F
- 0 - 40 °C
Altro
- Specifiche RFID
- RFID
Funzioni
- Software compatibile
- NETira LD
- NETira CT
- Opzioni porta
- Standard
- Driver compatibili
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows NT
- Applicazione
- Distribuzione
- Farmaceutica
- Caratteristiche
- 5 lingue
- Facilità di upgrade
- Resistente
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 12,7 x 12,6 x 18,6 pollici
- 32,26 x 32,05 x 47,24 cm
Printing Specifications
- Modifica font
- Rotazione
- Espansione
- Immagine speculare
- Risoluzioni
- 203 dpi
- 300 dpi
- 600 dpi
- Metodo di stampa
- Termica diretta
- Trasferimento termico
- Velocità di stampa
- 12 ips
- 6 poll./s
- 10 ips
- Tipi di font scaricabili
- TrueType
- Bitmap
- Codici a barre lineari
- FIM
- HIBC
- Telepen
- Std. 2 di 5
- Code 11
- Codice UCC/EAN 128
- Stato USPS-4
- Addendum UPC a 2 e 5 cifre
- EAN-13
- EAN-8
- UPC-A
- Postnet
- Planetcode
- UPC-E
- Codabar
- Industriale 2 di 5
- Codice 3 di 9
- Codice 128
- Plessey
- Code 93
File multimediali
- Lunghezza massima nastro
- 1,968 foot
- 600 foot
Network
- Comunicazione wireless
- WiFi
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- DPL
- ZPL-II
- PL-I
Memory & Data
- Formato file immagine
- MG
- PCX
- BMP
Electrical
- Frequenza di funzionamento
- 47 - 63 Hz
- Tensione di esercizio
- 180 - 264 V CA
- 90 - 132 V CA
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 32 - 104 °F
- 0 - 40 °C
Altro
- Specifiche RFID
- RFID
- Software compatibile : NETira LD|NETira CT
- Opzioni porta : Standard
- Driver compatibili : Windows Vista|Windows XP|Windows NT
- Applicazione : Distribuzione|Farmaceutica
- Caratteristiche : 5 lingue|Facilità di upgrade|Resistente
- Ingombro complessivo : 12,7 x 12,6 x 18,6 pollici|32,26 x 32,05 x 47,24 cm
- Modifica font : Rotazione|Espansione|Immagine speculare
- Risoluzioni : 203 dpi|300 dpi|600 dpi
- Metodo di stampa : Termica diretta|Trasferimento termico
- Velocità di stampa : 12 ips|6 poll./s|10 ips
- Tipi di font scaricabili : TrueType|Bitmap
- Codici a barre lineari : FIM|HIBC|Telepen|Std. 2 di 5|Code 11|Codice UCC/EAN 128|Stato USPS-4|Addendum UPC a 2 e 5 cifre|EAN-13|EAN-8|UPC-A|Postnet|Planetcode|UPC-E|Codabar|Industriale 2 di 5|Codice 3 di 9|Codice 128|Plessey|Code 93
- Lunghezza massima nastro : 1,968 foot|600 foot
- Comunicazione wireless : WiFi
- Linguaggio di comando stampante : DPL|ZPL-II|PL-I
- Formato file immagine : MG|PCX|BMP
- Frequenza di funzionamento : 47 - 63 Hz
- Tensione di esercizio : 180 - 264 V CA|90 - 132 V CA
- Temperatura di esercizio : 32 - 104 °F|0 - 40 °C
- Specifiche RFID : RFID