/content/sps/it/it/search-results.html

Stampanti industriali

Stampante industriale M-Class Mark II

Stampante industriale M-Class Mark II

Le stampanti M-Class™ Mark II offrono grande valore per le applicazioni di magazzino, sanitarie, logistiche e di vendita al dettaglio. Sono in grado di tenere il passo con le applicazioni con elevata richiesta di etichette, assicurando prestazioni più alte rispetto a molte stampanti della loro categoria. Il design modulare e le opzioni installabili in loco riducono i tempi di inattività e migliorano l’efficienza.

  • Il display grafico LCD retroilluminato da 128x64 a cinque pulsanti è di facile lettura, consentendo una configurazione facilitata delle etichette.
  • La struttura robusta include un telaio in alluminio pressofuso di precisione.
  • Menu multilingue disponibile in inglese, spagnolo, tedesco, italiano e francese.
  • Utilizza il diffuso DPL e supporta linguaggi di comando della stampante PL-Z (Zebra), PL-I (Intermec) e PL-B (Boca) per la massima facilità di emulazione.
  • Il design modulare consente di utilizzare opzioni aggiornabili sul campo dall’utente, come il trasferimento termico e il riavvolgitore interno.

Le compatte stampanti industriali M-Class Mark II incidono poco sul budget, ma forniscono prestazioni di stampa di livello industriale con un ingombro compatto.Sono perfette per le applicazioni di magazzino, sanitarie, logistiche e di vendita al dettaglio. Grazie all’ingombro ridotto (misurano 259 x 257 x 462 mm), sono ideali per gli utenti che hanno bisogno della potenza di una stampante industriale, ma che devono fare i conti con le limitazioni di spazio.Le stampanti M-Class Mark II consentono anche di ridurre il costo totale di proprietà grazie ai componenti di facile manutenzione. Inoltre, sono versatili, in quanto possono essere utilizzate in un’ampia varietà di applicazioni, con una vasta gamma di compatibilità dei supporti, connettività, emulazione e componenti opzionali.

Le specifiche includono:

  • Testina di stampa: Termica diretta; trasferimento termico opzionale
  • Risoluzione: 8 dot/mm (203 dpi); 12 dot/mm (300 dpi) opzionale
  • Larghezza del rullo di carta: da 19 a 118,1 mm
  • Larghezza di stampa massima: 108 mm
  • Velocità di stampa: •: M-4206: 152 mms (6 ips), 8 mmps (203 dpi) M-4210: 254 mms (10 ips), 8 mmps (203 dpi) M-4308: 203 mms (8 ips), 12 mmps (300 dpi)
  • Porte di comunicazione: Connettività seriale, parallela e USB; LAN Ethernet 10/100 cablata opzionale; standard wireless 802.11b/g# opzionale

Funzioni

  • Opzioni porta
    • Standard
  • Caratteristiche
    • Facilità di upgrade
    • Resistente
    • 5 lingue
  • Software compatibile
    • DMX NetManager
  • Driver compatibili
    • Windows Vista
    • Windows NT
    • Windows XP

Dimensioni

  • Ingombro complessivo
    • 10,21 x 10,10 x 18,19 pollici
    • 25,9 x 25,7 x 46,2 cm

Printing Specifications

  • Velocità di stampa
    • 10 ips
    • 8 ips
    • 6 poll./s
  • Tipi di font scaricabili
    • Bitmap
    • TrueType
  • Metodo di stampa
    • Trasferimento termico
    • Termica diretta
  • Codici a barre lineari
    • Plessey
    • Codabar
    • Code 93
    • HIBC
    • Codice UCC/EAN 128
    • Codice 3 di 9
    • Std. 2 di 5
    • Addendum UPC a 2 e 5 cifre
    • Telepen
    • Planetcode
    • Codice 128
    • EAN-13
    • Postnet
    • EAN-8
    • Code 11
    • Industriale 2 di 5
    • UPC-E
    • Interfoliato 2 di 5
    • UPC-A
  • Risoluzioni
    • 300 dpi
    • 203 dpi

File multimediali

  • Lunghezza massima nastro
    • 984
    • 450
    • 1,476
    • 300

Network

  • Comunicazione wireless
    • WiFi
    • RFID

Software & Firmware

  • Linguaggio di comando stampante
    • PL-I
    • PL-Z
    • PL-B

Memory & Data

  • Memoria
    • 8 MB di RAM/16 MB Flash

Electrical

  • Frequenza di funzionamento
    • 47 - 63 Hz
  • Tensione di esercizio
    • 90 - 132 V CA
    • 180 - 264 V CA

Environmental

  • Temperatura di esercizio
    • 4 - 35 °C
    • 40 - 95 °F

Funzioni

  • Opzioni porta
    • Standard
  • Caratteristiche
    • Facilità di upgrade
    • Resistente
    • 5 lingue
  • Software compatibile
    • DMX NetManager
  • Driver compatibili
    • Windows Vista
    • Windows NT
    • Windows XP

Dimensioni

  • Ingombro complessivo
    • 10,21 x 10,10 x 18,19 pollici
    • 25,9 x 25,7 x 46,2 cm

Printing Specifications

  • Velocità di stampa
    • 10 ips
    • 8 ips
    • 6 poll./s
  • Tipi di font scaricabili
    • Bitmap
    • TrueType
  • Metodo di stampa
    • Trasferimento termico
    • Termica diretta
  • Codici a barre lineari
    • Plessey
    • Codabar
    • Code 93
    • HIBC
    • Codice UCC/EAN 128
    • Codice 3 di 9
    • Std. 2 di 5
    • Addendum UPC a 2 e 5 cifre
    • Telepen
    • Planetcode
    • Codice 128
    • EAN-13
    • Postnet
    • EAN-8
    • Code 11
    • Industriale 2 di 5
    • UPC-E
    • Interfoliato 2 di 5
    • UPC-A
  • Risoluzioni
    • 300 dpi
    • 203 dpi

File multimediali

  • Lunghezza massima nastro
    • 984
    • 450
    • 1,476
    • 300

Network

  • Comunicazione wireless
    • WiFi
    • RFID

Software & Firmware

  • Linguaggio di comando stampante
    • PL-I
    • PL-Z
    • PL-B

Memory & Data

  • Memoria
    • 8 MB di RAM/16 MB Flash

Electrical

  • Frequenza di funzionamento
    • 47 - 63 Hz
  • Tensione di esercizio
    • 90 - 132 V CA
    • 180 - 264 V CA

Environmental

  • Temperatura di esercizio
    • 4 - 35 °C
    • 40 - 95 °F
  • Opzioni porta : Standard
  • Caratteristiche : Facilità di upgrade|Resistente|5 lingue
  • Software compatibile : DMX NetManager
  • Driver compatibili : Windows Vista|Windows NT|Windows XP
  • Ingombro complessivo : 10,21 x 10,10 x 18,19 pollici|25,9 x 25,7 x 46,2 cm
  • Velocità di stampa : 10 ips|8 ips|6 poll./s
  • Tipi di font scaricabili : Bitmap|TrueType
  • Metodo di stampa : Trasferimento termico|Termica diretta
  • Codici a barre lineari : Plessey|Codabar|Code 93|HIBC|Codice UCC/EAN 128|Codice 3 di 9|Std. 2 di 5|Addendum UPC a 2 e 5 cifre|Telepen|Planetcode|Codice 128|EAN-13|Postnet|EAN-8|Code 11|Industriale 2 di 5|UPC-E|Interfoliato 2 di 5|UPC-A
  • Risoluzioni : 300 dpi|203 dpi
  • Lunghezza massima nastro : 984|450|1,476|300
  • Comunicazione wireless : WiFi|RFID
  • Linguaggio di comando stampante : PL-I|PL-Z|PL-B
  • Memoria : 8 MB di RAM/16 MB Flash
  • Frequenza di funzionamento : 47 - 63 Hz
  • Tensione di esercizio : 90 - 132 V CA|180 - 264 V CA
  • Temperatura di esercizio : 4 - 35 °C|40 - 95 °F
Scheda Tecnica
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
M-Class Mark II Industrial Printers Data Sheet
application/pdf 234.18 KB
9/17/2021
234.18 KB
M-Class Mark II Industrial Printers Data Sheet - Italian
application/pdf 211.1 KB
9/22/2021
211.1 KB
Manuali e Guide
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
M-Class Mark II DMXNET/rfNET III Card Option
application/pdf 2.79 MB
9/17/2021
2.79 MB
M-Class Mark II Rewinder
application/pdf 1.79 MB
9/17/2021
1.79 MB
M-Class Mark II DMXNET/rfNET II Card Option
application/pdf 2.81 MB
9/17/2021
2.81 MB
Class Series II Programmer's Manual
application/pdf 3.06 MB
9/17/2021
3.06 MB
M-Class Mark II Printer Quick Start Guide (92-2482-01 Rev E)
application/pdf 586.58 KB
9/17/2021
586.58 KB
Media Retainer
application/pdf 352.99 KB
9/17/2021
352.99 KB
M-Class Mark II Parts Catalog
application/pdf 698.44 KB
9/17/2021
698.44 KB
M-Class Mark II Operator's Manual
application/pdf 1.95 MB
9/17/2021
1.95 MB
M-Class Mark II Cutter
application/pdf 1.32 MB
9/17/2021
1.32 MB
Low Media Sensor for Printers Installation and Calibration Instructions- English (p/n: LMS-EN-IN Rev A)
application/pdf 515.27 KB
9/17/2021
515.27 KB
M-Class Mark II RFID Quick Start Guide
application/pdf 189.58 KB
9/17/2021
189.58 KB
M-Class Mark II Present Sensor
application/pdf 821.15 KB
9/17/2021
821.15 KB
M-Class Mark II Peel & Present
application/pdf 4.36 MB
9/17/2021
4.36 MB
M-Class Mark II Thermal Transfer
application/pdf 1013.93 KB
9/17/2021
1013.93 KB
M-Class Mark II RFID Ready
application/pdf 5.4 MB
9/17/2021
5.4 MB
Static Brush
application/pdf 880.15 KB
9/17/2021
880.15 KB
M-Class Mark II Media Hubs
application/pdf 3.98 MB
9/17/2021
3.98 MB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
application/pdf 303.16 KB
9/14/2022
303.16 KB
Informazioni sulle normative
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Regulatory Sheet: M-Class Printer (MCLASS-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 1.68 MB
6/4/2022
1.68 MB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
M-Class Mark II DMXNET/rfNET III Card Option
2.79 MB
9/17/2021
2.79 MB
M-Class Mark II Rewinder
1.79 MB
9/17/2021
1.79 MB
M-Class Mark II Industrial Printers Data Sheet
234.18 KB
9/17/2021
234.18 KB
M-Class Mark II DMXNET/rfNET II Card Option
2.81 MB
9/17/2021
2.81 MB
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
9/17/2021
3.06 MB
M-Class Mark II Printer Quick Start Guide (92-2482-01 Rev E)
586.58 KB
9/17/2021
586.58 KB
Media Retainer
352.99 KB
9/17/2021
352.99 KB
M-Class Mark II Parts Catalog
698.44 KB
9/17/2021
698.44 KB
M-Class Mark II Operator's Manual
1.95 MB
9/17/2021
1.95 MB
Regulatory Sheet: M-Class Printer (MCLASS-ML-RS-01 Rev A)
1.68 MB
6/4/2022
1.68 MB
M-Class Mark II Cutter
1.32 MB
9/17/2021
1.32 MB
Low Media Sensor for Printers Installation and Calibration Instructions- English (p/n: LMS-EN-IN Rev A)
515.27 KB
9/17/2021
515.27 KB
M-Class Mark II RFID Quick Start Guide
189.58 KB
9/17/2021
189.58 KB
M-Class Mark II Present Sensor
821.15 KB
9/17/2021
821.15 KB
M-Class Mark II Peel & Present
4.36 MB
9/17/2021
4.36 MB
M-Class Mark II Thermal Transfer
1013.93 KB
9/17/2021
1013.93 KB
M-Class Mark II RFID Ready
5.4 MB
9/17/2021
5.4 MB
Static Brush
880.15 KB
9/17/2021
880.15 KB
M-Class Mark II Media Hubs
3.98 MB
9/17/2021
3.98 MB
M-Class Mark II Industrial Printers Data Sheet - Italian
211.1 KB
9/22/2021
211.1 KB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
303.16 KB
9/14/2022
303.16 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
M-Class Mark II Industrial Printers Data Sheet
234.18 KB
9/17/2021
M-Class Mark II Industrial Printers Data Sheet - Italian
211.1 KB
9/22/2021
M-Class Mark II DMXNET/rfNET III Card Option
2.79 MB
9/17/2021
M-Class Mark II Rewinder
1.79 MB
9/17/2021
M-Class Mark II DMXNET/rfNET II Card Option
2.81 MB
9/17/2021
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
9/17/2021
M-Class Mark II Printer Quick Start Guide (92-2482-01 Rev E)
586.58 KB
9/17/2021
Media Retainer
352.99 KB
9/17/2021
M-Class Mark II Parts Catalog
698.44 KB
9/17/2021
M-Class Mark II Operator's Manual
1.95 MB
9/17/2021
M-Class Mark II Cutter
1.32 MB
9/17/2021
Low Media Sensor for Printers Installation and Calibration Instructions- English (p/n: LMS-EN-IN Rev A)
515.27 KB
9/17/2021
M-Class Mark II RFID Quick Start Guide
189.58 KB
9/17/2021
M-Class Mark II Present Sensor
821.15 KB
9/17/2021
M-Class Mark II Peel & Present
4.36 MB
9/17/2021
M-Class Mark II Thermal Transfer
1013.93 KB
9/17/2021
M-Class Mark II RFID Ready
5.4 MB
9/17/2021
Static Brush
880.15 KB
9/17/2021
M-Class Mark II Media Hubs
3.98 MB
9/17/2021
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
303.16 KB
9/14/2022
Regulatory Sheet: M-Class Printer (MCLASS-ML-RS-01 Rev A)
1.68 MB
6/4/2022
Image
SKU
Description
alt
KA3-00-08400000
alt
KA3-00-48001Y07
alt
KA3-00-48040S07
alt
KA3-00-48400S07
alt
KA3-00-48900007
alt
KA3-M2-0F040Y00
alt
KA3-U4-40100007
alt
KD2-00-08040Y07
alt
KD2-00-08400Y07
alt
KD2-00-08900000
Image
SKU
Description
alt
KA3-00-08400000
alt
KA3-00-48001Y07
alt
KA3-00-48040S07
alt
KA3-00-48400S07
alt
KA3-00-48900007
alt
KA3-M2-0F040Y00
alt
KA3-U4-40100007
alt
KD2-00-08040Y07
alt
KD2-00-08400Y07
alt
KD2-00-08900000