Stampanti industriali
Stampante MP Compact 4
Stampante MP Compact 4
La stampante portatile MP Compact fornisce soluzioni di etichette che offrono grandi vantaggi per il cliente a causa delle loro ridotte dimensioni; sono progettate con un collegamento dei centri di distribuzione integrato per un facile montaggio su qualsiasi carrello mobile o carrello elevatore e sopportano qualsiasi orientamento, e possono essere utilizzate anche capovolte.
- La vasta capacità garantisce la massima produttività.
- Se montate su carrello, le stampanti MP Compact consentono di ridurre i tempi di reperimento delle etichette.
- Le stampanti offrono un’opzione di connessione wireless oltre a quella Ethernet standard.
- Le stampanti supportano linguaggi DPL, Labelpoint and PL-Z, in modo da poter sostituire le stampanti della concorrenza.
- Le stampanti possono essere facilmente montate su apparecchiature mobili come linee di produzione, carrelli mobili o carrelli elevatori.
Le stampanti della serie MP offrono soluzioni di stampa delle etichette che assicurano grandi vantaggi per il cliente per la loro dimensione ridotta. Le stampanti della serie MP vengono prodotte secondo gli standard più elevati e sono dotate di un telaio pressofuso e un coperchio protettivo in metallo, caratteristiche che le rendono affidabili e durevoli, ideali per ambienti industriali.Progettate per ambienti ristretti e spazi di lavoro dalle dimensioni limitate, le stampanti della serie MP offrono un ingombro ridotto che consente di utilizzarle in spazi affollati dove possono essere montate a parete, su linee di produzione e sui carrelli mobili. Una speciale versione portatile della serie MP Compact consente il montaggio diretto sui carrelli elevatori, per aumentare l’efficienza, ridurre gli errori e accelerare i flussi di lavoro. Ingombrano meno della metà dello spazio occupato dalle stampanti di etichette tradizionali, permettendo agli operatori di risparmiare spazio prezioso.Le stampanti della serie MP possono essere utilizzate in qualsiasi orientamento, anche capovolte. Le leve ampie e di semplice gestione e i coperchi apribili, oltre alla possibilità di rimuovere i supporti con una sola mano rendono le stampanti della serie MP l’avanguardia per la progettazione ergonomica delle stampanti, offrendo un risparmio in termini di tempo, spazio e denaro.La connettività LAN wireless 802.11 a/b/g/n opzionale consente di collegarle con semplicità alle reti, per permettere operazioni di stampa in movimento, ad esempio da un carrello elevatore.
Funzioni
- Software compatibile
- NETira CT
- Caratteristiche
- Caricamento laterale dei supporti
- Predisposte per i carrelli elevatori
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 10,5 x 23 x 26 cm
- 4,1 x 9,1 x 10,2 pollici
Printing Specifications
- Velocità di stampa
- 5 ips
- Risoluzioni
- 203 dpi
Network
- Comunicazione wireless
- WiFi
- Specifiche RFID
- No RFID
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB di RAM/64 MB Flash
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
ERP
- Marchio
- Honeywell
Funzioni
- Software compatibile
- NETira CT
- Caratteristiche
- Caricamento laterale dei supporti
- Predisposte per i carrelli elevatori
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 10,5 x 23 x 26 cm
- 4,1 x 9,1 x 10,2 pollici
Printing Specifications
- Velocità di stampa
- 5 ips
- Risoluzioni
- 203 dpi
Network
- Comunicazione wireless
- WiFi
- Specifiche RFID
- No RFID
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB di RAM/64 MB Flash
Environmental
- Temperatura di esercizio
- 41 - 104 °F
- 5 - 40 °C
ERP
- Marchio
- Honeywell
- Software compatibile : NETira CT
- Caratteristiche : Caricamento laterale dei supporti|Predisposte per i carrelli elevatori
- Ingombro complessivo : 10,5 x 23 x 26 cm|4,1 x 9,1 x 10,2 pollici
- Velocità di stampa : 5 ips
- Risoluzioni : 203 dpi
- Comunicazione wireless : WiFi
- Memoria : 128 MB di RAM/64 MB Flash
- Temperatura di esercizio : 41 - 104 °F|5 - 40 °C
- Marchio : Honeywell
- Specifiche RFID : No RFID