Mobile
Stampante di etichette portatile RL4e
Stampante di etichette portatile RL4e
L’elaborazione più rapida ed efficace delle spedizioni aumenta la produttività e riduce gli errori. Questo è proprio ciò che offrono le stampanti RL4e (72 mm). Siamo così certi che possono stare al passo presso centri di distribuzione, magazzini e ambienti della supply chain e logistica che li abbiamo supportati con una garanzia di due anni.
- La serie RLe continua a stampare dopo 26 cadute consecutive su cemento da 1,8 m persino in condizioni di temperature estreme.
- I supporti co-progettati garantiscono prestazioni ottimali senza problemi e assicurano la più alta qualità di stampa e stabilità dell’immagine.
- Il rotolo di carta può essere sostituito con una sola mano. Veloce applicazione per etichette con display LCD intuitivo e un meccanismo spellicolatore.
- La batteria agli ioni di litio offre capacità di alimentazione massima per un turno di otto ore, persino nelle condizioni più difficili.
- Includono le emulazioni dei linguaggi più comunemente utilizzati, il che consente di sostituire facilmente le stampanti già presenti sul luogo di lavoro.
Le resistenti stampanti portatili per etichette RL4e (72 mm) migliorano l’efficienza e la produttività consentendo al proprio team di stampare e applicare etichette di codici a barre direttamente sul punto di applicazione. L’uso delle stampanti della serie RLe per la stampa di etichette su richiesta elimina anche il pericolo di mischiare etichette stampate in lotti, condizione che può comportare costosi potenziali errori di spedizione. Le stampanti RL4e possono essere addirittura montate sui carrelli elevatori per una maggiore praticità e versatilità. Le stampanti RL4e certamente riflettono la nostra reputazione di produttori di stampanti portatili per ricevute robuste e affidabili. Siamo così sicuri della qualità e dell’affidabilità a lungo termine di queste stampanti che includiamo una garanzia gratuita di due anni. Si tratta del doppio dell’offerta della concorrenza.
Le specifiche includono:
- Testina di stampa: termica diretta
- Risoluzione: 8 punti/mm (203 dpi)
- Intervallo larghezza supporti: da 19 mm a 118,1 mm
- Lunghezza massima di stampa: RL3e: 72 mm
- Velocità del meccanismo di stampa: 102 mm al secondo*
- Connettività opzionale 802,11a/b/g/n wireless e Bluetooth®
Funzioni
- Software compatibile
- NETira MD
- BarTender
- NETira CT
- NETira MS
- Gestione dei dispositivi mobili AirWatch
- Wavelink Avalanche MC
- Niceware
- NiceLabel
- Applicazione
- Distribuzione
- Logistica
- Driver compatibili
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows XP
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 20 x 16,6 x 8,1 cm
- 7,9 x 6,5 x 3,2 pollici
Printing Specifications
- Risoluzioni
- 203 dpi
- Tipi di font scaricabili
- Bitmap
- TrueType
- Codici a barre lineari
- USD-8
- Interfoliato 2 di 5
- Plessey
- Addendum UPC a 2 e 5 cifre
- UPC-E
- FIM
- MSI/Plessey
- HIBC
- Codice 128
- Codabar
- UPC-A
- UPS MaxiCode
- EAN-8
- EAN-13
- UCC/ EAN-128
- Telepen
- Postnet
- Codice 3 di 9
- Code 93
Network
- Comunicazione wireless
- Bluetooth
- WiFi
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB di RAM/64 MB Flash
Environmental
- Temperatura di stoccaggio
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,8 m
Standard e approvazioni
- IrDA
- No
Funzioni
- Software compatibile
- NETira MD
- BarTender
- NETira CT
- NETira MS
- Gestione dei dispositivi mobili AirWatch
- Wavelink Avalanche MC
- Niceware
- NiceLabel
- Applicazione
- Distribuzione
- Logistica
- Driver compatibili
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows XP
Dimensioni
- Ingombro complessivo
- 20 x 16,6 x 8,1 cm
- 7,9 x 6,5 x 3,2 pollici
Printing Specifications
- Risoluzioni
- 203 dpi
- Tipi di font scaricabili
- Bitmap
- TrueType
- Codici a barre lineari
- USD-8
- Interfoliato 2 di 5
- Plessey
- Addendum UPC a 2 e 5 cifre
- UPC-E
- FIM
- MSI/Plessey
- HIBC
- Codice 128
- Codabar
- UPC-A
- UPS MaxiCode
- EAN-8
- EAN-13
- UCC/ EAN-128
- Telepen
- Postnet
- Codice 3 di 9
- Code 93
Network
- Comunicazione wireless
- Bluetooth
- WiFi
Memory & Data
- Memoria
- 128 MB di RAM/64 MB Flash
Environmental
- Temperatura di stoccaggio
- - 40 - 60 °C
- - 40 - 140 °F
- Temperatura di esercizio
- - 4 - 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- Specifiche cadute
- 1,8 m
Standard e approvazioni
- IrDA
- No
- Software compatibile : NETira MD|BarTender|NETira CT|NETira MS|Gestione dei dispositivi mobili AirWatch|Wavelink Avalanche MC|Niceware|NiceLabel
- Applicazione : Distribuzione|Logistica
- Driver compatibili : Windows 7|Windows 8|Windows Vista|Windows XP
- Ingombro complessivo : 20 x 16,6 x 8,1 cm|7,9 x 6,5 x 3,2 pollici
- Risoluzioni : 203 dpi
- Tipi di font scaricabili : Bitmap|TrueType
- Codici a barre lineari : USD-8|Interfoliato 2 di 5|Plessey|Addendum UPC a 2 e 5 cifre|UPC-E|FIM|MSI/Plessey|HIBC|Codice 128|Codabar|UPC-A|UPS MaxiCode|EAN-8|EAN-13|UCC/ EAN-128|Telepen|Postnet|Codice 3 di 9|Code 93
- Comunicazione wireless : Bluetooth|WiFi
- Memoria : 128 MB di RAM/64 MB Flash
- Temperatura di stoccaggio : - 40 - 60 °C|- 40 - 140 °F
- Temperatura di esercizio : - 4 - 122 °F|- 20 - 50 °C
- Campo di umidità di esercizio : 10 - 90 %
- Specifiche cadute : 1,8 m
- IrDA : No