/content/sps/it/it/search-results.html

Etichette e tag

Etichette in carta termica a stampa diretta Duratherm II

Etichette in carta termica a stampa diretta Duratherm II

Panoramica

Honeywell offre una vasta gamma di supporti di etichette per le diverse tecnologie di stampa e le diverse esigenze della propria applicazione. Sono disponibili etichette di carta e sintetiche, per l’utilizzo sia per la tecnologia di stampa termica diretta sia per le stampanti a trasferimento termico.Le nostre etichette in carta termica a stampa diretta Duratherm™ presentano uno strato sensibile al calore e vengono impresse tramite contatto diretto con la testina di stampa. Offriamo inoltre prodotti per stampa termica diretta con una patina. Offrono una durata prolungata nelle applicazioni in cui un alto tasso di umidità e una forte abrasione delle superfici rappresentano un problema.

  • Bassa resistenza all’abrasione.
  • Solo per ambienti interni.
  • Min Ca. Temp. 0°C Temperatura di servizio da -20° a 49°C.
  • Bassa resistenza all’aggressione di sostanze chimiche

La nostra etichetta in carta termica a stampa diretta è disponibile in un assortimento che include le più popolari dimensioni per la stampa a prezzo contenuto e di alta qualità in più ambienti e applicazioni.Le etichette a stampa termica diretta non richiedono un nastro per eseguire la stampa, caratteristica che li rende ideali per le applicazioni in cui la riservatezza è un fattore critico. I materiali prodotti con la stampante termica diretta sono rivestiti con uno strato sensibile al calore che viene impresso tramite contatto diretto con la testina di stampa. Il risultato è un motivo di puntinatura nera che forma testo, codici a barre o elementi grafici.Il nostro portafoglio di prodotti Duratherm™ include una vasta gamma di supporti che offrono il livello di prestazioni richiesto dalle proprie specifiche esigenze di applicazione, fornendo un’eccellente qualità di stampa per tutti i requisiti industriali. L’offerta Duratherm include etichette a stampa termica diretta da utilizzare sia con dispositivi di scansione con luce visibile che a infrarossi, progettati per operare in ambienti con umidità elevata e alta abrasione delle superfici, così come nelle applicazioni di stampa rapida più impegnative.

Specifiche

Funzioni

  • Fattori di forma
    • Rotolo
    • A soffietto
  • Applicazione
    • Ricezione
    • Cross-docking
    • Spedizione
    • Biglietti di prelievo
    • Prodotti in corso di fabbricazione
    • Trasporto e logistica
  • Da utilizzare con
    • Stampante
  • Materiale della superficie
    • Carta
  • Tipo di prodotto
    • Etichetta
  • Nastro compatibile
    • N/D

Dimensioni

  • Diametri del rotolo
    • 5 inch
    • 2.25 inch
    • 2.6 inch
    • 8 inch
    • 2.5 inch
  • Dimensioni del core
    • 1
    • 0.75
    • 3

Printing Specifications

  • Metodo di stampa
    • Termica diretta

File multimediali

  • Tipi di adesivo
    • Acrilico permanente

Funzioni

  • Fattori di forma
    • Rotolo
    • A soffietto
  • Applicazione
    • Ricezione
    • Cross-docking
    • Spedizione
    • Biglietti di prelievo
    • Prodotti in corso di fabbricazione
    • Trasporto e logistica
  • Da utilizzare con
    • Stampante
  • Materiale della superficie
    • Carta
  • Tipo di prodotto
    • Etichetta
  • Nastro compatibile
    • N/D

Dimensioni

  • Diametri del rotolo
    • 5 inch
    • 2.25 inch
    • 2.6 inch
    • 8 inch
    • 2.5 inch
  • Dimensioni del core
    • 1
    • 0.75
    • 3

Printing Specifications

  • Metodo di stampa
    • Termica diretta

File multimediali

  • Tipi di adesivo
    • Acrilico permanente
  • Fattori di forma : Rotolo|A soffietto
  • Applicazione : Ricezione|Cross-docking|Spedizione|Biglietti di prelievo|Prodotti in corso di fabbricazione|Trasporto e logistica
  • Da utilizzare con : Stampante
  • Materiale della superficie : Carta
  • Tipo di prodotto : Etichetta
  • Nastro compatibile : N/D
  • Diametri del rotolo : 5 inch|2.25 inch|2.6 inch|8 inch|2.5 inch
  • Dimensioni del core : 1|0.75|3
  • Metodo di stampa : Termica diretta
  • Tipi di adesivo : Acrilico permanente
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
E24612
Image
SKU
Description
alt
E24612