/content/sps/it/it/search-results.html

Etichette e tag

Etichetta in carta per trasferimento termico Duratran II

Etichetta in carta per trasferimento termico Duratran II

Panoramica

Honeywell offre una vasta gamma di supporti di etichette per le diverse tecnologie di stampa e le diverse esigenze della propria applicazione. Sono disponibili etichette di carta e sintetiche, per l’utilizzo sia per la tecnologia di stampa termica diretta sia per le stampanti a trasferimento termico. Le nostre etichette per trasferimento termico Duratran™ sono disponibili sia in carta che in materiale sintetico. Le etichette sintetiche o a “pellicola” soddisfano le esigenze delle applicazioni con condizioni ambientali difficili, grazie a caratteristiche quali:

  • Resistenza agli strappi
  • Adesivi aggressivi
  • Umidità e calore

Queste qualità rendono le etichette Duratran la scelta giusta per le applicazioni in ambienti di produzione esterni o difficili.

  • Bassa resistenza all’abrasione
  • Solo per ambienti interni
  • Min Ca. Stabilità della -1°C Temperatura di servizio da -53° a 93°C
  • Bassa resistenza all’aggressione di sostanze chimiche

Le etichette di carta per trasferimento termico Honeywell sono una scelta eccellente per le applicazioni impegnative dal punto di vista ambientale, in cui devono resistere a condizioni difficili come calore e luce solare.La tecnologia di stampa a trasferimento termico utilizza nastri con inchiostro termicamente sensibile per produrre codici a barre scansionabili con luce visibile e a infrarossi. I prodotti per etichette per trasferimento termico Duratran™, disponibili sia in carta che sintetiche, offrono stampa durevole di alta qualità e flessibilità illimitata. Per prestazioni ottimali, etichette e tag per trasferimento termico Duratran con nastri Honeywell ThermaMAX™.

Specifiche

Funzioni

  • Da utilizzare con
    • Stampante
  • Applicazione
    • Etichette di spedizione
    • Etichettatura inventario
    • Tracciamento rilavorazione
    • Lavoro in corso
    • Logistica catena del freddo
    • Cross-docking
    • Etichette di reso
    • Etichettatura dei prodotti
    • Ricezione
  • Materiale della superficie
    • Carta
  • Nastro compatibile
    • Serie TMX2000 in cera/resina
    • Cera serie TMX1000
  • Tipo di prodotto
    • Etichetta
  • Fattori di forma
    • A soffietto
    • Rotolo

Dimensioni

  • Diametri del rotolo
    • 12 inch
    • 5 inch
    • 8 inch
  • Dimensioni del core
    • 1
    • 3

Printing Specifications

  • Metodo di stampa
    • Trasferimento termico

File multimediali

  • Tipi di adesivo
    • Acrilico permanente

Funzioni

  • Da utilizzare con
    • Stampante
  • Applicazione
    • Etichette di spedizione
    • Etichettatura inventario
    • Tracciamento rilavorazione
    • Lavoro in corso
    • Logistica catena del freddo
    • Cross-docking
    • Etichette di reso
    • Etichettatura dei prodotti
    • Ricezione
  • Materiale della superficie
    • Carta
  • Nastro compatibile
    • Serie TMX2000 in cera/resina
    • Cera serie TMX1000
  • Tipo di prodotto
    • Etichetta
  • Fattori di forma
    • A soffietto
    • Rotolo

Dimensioni

  • Diametri del rotolo
    • 12 inch
    • 5 inch
    • 8 inch
  • Dimensioni del core
    • 1
    • 3

Printing Specifications

  • Metodo di stampa
    • Trasferimento termico

File multimediali

  • Tipi di adesivo
    • Acrilico permanente
  • Da utilizzare con : Stampante
  • Applicazione : Etichette di spedizione|Etichettatura inventario|Tracciamento rilavorazione|Lavoro in corso|Logistica catena del freddo|Cross-docking|Etichette di reso|Etichettatura dei prodotti|Ricezione
  • Materiale della superficie : Carta
  • Nastro compatibile : Serie TMX2000 in cera/resina|Cera serie TMX1000
  • Tipo di prodotto : Etichetta
  • Fattori di forma : A soffietto|Rotolo
  • Diametri del rotolo : 12 inch|5 inch|8 inch
  • Dimensioni del core : 1|3
  • Metodo di stampa : Trasferimento termico
  • Tipi di adesivo : Acrilico permanente