Sistemi ingegneristici
Söll GlideLoc Sistema Anticaduta a Binari Verticali
Il sistema anticaduta a binari verticali Söll GlideLoc è la soluzione più avanzata per garantire la sicurezza sul lavoro in quota quando si utilizzano scale permanenti.
Caratteristiche principali
Il sistema di protezione anticaduta Söll GlideLoc è disponibile come binari di guida per la messa in sicurezza di scale esistenti o come scale di sicurezza complete. Le scale di sicurezza hanno una guida integrata per il dispositivo anticaduta di tipo guidato al centro.
- La distanza tra i pioli è di 280 mm. Possono essere disponibili progetti personalizzati.
- Struttura resistente per una maggiore durata.
- Accoglie più utilizzatori.
Il dispositivo anticaduta di tipo guidato Söll GlideLoc, facile da scalare, offre una sicurezza in altezza a mani libere che aumenta la mobilità, la sicurezza e la produttività dei lavoratori.
- Il dispositivo anticaduta di tipo guidato viene fissato con un gancio a moschettone all'anello a D dell'imbracatura e inserito nella guida.
- Maggiore sicurezza: tutti i dispositivi anticaduta GlideLoc si bloccano immediatamente nella guida in caso di caduta.
- Azione di trascinamento fluida e silenziosa lungo il binario: consente una salita più facile e comoda
- Design automatico: consente di avere entrambe le mani libere per la salita/discesa.
- Morsetto di bloccaggio in acciaio inox - Si blocca nella rotaia in caso di caduta
- Assorbitore di energia integrato - Riduce la forza sul lavoratore e sul sistema in caso di caduta.
- Indicatore di caduta - Avverte l'utente per sapere quando rimuovere il prodotto dal servizio
- Connessione a moschettone girevole e autobloccante integrata - Favorisce l'allineamento del dispositivo e rispetta la lunghezza di aggancio consentita
- Il design impedisce l'installazione capovolta - Aumenta la sicurezza dei lavoratori garantendo un fissaggio corretto.
- Non è necessario sporgersi all'indietro durante l'arrampicata - Riduce l'affaticamento ed è ideale per le gabbie delle scale e gli spazi confinati
- Design ergonomico per una facile connessione con una sola mano - Aumenta la produttività
Accesso orizzontale ai luoghi di lavoro in quota
Le guide Söll GlideLoc consentono di combinare l'accesso verticale con quello orizzontale senza doverle scollegare e ricollegare. Il sistema consente un accesso sicuro ai tetti e alle piattaforme. Il dispositivo di ancoraggio GuideLoc, conforme alla norma EN 795:2012, si basa su guide ed è progettato per fornire un ambiente di lavoro sicuro alle persone che lavorano in altezza, ad esempio sui tetti. Il lavoratore indossa un'imbracatura completa e utilizza un cordino (o un altro connettore conforme alle norme EN 354/ EN 355) per collegarsi all'occhio della dispositivo anticaduta, che viaggia lungo la guida. Per le applicazioni in quota è possibile utilizzare un dispositivo anticaduta retrattile per fornire il mezzo di protezione più efficace.
Applicazioni
- Energia eolica/turbine
- Telecomunicazioni
- Accesso ai tetti
- Costruzioni, edifici e facciate
- Servizi di pubblica utilità
- Strutture industriali
- Camini
- Piattaforme di perforazione
- Costruzione navale
- Installazione di gru
- Baie di carico
- Spazi confinati
Norme e regolamenti
Il sistema è conforme alle seguenti norme e regolamenti:
- EN 353-1:2014+A1:2017
- ANSI A14.3
- OSHA
- CSA Z259.2.5
- AS/NZS 1891
Per una panoramica completa del sistema, consultare la scheda "Risorse".