High-Tech e semiconduttori
Rilevatore di gas Midas®
Nuova visibilità, affidabilità e facilità di utilizzo per la rilevazione gas nel settore della lavorazione dei semiconduttori e della produzione industriale. Flow Rate: 500 mLmin. Transport Time: 2 to 30 seconds maximum.
- Migliorata visibilità e facilità di utilizzo.Il rilevatore di gas Midas è dotato di spie LED luminose e di un'intuitiva interfaccia interattiva che garantiscono la segnalazione istantanea delle lettura dei gas o dei livelli di allarme.L'interfaccia include anche menu protetti da password per la configurazione, la verifica e la taratura.
- Installazione facile.Di dimensioni compatte e dotato di un telaio in metallo di facile movimentazione, il rilevatore di gas Midas si installa facilmente.Ciò è particolarmente importante in ambienti di processo complessi e affollati in cui lo spazio riveste un'importanza fondamentale.
- Varietà di applicazioni.Dotato di funzionalità complete di facile utilizzo, il rilevatore di gas Midas è l'ideale per numerose applicazioni industriali, tra cui la fabbricazione di semiconduttori, l'industria leggera, i laboratori universitari, il trattamento delle acque reflue e altro ancora.
- Oltre 35 gas disponibili con garanzia estesa di 2 anni*
- Cartuccia a sensore intelligente con certificato di taratura elettronica integrato
- 3 relè integrati (forma C) per allarme 1, 2 e guasti
- Comunicazione Power over Ethernet (PoE)
- Interfaccia con tastiera e interfaccia browser web remota
- Modulo pirolizzatore Midas opzionale collegabile a tutti i modelli di rilevatore di gas Midas
- Menu a livelli protetti da password per salvaguardare l'integrità del sistema
- LED luminosi e display LCD ampio e intuitivo, retroilluminato, multicolore e provvisto di icone
- Sensori tarati in fabbrica allo scopo di ridurre la frequenza delle analisi dei gas
- Uscita analogica isolata 0-22 mA con segnalazione di guasti ed eventi
- Modbus/TCP Ethernet per una facile connettività a tutte le porte dei sistemi di controllo e allarme, per connettività di controllo ed interventi di assistenza
- Robusta pompa di estrazione (durata di due anni) per campionamento fino a 100 piedi
- Marchio CE per immunità totale all'interferenza da radiofrequenze
- Controllo dello stato tramite sensore Reflex® per una maggiore sicurezza
- Tecnologia di compensazione della temperatura TempraSureTM laddove appropriato
- Registrazione degli eventi per controllare la cronologia del sensore
Altro
- Caratteristiche
- Migliorata visibilità e facilità di utilizzo.
- Facile installazione
- Rileva oltre 35 gas senza errori
Altro
- Caratteristiche
- Migliorata visibilità e facilità di utilizzo.
- Facile installazione
- Rileva oltre 35 gas senza errori
- Caratteristiche : Migliorata visibilità e facilità di utilizzo.|Facile installazione|Rileva oltre 35 gas senza errori