Rilevatori di gas fissi industriali
Rilevatore di fiamme SS4
I rilevatori digitali elettro-ottici sono all'avanguardia nella tecnologia UV e UV/IR. Sensibilità: Regolabile tra 60 piedi, 30 piedi e 15 piedi a 1 piede quadrato di incendio da benzina.
Il SS4-A rappresenta l'eccellenza nel campo della tecnologia UV/IR per i rilevatori di fiamme elettro-ottici, con decine di migliaia di unità utilizzate con successo in un'ampia gamma di installazioni in tutto il mondo.Questo rilevatore multispettro rileva l'energia radiante nello spettro degli ultravioletti (UV) e degli infrarossi (IR) WideBand™ e a banda visibile. L'energia radiante emessa da tutti i tipi di incendi con fiamme libere segnala al rilevatore la presenza di fuoco.
Per eliminare i fastidiosi falsi allarmi che si verificano occasionalmente con i rilevatori UV, IR, doppio IR o UV/IR, l'elaborazione del segnale FireLogic dei rilevatori SS4 prima di segnalare un incendio valuta l'energia radiante UV, IR banda visibile e IR banda larga..Il rilevatore intelligente impiega algoritmi di elaborazione del segnale in tempo reale ottimizzati per segnalare tutti i tipi di incendi ed eliminare di fatto la possibilità di falsi allarmi.
SS4-AS
SS4-AS elabora gli spettri UV, IR e visibili (VIS) per mezzo dei robusti sensori UV solar-blind, IR Quantum e VIS..È ottimizzato per la rilevazione di incendi di idrogeno, etanolo, metanolo e metano (gas naturale) e come gli altri rilevatori della gamma risponde a incendi con fiamme libere di tipo A, B e C.
SS4-AUV
SS4-AUV è un rilevatore di fiamme ottico con tecnologia UV all'avanguardia,.che rileva l'energia radiante nello spettro degli ultravioletti (UV). Le emissioni radianti degli incendi con fiamme libere segnalano al rilevatore la presenza di fuoco.Caratteristiche e vantaggi extra:Caratteristiche dei modelli SS4-A e SS4-AS:
- Multi-Spectrum™: rileva lo spettro degli ultravioletti e degli infrarossi WideBand™ e a banda visibile
- Test integrato per verifiche ottiche TTL (through the lens)
- Immunità ai falsi allarmi
- Rileva incendi con e senza idrocarburi
- Ampio campo visivo solar-blind
- Sensibilità del rilevatore regolabile
- Algoritmi basati su microprocessore: FirePic™ e Tri-Mode Plot™
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Compatibile con i pannelli di allarme antincendio standard
- Alloggiamento a prova di esplosione
- Verifica degli allarmi programmabile
- Sensibile alla banda ultravioletta solar-blind
- Sensibile alla banda ultravioletta solar-blind
- Test integrato per verifiche ottiche TTL (through the lens).
- Impiega sensori UV robusti e durevoli
- Rileva incendi con e senza idrocarburi
- Ampio campo visivo solar-blind
- Sensibilità del rilevatore regolabile
- Algoritmi basati su microprocessore: FirePic™, Snapshot™ e UV Plot
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Compatibile con i pannelli di allarme antincendio standard
- Alloggiamento a prova di esplosione
- Verifica degli allarmi programmabile
Altro
- Caratteristiche
- Rileva incendi con e senza idrocarburi
- Test integrato per verifiche ottiche TTL (through the lens)
- Immunità ai falsi allarmi
Altro
- Caratteristiche
- Rileva incendi con e senza idrocarburi
- Test integrato per verifiche ottiche TTL (through the lens)
- Immunità ai falsi allarmi
- Caratteristiche : Rileva incendi con e senza idrocarburi|Test integrato per verifiche ottiche TTL (through the lens)|Immunità ai falsi allarmi