Portatili
UltraRAE 3000 +
Il più avanzato rilevatore wireless portatile di sostanze chimiche organiche volatili (VOC) con misurazione di parti per milione
Features and Benefits:
• Il più avanzato monitor VOC palmare sul mercato
• Misure PID da 0 a 15.000 ppm
• Risposta in 3 secondi
• Compensazione dell'umidità
• Tecnologia brevettata di autopulizia della spia PID
• Tecnologia brevettata Reflex PIDTM
• Radio mesh opzionale per compatibilità ConneXT
• Trasmettitore Bluetooth integrato opzionale che trasmette dati in tempo reale fino a 2 miglia con router wireless RAELink3
• Modulo BLE opzionale
• Pompa di campionamento integrata che assorbe fino a 100 piedi
• Fattori di correzione per più di 200 composti
• Lampada flash integrata
• Modulo IP 65/67 impermeabile e antipolvere Registrazione di fno a 6 mes di dati a intervalli di 1 minuto
• Capacità multilingue – fino a 10 lingue
• 9,8eV per benzene e TVOC e 10,6 e 11,7 lampade UV per applicazione TVOC:
• Risposta alle emergenze
• Pulizia ambientale/risanamento
• Risposta ai materiali pericolosi
• Rilevamento delle perdite
• Ricerca e salvataggio urbani
• Protezione delle sedi
• Esposizione dei lavoratori
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Gas premium
- Dimensioni dello strumento
- 10” L x 3,0” P x 2,5” A (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- Sostanze chimiche organiche volatili (0-10000 ppm)- Benzene (0-200 ppm)- Butadiene (0-200 ppm)
- Sostanze chimiche organiche volatili (0-10000ppm), Benzene (0-200ppm), Butadiene (0-200ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 16 years
- Standard
- Stati Uniti e Canada: CSA, classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso in Classe I, Divisione 1
- Stati Uniti e Canada: CSA- Classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso in Classe I- Divisione 1
- Registrazione dati
- Standard 6 mesi a intervalli di un minuto
- Benefici
- • Modalità sostanze chimiche organiche volatili versatili o specifiche per benzene
- Opzioni utente
- • Blocco allarmi con ripristino manuale o reset automatico
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia
- 3 anni per la lampada 10,6 eV, 6 mesi per
- 3 anni per la lampada 10,6 eV- 6 mesi per
- Tecnologia wireless
- MESH, BLE
- MESH- BLE
- Tipo di gas
- Sostanze chimiche organiche volatili- Benzene- Butadiene
- Sostanze chimiche organiche volatili, Benzene, Butadiene
- Grado di protezione
- IP65
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Gas premium
- Dimensioni dello strumento
- 10” L x 3,0” P x 2,5” A (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- Sostanze chimiche organiche volatili (0-10000 ppm)- Benzene (0-200 ppm)- Butadiene (0-200 ppm)
- Sostanze chimiche organiche volatili (0-10000ppm), Benzene (0-200ppm), Butadiene (0-200ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 16 years
- Standard
- Stati Uniti e Canada: CSA, classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso in Classe I, Divisione 1
- Stati Uniti e Canada: CSA- Classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso in Classe I- Divisione 1
- Registrazione dati
- Standard 6 mesi a intervalli di un minuto
- Benefici
- • Modalità sostanze chimiche organiche volatili versatili o specifiche per benzene
- Opzioni utente
- • Blocco allarmi con ripristino manuale o reset automatico
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia
- 3 anni per la lampada 10,6 eV, 6 mesi per
- 3 anni per la lampada 10,6 eV- 6 mesi per
- Tecnologia wireless
- MESH, BLE
- MESH- BLE
- Tipo di gas
- Sostanze chimiche organiche volatili- Benzene- Butadiene
- Sostanze chimiche organiche volatili, Benzene, Butadiene
- Grado di protezione
- IP65
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Gas premium
- Dimensioni dello strumento : 10” L x 3,0” P x 2,5” A (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)
- Range di umidità : 0%-95% percent
- Campo del sensore : Sostanze chimiche organiche volatili (0-10000 ppm)- Benzene (0-200 ppm)- Butadiene (0-200 ppm)|Sostanze chimiche organiche volatili (0-10000ppm), Benzene (0-200ppm), Butadiene (0-200ppm)
- Temperatura max : 50
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 16 years
- Standard : Stati Uniti e Canada: CSA, classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso in Classe I, Divisione 1|Stati Uniti e Canada: CSA- Classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso in Classe I- Divisione 1
- Registrazione dati : Standard 6 mesi a intervalli di un minuto
- Benefici : • Modalità sostanze chimiche organiche volatili versatili o specifiche per benzene
- Opzioni utente : • Blocco allarmi con ripristino manuale o reset automatico
- Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia : 3 anni per la lampada 10,6 eV, 6 mesi per|3 anni per la lampada 10,6 eV- 6 mesi per
- Tecnologia wireless : MESH, BLE|MESH- BLE
- Tipo di gas : Sostanze chimiche organiche volatili- Benzene- Butadiene|Sostanze chimiche organiche volatili, Benzene, Butadiene
- Grado di protezione : IP65