Guanti per uso generico
ABRATEX
Guanti in maglia di poliammide e cotone. Resistenza al taglio (livello 2 della norma EN 388).
Punti di forza
COMFORT
La tecnica di lavorazione a maglia conferisce confortevolezza al guanto limitando la penetrazione della sporcizia. Buona sensibilità al tatto.Il rivestimento in cotone limita la sudorazione aumentando la sensazione di comfort.
RESISTENZA
La combinazione di entrambe le fibre, poliammide e cotone, assicura un'ottima resistenza all’abrasione ed al taglio.
IGIENE
Il colore bianco consente la verifica dello stato di igiene e di pulizia dell'ambiente di lavoro. Versione in verde per impieghi in presenza di sporcizia.
Raccomandazioni / settore industriale
- Produzione
- Metallurgico e Siderurgico
- Trasporti
- Energia del Vento
Rischi
- Molatura
- Condizioni Estreme
- Scivolamento
Normative
- EN 420-2003 - Requisiti generali
- EN 388-2003 - Rischi meccanici
Marchi storici
Avviso