Guanti speciali
CHAINEXLITE
Grembiule o tunica in cotta di maglia d'acciaio inossidabile (7,3 mm). Livello di protezione 2. Contatto con alimenti.
Punti di forza
La linea Chainexlite include grembiuli e tuniche in cotta di maglia d'acciaio inossidabile.
COMFORT
Si tratta dei grembiuli e delle tuniche antiperforazione più leggere del mercato. Livello di protezione 2 Il sistema a doppia chiusura sulle bretelle consente la perfetta adattabilità a tutte le taglie. Disponibile nelle versioni con bretelle in plastica, in tessuto o elastomeri. Fornito con cintura tessile o plastica.
RESISTENZA
L'eccezionale qualità della cotta in maglia CHAINEX rappresenta una garanzia aggiuntiva di lunga durata.
SICUREZZA
Grazie al particolare design, il peso della cotta di maglia è distribuito sulle spalle e non tende a “cadere in avanti”.
IGIENE
Compatibile con il contatto con alimenti.
Raccomandazioni / settore industriale
- Catering
Rischi
- Taglio/perforazione
Normative
- Categoria 2: Rischi intermedi.
- EN 13998 livello 1 & 2 - Grembiuli, pantaloni e giubbotti che proteggono contro tagli e rischi di perforazione
- Contatto con alimenti -
Marchi storici
Avviso