Guanti speciali
CHAINEXONE
Grembiule o tunica in maglia di acciaio inossidabile (4 mm). Classe protettiva 1. Certificato per contatto con alimenti.
Punti di forza
COMFORT
Nonostante la maglia fitta, il peso di grembiule/tunica è abbastanza moderato.Le cinghie in plastica sono flessibili e comode.Il sistema a doppia chiusura sulle bretelle consente la perfetta aderenza per tutte le taglie.
RESISTENZA
L'eccezionale qualità della maglia di ferro CHAINEX rappresenta una garanzia aggiuntiva di lunga durata. SICUREZZA
Maglia fitta approvata per il livello 1 di protezione (filo metallico da 0,5 mm). Offre protezione contro i tagli ma non contro le perforazioni accidentali.
IGIENE
Certificato per contatto con alimenti.
Raccomandazioni / settore industriale
- Catering
Rischi
- Taglio/perforazione
Normative
- Categoria III: Rischi irreversibili.
- Norme EN 13998 livello 1 e 2 -
- contatto con alimenti -
Marchi storici
Avviso