Guanti anti impatto
Honeywell Rig Dog™
Lavori duri richiedono guanti resistenti. I nuovi guanti Rig Dog sono realizzati per proteggere il tuo team e per permettergli di lavorare in modo sicuro sulle superfici oleose.
Punti di forza
- ELEVATA PROTEZIONE DA IMPATTO. Realizzati in materiale composito di TPR rinforzato (gomma termoplastica) , tecnologia Honeywell CoreNest™ che migliora l'assorbimento dell'energia sul dorso della mano per garantire una protezione dagli urti più efficace. L'elevata protezione dei polpastrelli offre una maggiore protezione dai colpi di martello.
- PRESA ECCELLENTE IN PRESENZA DI OLIO e PROTEZIONE DAI TAGLI DI ALTO LIVELLO I tessuti multistrato offrono resistenza al taglio conforme alla Norma EN ISO 388:2016 (livello F), una maggiore presa bagnato/asciutto e in presenza di olio e resistenza all'abrasione di livello 4 (singolo strato) per permettere ai lavoratori di gestire con sicurezza superfici oleose e affilate.
- COMFORT E FLESSIBILITÀ SUPERIORI Il requisito di sciugatura rapida e gestione dell'umidità garantiscono un migliore controllo del sudore rendendo questi guanti la scelta ideale da indossare durante i turni più lunghi.
- BASSA PERMEABILITÀ AGLI OLI Le cuciture minime sul palmo garantiscono una bassa permeabilità agli oli e maggior comfort e resistenza.
Rischi
- Taglio/perforazione
- Urto