救命医療のためのセンシングソリューション
生命の危機に瀕している患者さんに対して使用する製品は、特別な配慮で設計されたものでなければなりません。とりわけ、センサやスイッチの性能、信頼性、耐久性、精度が重要になってきます。医療業界でハネウェルが多くの人々から信頼を集めているのはこのためです。ハネウェルが提供する最先端技術、豊富な製品ラインアップ、技術サポートにより、医療機器の設計者は、性能ニーズを満たすためのセンシングおよびスイッチソリューションを迅速に見つけることが可能です。
医療向けセンシングソリューション
ハネウェルのセンサ、スイッチ、バーコードスキャンエンジン、ソフトウェア製品は、血液透析装置、臨床検査機器、患者さんのモニタリング装置、人工呼吸器、酸素濃縮器、輸液ポンプなど、さまざまな医療機器で幅広く使用されています。
ポート、コネクタ、出力、圧力範囲など幅広い選択肢で簡単に設定できる基盤実装型圧力センサソリューションです。
空気その他の気体の流れ、量/方向に対して、敏感で迅速な応答を提供する高度なマイクロストラクチャテクノロジーを搭載しています。
PCBセンサは、印加された正および負の力を比例した出力で測定します。
取り扱いが簡単で、洗浄・消毒に適した設計です。応力の影響を最小限に抑えます。あらゆる用途に対応できるサイズをご用意し、快適な着け心地を実現しました。
医療機器
MicroForceセンサ、FMAシリーズ
センシング技術とIoTの未来