ロジスティクスセンシング
拡張 FlexRange™ EX30 2Dスキャンエンジン
近距離および拡張FlexRange™ 測定値範囲 10cm~20m。 高速、照準およびスキャン。 コンパクト。 N670X、N660X、N360Xシリーズのスキャンエンジンに対応.
倉庫および流通センター業務向けの拡張FlexRange™ EX30 2Dスキャンエンジンは、高速オートフォーカス機構のための最新技術を使用して、10cm~20m [4in~66ft] のバーコードをシームレスに読み取ります。
倉庫および流通センターの運営マネージャーは、バーコードを遠く離れた場所だけでなく、近い距離でも読み取ることができるバーコードスキャニングソリューションを必要としています。例えば、棚の上の10cm~20m [4in~66ft] のパッケージラベルなどを読み取る必要があります。EX30を使用すれば、近距離では広角の42°の読み取り範囲、および最大20m [66ft] の遠距離からの読み取りを実現することで、この重要な要件を満たすことができます。
距離の近い場所と遠い場所の両方でバーコードを読み取る操作員は、両方の操作をシームレスに切り替えることができます。拡張 FlexRange Ex30は、最新のテクノロジーを使用して、高速オートフォーカスレンズ機構を採用し、従来のレンズに比べて何倍も速いフォーカス変更を実現します。このレベルの性能では、操作員は距離範囲全体の読み取りに遅延がないため、効率的で快適な作業速度を達成できます。
拡張 FlexRange EX30の電気インターフェースは、ハネウェルのN670Xシリーズ、N660Xシリーズ、N360Xシリーズの固定フォーカス、コンパクトスキャン エンジンと完全に互換性があります。この互換性により、お客さまは、同じモバイルデバイスに適合し、デザイン時間とリソースを最小限に抑え、より優れたパフォーマンスから最高のパフォーマンスまで、完全なバーコードスキャンを提供できます。拡張 FlexRange EX30は、現在、最新世代のプロセッサで一般的に使用されている、パラレルまたはMIPIインターフェースのいずれかで使用できます。
拡張 FlexRange EX30は、デバイスのメインプロセッサのリソースを使用して、OSで動作するモバイルデバイスに簡単に埋め込むことができます。ハネウェルは、デコーダソフトウェアをソリューションに統合することでお客さまをサポートし、ハードウェア不要のパフォーマンス、メインプロセッサの性能を利用してパフォーマンスを向上させることで、所有コストを削減しています。
また、拡張 FlexRange EX30は、新しいハネウェルGen7 DBデコーダボードを搭載し、ドローン、モバイルアクセサリ、スレッドなどのOSを使用しないデバイスにも簡単に統合できます。
機能
- 近距離および拡張 FlexRange測定値範囲は10cm~20m [4in~66ft] で、同じデバイスで近距離および遠距離のバーコード測定が可能になります。
- MIPIインターフェースは、新しいプロセッサとの互換性を提供します。
- 特許取得済みで埋め込み式のオートフォーカスレンズ機構により、迅速な照準とスキャンが可能になり、作業効率が向上します。
- 13mm x 30.5mm x 22.2mm [5.12in x 1.2in x 0.87in] のコンパクトなサイズで、薄型のモバイルデバイスに簡単にフィットします。
- ハネウェルのN670X、N660XおよびN360Xシリーズのスキャンエンジンと完全な互換性があるため、統合時間を短縮し、設計の柔軟性を向上させることができます。
- デコーダソフトウェアまたはハードウェア(ハネウェルGen7 DBデコーダボード)オプションの柔軟な選択により、OS対応のデバイスとOSを使用しないデバイスの両方に統合できます。
アプリケーション例
倉庫や流通センターで使用するために、同じデバイスでの近距離および遠距離バーコードスキャン