ロジスティクスセンシング
製品概要
N360Xシリーズ2Dバーコードスキャンエンジンは、モバイルデバイス用に設計された、非常にコンパクトでデコード機能のない2Dイメージャです。N360Xシリーズは、ハネウェルが長年培ってきたデコーディング技術とハードウェアの性能を継承し、スペースが限られているモバイルデバイスの設計にも対応できるよう、より簡単に統合できる高性能のデバイスを提供しています。パラレルまたはMIPIインターフェースを使用できるため、最新のプロセッサ インターフェースと従来のプロセッサインターフェースを必要とするモバイルデバイスへの統合が簡素化されます。寸法(高さ 8.1mm(0.32in) x 奥行き 10.8mm(0.43in))は、同クラスで最もコンパクトなサイズです。フットプリントが小さくなることで、他のテクノロジーを統合するためのスペースが確保できます。N360Xシリーズは、パフォーマンスで妥協はしません。1 Mpxローリングシャッターセンサを採用したN360Xシリーズは、従来のVGAセンサ搭載のイメージャと比較して、読み取り範囲を80%拡大し、541mm [21.3in] の距離(標準的な読み取り範囲)でEANを100%読み取ることができます。搭載されている新型センサは、高解像度のコード(Code39 1Dバーコードでは3milまで)を読み取ることができ、白色LED照明システムでは画像キャプチャの結果とカラーバーコードの読み取りやすさが向上しています。N360Xシリーズには、顧客対応や医療用途に適した高精細度のLEDグリーンドットエイマー(N3601)、または近接する複数バーコードを読み取ることができ、低照度または高照度の環境でも高い視認性を発揮する薄型の明るいレーザー照準システム(N3603)のいずれかが搭載されています。動作温度範囲(-20°C~50°C [-4°F~122°F])が広いので、要件の厳しい用途への拡張が可能です。低消費電力(標準 3.3Vで152mA~170mA)の低下により、1回の充電でのバッテリ稼働時間が長くなっています。本製品は、ハネウェルのN660XシリーズおよびN670X高性能2Dイメージャと互換性があり、これら2つのスキャンエンジン製品群と同じコネクタを使用しているため、設計の柔軟性と選択肢が増えると同時に、統合にかかる時間と設計コストを減らすことができます。N670Xは、N360Xシリーズよりもさらにスリムで、どちらもコンパクトな筐体に収めることができます。これにより、筐体の変更やアクセサリの追加設計を行わなくても、2種類の異なるレベルのバーコード読み取り性能をお客さまに提供できます。機能 パラレルまたはMIPIインターフェースを利用できるため、統合が簡素化されます。コンパクトなサイズのため、スペースが限られたモバイルデバイスの設計にも対応できます。読み取り範囲の拡大や高解像度での読み取りなど、高性能化を実現。白色LEDにより、画像キャプチャとカラーバーコードの読み取りやすさが向上。用途に合わせて、高解像度LEDまたはレーザー照準システムを選択できます。動作温度範囲が広いため、アプリケーションの可能性が高まります。消費電力が低いため、バッテリ稼働時間が長くなります。ハネウェルの他のスキャンエンジン製品群との互換性によって、設計の柔軟性と選択肢が増えると同時に、統合にかかる時間と設計コストを減らすことができます。OCRやEasyParseなどのハネウェルのオプション機能をサポートしているため、運転免許証や糖所兼での使用も可能となります。アプリケーション例 タブレット、ウェアラブルスキャナ、モバイルデバイス、小売店、倉庫、医療施設のアクセサリ、配送、ピックアップ/ドロップオフ、フィールドサービスなど、プロ仕様のモバイルデバイスでの使用を目的として設計されています。
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
N360X Series 2D Scan Engines Datasheet
application/pdf 453.73 KB
5/24/2021
453.73 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Mini DB Development Kit, Board to Board Interface, Quick Start Guide
application/pdf 480.24 KB
5/24/2021
480.24 KB
Mini DB Development Kit, Board to ZIF Interface, Quick Start Guide
application/pdf 534.05 KB
5/24/2021
534.05 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Embedded Products in Hospital Applications
application/pdf 4.7 MB
5/24/2021
4.7 MB
ハネウェルのロジスティックセンシングでよりスマートに作業 --
application/pdf 4.07 MB
11/24/2022
4.07 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Two Technologies Case Study
application/pdf 313.47 KB
5/24/2021
313.47 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
N360X Series 2D Scan Engines Product Photo
application/zip 393.6 KB
6/1/2021
393.6 KB
N360X Series 2D Scan Engine Highres Photo
image/jpeg 351.07 KB
5/24/2021
351.07 KB
N360X Series 2D Scan Engine Lowres Photo
image/jpeg 45.74 KB
5/24/2021
45.74 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
N360X Series 2D Scan Engines Product Photo
393.6 KB
6/1/2021
393.6 KB
Mini DB Development Kit, Board to Board Interface, Quick Start Guide
480.24 KB
5/24/2021
480.24 KB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
4.7 MB
N360X Series 2D Scan Engine Highres Photo
351.07 KB
5/24/2021
351.07 KB
N360X Series 2D Scan Engines Datasheet
453.73 KB
5/24/2021
453.73 KB
N360X Series 2D Scan Engine Lowres Photo
45.74 KB
5/24/2021
45.74 KB
Mini DB Development Kit, Board to ZIF Interface, Quick Start Guide
534.05 KB
5/24/2021
534.05 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Mini DB Development Kit, Board to Board Interface, Quick Start Guide
480.24 KB
5/24/2021
Mini DB Development Kit, Board to ZIF Interface, Quick Start Guide
534.05 KB
5/24/2021
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
N360X Series 2D Scan Engines Product Photo
393.6 KB
6/1/2021
N360X Series 2D Scan Engine Highres Photo
351.07 KB
5/24/2021
N360X Series 2D Scan Engine Lowres Photo
45.74 KB
5/24/2021
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc