工業用ハンディスキャナ
Granit 1911i 産業用スキャナ
Granit 1911i 産業用スキャナ
最速移動読取 6.1m/秒(UPC 100%)、-20℃~50℃で動作する過酷環境向けGranit 1911i 2Dワイヤレススキャナ。冷凍倉庫などの寒冷環境から重工業まで幅広い現場の効率化をサポートします。
- 堅牢性&耐久性:動作温度-20℃~50℃。IP65防水防塵性能を備えた独自仕様のハウジングは、-20℃で2mから50回の耐落下性と1mから5,000回の耐転倒性を備え、故障によるダウンタイムやメンテナンス費用を低減します。
- スキャン範囲:75cmの距離から0.508mmの2Dコードを鮮明に読取可能
- 高速読取:6.1m/秒(UPC 100%)で移動体を高精度で認識。手ブレを防止し、各種コードを360°全方向から高速で読み取ります。
- ワイヤレス通信:Bluetooth® Class 1 v2.1搭載。通信範囲はベースユニットから最大100m、他の無線システムの干渉を低減。スマートクレードル(通信ベース)には最大7台のスキャナーを接続可能。
- 低い印字精度、色褪せや破損したコードも瞬時に読み取れるため手入力ミスなどのエラーを防ぎ、生産性や作業効率の改善に貢献します。
- フィードバック機能:高輝度LED、大音量ブザー、バイブレーションや視認性を高める表示器機能で、暗い所や機械音が大きい場所でも迅速にフィードバックし、スキャンし直す手間と時間を低減します。
- 産業グレードケーブル(オプション品):-30℃で90°屈曲300,000回、約27kgの負荷で通信の継続を検証済
1Dバーコード/2Dコード、EIAJコードやQRコードの読取に加え、OCR機能の追加も可能です。詳しくはお問い合わせください。
機能
- 機能
- 振動する触覚反応
- 強化されたビーパー ボリューム
- 超高輝度LED
- Adaptus™ 6.0イメージング テクノロジー
- フォームファクタ
- 銃の形
寸法
- 外形寸法
- 13.3 x 7.5 x 19.5cm
- 5.2 x 2.9 x 7.6インチ
Scanning Specifications
- 輝度
- 0~100000ルクス
- スキュー
- 65
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- スキャン数
- 50000
- 印字コントラスト
- 20
- ピッチ
- 45
- モーション トレランス
- 13ミルのUPCに対し、16.5cm(6.5インチ)で610cm/秒(240インチ/秒)、25cm(10インチ)で381cm/秒(150インチ/秒)でスキャンします
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 読み取り深度
- 0.6~29.5インチ
- デコード能力
- 1D
- 2D
Network
- ブルートゥース
- 有
- Bluetooth仕様
- v2.1
Hardware
- 照準器のタイプ
- レーザー
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- USB
- ワイヤレス
- 有
- エンジンのタイプ
- 2D
Electrical
- 入力電圧
- 4~5.5V DC
Environmental
- 保管温度範囲
- -40~158°F
- - 40~70°C
- 動作温度
- -4~122°F
- -20~50°C
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 保護定格
- IP65
- 落下仕様
- -20°C(-4°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
機能
- 機能
- 振動する触覚反応
- 強化されたビーパー ボリューム
- 超高輝度LED
- Adaptus™ 6.0イメージング テクノロジー
- フォームファクタ
- 銃の形
寸法
- 外形寸法
- 13.3 x 7.5 x 19.5cm
- 5.2 x 2.9 x 7.6インチ
Scanning Specifications
- 輝度
- 0~100000ルクス
- スキュー
- 65
- スキャン範囲
- 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- スキャン数
- 50000
- 印字コントラスト
- 20
- ピッチ
- 45
- モーション トレランス
- 13ミルのUPCに対し、16.5cm(6.5インチ)で610cm/秒(240インチ/秒)、25cm(10インチ)で381cm/秒(150インチ/秒)でスキャンします
- スキャン パターン
- エリアイメージ
- 読み取り深度
- 0.6~29.5インチ
- デコード能力
- 1D
- 2D
Network
- ブルートゥース
- 有
- Bluetooth仕様
- v2.1
Hardware
- 照準器のタイプ
- レーザー
- ホストシステムのインターフェイス
- KBW
- RS-232
- USB
- ワイヤレス
- 有
- エンジンのタイプ
- 2D
Electrical
- 入力電圧
- 4~5.5V DC
Environmental
- 保管温度範囲
- -40~158°F
- - 40~70°C
- 動作温度
- -4~122°F
- -20~50°C
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 保護定格
- IP65
- 落下仕様
- -20°C(-4°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
Service Terms
- 保証期間
- 3年間
その他
- 電源コネクタ
- コードレス
- 機能 : 振動する触覚反応|強化されたビーパー ボリューム|超高輝度LED|Adaptus™ 6.0イメージング テクノロジー
- フォームファクタ : 銃の形
- 外形寸法 : 13.3 x 7.5 x 19.5cm|5.2 x 2.9 x 7.6インチ
- 輝度 : 0~100000ルクス
- スキュー : 65
- スキャン範囲 : 標準範囲(100% UPC出力、最大600mm(24インチ))
- スキャン数 : 50000
- 印字コントラスト : 20
- ピッチ : 45
- モーション トレランス : 13ミルのUPCに対し、16.5cm(6.5インチ)で610cm/秒(240インチ/秒)、25cm(10インチ)で381cm/秒(150インチ/秒)でスキャンします
- スキャン パターン : エリアイメージ
- 読み取り深度 : 0.6~29.5インチ
- デコード能力 : 1D|2D
- ブルートゥース : 有
- Bluetooth仕様 : v2.1
- 照準器のタイプ : レーザー
- ホストシステムのインターフェイス : KBW|RS-232|USB
- ワイヤレス : 有
- エンジンのタイプ : 2D
- 入力電圧 : 4~5.5V DC
- 保管温度範囲 : -40~158°F|- 40~70°C
- 動作温度 : -4~122°F|-20~50°C
- 耐転倒仕様 : 1.0m(3.3フィート)からの5,000回の転倒
- 保護定格 : IP65
- 落下仕様 : -20°C(-4°F)で2m(6.5フィート)からコンクリート面への50回の落下
- 保証期間 : 3年間
- 電源コネクタ : コードレス