産業機器
PM43工業用プリンタ
PM43工業用プリンタ
プログラム可能なPMシリーズのスマート プリンタは、信頼できるパフォーマンスで稼働時間を保証し、素早い導入と統合、クラス最速のスループットを提供します。–:PCは必要ありません。PMシリーズは、お客様のアプリケーションに適したさまざまなエンクロージャ サイズとドア タイプを用意しています。
- IPv6サポート、CCXおよびWi-Fi認定を備え、将来にも対応しています。
- 業界をリードするハネウェルのスマートプリンティングはC#をサポートし、洗練されたアプリをプリンタで実行します。
- 最大12インチ/秒の高速印刷速度
- ZSim2を含む、包括的なプリンタ コマンド言語サポートにより、アップグレードが容易になります。
- 多言語で不正防止機能付きの大型カラータッチスクリーンまたはアイコンを使用したユーザーインターフェイスが搭載されています。
PMシリーズのミッドレンジ業務用プリンタは、実績のある信頼性と素早いドロップイン式展開と統合、そして高度な接続性を提供し、稼働時間を最大化します。これらの製品は、流通センター、倉庫、製造業務、運輸センターなどのアプリケーションに理想的です。本PMシリーズは、簡単な統合をスピーディな展開を実現すべく開発されました。鮮明なカラーのタッチスクリーンや直感的なアイコンを使用したユーザーインターフェイスで、職場でのトレーニングやサポートのニーズを最小限に抑えることができます。通知は画面上右側に表示され、インターフェイスは改ざんを防止するためにロックすることができます。さらに、Wi-FiおよびCisco CCX認定、プラス追加のBluetooth–:接続®:など、クラス内ではもっとも幅広い接続オプションが用意されているPMシリーズは、ほぼすべてのIPv4あるいはIPv6ネットワークとインターフェイス接続が可能です。PMプリンタは、頑丈なメタル製エンクロージャと304 mm/s (12 ips) というクラス内ではトップレベルの印刷速度で、過酷な環境でも卓越したパフォーマンスを提供します。飛躍的な生産性の向上に加えて、PMプリンタはインテリジェントな作業を行うことでラベル作業中のエラーを削減し、業務効率を高めることができます。さらに、プリンタ内のアプリは接続されたコンピュータなしでもスキャンやスケール、キーボード、その他の周辺機器を直接制御することができます。
機能
- 互換性のあるドライバ
- Linux用CUPSドライバ
- Windows用InterDriver
- SAP用Intermec認定デバイス タイプ
- 用途
- 流通
- 製造業
- 輸送機器
- 互換性のあるソフトウェア
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- SmartSystems
- ドアのオプション
- なし
- 長いドア
- 機能
- 導入の容易さ
寸法
- 全体的な寸法
- 29.461 x 48.354 x 28.42cm
- 11.6 x 19.04 x 11.19インチ
Printing Specifications
- 文字セット
- モノタイプ フォント エンジン
- 印字方式
- 直接感熱式
- 熱転写
- 解像度
- 406dpi
- 203dpi
- 300dpi
- 印刷速度
- 12ips
- ダウンロード可能なフォントのタイプ
- WTLE
メディア
- メディアの厚さ
- 0.003~0.0104インチ
- プリンタ メディアのタイプ
- リボン
- RFID
- タグ
- ラベル
- メディアの幅
- 0.75~4.5インチ
- 19.05~114.3mm
Network
- ワイヤレス通信
- ブルートゥース
- WIFI
- 通信プロトコル
- LPR/LPD
- BOOTP
- SNMPv1/2c/3
- TCP
- UDP
- FTP
- ICMP
- IPv4
- HTTP
- SMTP.SNMP-MIBII
- IPv6
- IGMP
- DHCP
Software & Firmware
- プリンタ コマンド言語
- IPL
- C#
- DPL
- DP
- XML
- ZPL-II
Memory & Data
- 画像ファイル形式
- PNG
- GIF
- PCX
- BMP
- メモリ
- 128MB フラッシュ/128MB RAM
Electrical
- 動作電圧
- 100~240V AC
- 動作周波数
- 45~65Hz
Environmental
- 保管温度範囲
- - 4~152°F
- -20~70°C
- 動作温度
- 41~104°F
- 5~40°C
- 動作湿度
- 20~80%
機能
- 互換性のあるドライバ
- Linux用CUPSドライバ
- Windows用InterDriver
- SAP用Intermec認定デバイス タイプ
- 用途
- 流通
- 製造業
- 輸送機器
- 互換性のあるソフトウェア
- Wavelink Avalanche
- PrintSet
- SmartSystems
- ドアのオプション
- なし
- 長いドア
- 機能
- 導入の容易さ
寸法
- 全体的な寸法
- 29.461 x 48.354 x 28.42cm
- 11.6 x 19.04 x 11.19インチ
Printing Specifications
- 文字セット
- モノタイプ フォント エンジン
- 印字方式
- 直接感熱式
- 熱転写
- 解像度
- 406dpi
- 203dpi
- 300dpi
- 印刷速度
- 12ips
- ダウンロード可能なフォントのタイプ
- WTLE
メディア
- メディアの厚さ
- 0.003~0.0104インチ
- プリンタ メディアのタイプ
- リボン
- RFID
- タグ
- ラベル
- メディアの幅
- 0.75~4.5インチ
- 19.05~114.3mm
Network
- ワイヤレス通信
- ブルートゥース
- WIFI
- 通信プロトコル
- LPR/LPD
- BOOTP
- SNMPv1/2c/3
- TCP
- UDP
- FTP
- ICMP
- IPv4
- HTTP
- SMTP.SNMP-MIBII
- IPv6
- IGMP
- DHCP
Software & Firmware
- プリンタ コマンド言語
- IPL
- C#
- DPL
- DP
- XML
- ZPL-II
Memory & Data
- 画像ファイル形式
- PNG
- GIF
- PCX
- BMP
- メモリ
- 128MB フラッシュ/128MB RAM
Electrical
- 動作電圧
- 100~240V AC
- 動作周波数
- 45~65Hz
Environmental
- 保管温度範囲
- - 4~152°F
- -20~70°C
- 動作温度
- 41~104°F
- 5~40°C
- 動作湿度
- 20~80%
- 互換性のあるドライバ : Linux用CUPSドライバ|Windows用InterDriver|SAP用Intermec認定デバイス タイプ
- 用途 : 流通|製造業 |輸送機器
- 互換性のあるソフトウェア : Wavelink Avalanche|PrintSet|SmartSystems
- ドアのオプション : なし|長いドア
- 機能 : 導入の容易さ
- 全体的な寸法 : 29.461 x 48.354 x 28.42cm|11.6 x 19.04 x 11.19インチ
- 文字セット : モノタイプ フォント エンジン
- 印字方式 : 直接感熱式|熱転写
- 解像度 : 406dpi|203dpi|300dpi
- 印刷速度 : 12ips
- ダウンロード可能なフォントのタイプ : WTLE
- メディアの厚さ : 0.003~0.0104インチ
- プリンタ メディアのタイプ : リボン|RFID|タグ|ラベル
- メディアの幅 : 0.75~4.5インチ|19.05~114.3mm
- ワイヤレス通信 : ブルートゥース|WIFI
- 通信プロトコル : LPR/LPD|BOOTP|SNMPv1/2c/3|TCP|UDP|FTP|ICMP|IPv4|HTTP|SMTP.SNMP-MIBII|IPv6|IGMP|DHCP
- プリンタ コマンド言語 : IPL|C#|DPL|DP|XML|ZPL-II
- 画像ファイル形式 : PNG|GIF|PCX|BMP
- メモリ : 128MB フラッシュ/128MB RAM
- 動作電圧 : 100~240V AC
- 動作周波数 : 45~65Hz
- 保管温度範囲 : - 4~152°F|-20~70°C
- 動作温度 : 41~104°F|5~40°C
- 動作湿度 : 20~80%