https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

モバイル

MP Compact 4 プリンタ

MP Compact 4 プリンタ

MP Compactモバイルプリンタは、その小型サイズゆえにお客様に大きな利点をもたらすラベル印刷ソリューションを提供します。–:内蔵のDC接続により、どんなモバイルカートやフォークリフトにあらゆる方向で容易に取り付けることができます。

  • 大容量のメディアにより、最大限の生産性を実現します。
  • MP Compact プリンタをフォークリフトに取り付けると、ラベルの取り出し時間が短縮されます。
  • プリンタは、標準イーサネットに加えてワイヤレス接続オプションを提供します。
  • プリンタは DPL、Labelpoint、PL-Z の言語をサポートしており、競合プリンタを簡単に置き換えることができます。
  • プリンタは、製造ライン、移動式トロリー、フォークリフトなどの移動式機器に簡単に取り付けることができます。

MPシリーズのプリンタは、小型サイズで特大の利点を提供するラベル印刷ソリューションです。このMPシリーズは最高水準の品質で製造されており、本体を頑強に保護するダイキャスト フレームとメタルカバーにより過酷な業務環境でも優れた耐久性と信頼性を発揮できます。 狭いスイペースや制約のある作業スペース向けには、MPシリーズプリンタの小さなフットプリントが非常に便利で、小さな混み合ったスペースでは壁や生産ライン、モバイルトローリーなどに取り付けることができます。特殊な“:モバイル”:バージョンのMPコンパクトは、フォークリフトに直接取り付けることができるため、作業効率を大幅に引き上げ、エラーを削減し、スピーディなワークフローを実現します。これらの製品は従来の業務用ラベルプリンタのわずか1/3以下のスペースで済むため、貴重な作業スペースを節約できます。 また、MPシリーズプリンタは上下逆さまも含めたあらゆる向きで使用できます。大型で管理しやすいレバーや片手で取り外し可能なメディア、オープンカバーなどの設計を取り入れたMPシリーズのプリンタは、時間とコスト、スペースを節約する次世代の人間工学設計のプリンタ製造を牽引する存在です。 オプションの802.11 A/B/G/NワイヤレスLANによりネットワークにすばやく接続できるため、フォークリフトでの使用など、モバイル印刷も簡単に行えます。

機能

  • 互換性のあるソフトウェア
    • NETira CT
  • 機能
    • フォークリフトを使用しやすい設計
    • サイドのメディア装填

寸法

  • 全体的な寸法
    • 4.1 x 9.1 x 10.2インチ
    • 10.5 x 23 x 26cm

Printing Specifications

  • 印刷速度
    • 5ips
  • 解像度
    • 203dpi
  • 2Dバーコード
    • Data Matrix
    • EAN125
    • コード39
    • PDF 417
    • インターリーブド 2 of 5
    • MaxiCode EAN 13
    • QRコード
    • PDF417+
  • 文字セット
    • OCR-A
    • CG タイム イタリック
    • レター ゴシック ボールド

メディア

  • メディアの厚さ
    • 0.0023~0.0071インチ
    • 0.058~0.18mm
  • プリンタ メディアのタイプ
    • ラベル
  • メディアの幅
    • 1.6~4.5インチ
    • 40~115mm

Network

  • ワイヤレス通信
    • WIFI
  • 通信プロトコル
    • WPA2

Memory & Data

  • メモリ
    • 128MB フラッシュ/64MB RAM

Environmental

  • 動作温度
    • 41~104°F
    • 5~40°C

Service Terms

  • 保証期間
    • 1年間

機能

  • 互換性のあるソフトウェア
    • NETira CT
  • 機能
    • フォークリフトを使用しやすい設計
    • サイドのメディア装填

寸法

  • 全体的な寸法
    • 4.1 x 9.1 x 10.2インチ
    • 10.5 x 23 x 26cm

Printing Specifications

  • 印刷速度
    • 5ips
  • 解像度
    • 203dpi
  • 2Dバーコード
    • Data Matrix
    • EAN125
    • コード39
    • PDF 417
    • インターリーブド 2 of 5
    • MaxiCode EAN 13
    • QRコード
    • PDF417+
  • 文字セット
    • OCR-A
    • CG タイム イタリック
    • レター ゴシック ボールド

メディア

  • メディアの厚さ
    • 0.0023~0.0071インチ
    • 0.058~0.18mm
  • プリンタ メディアのタイプ
    • ラベル
  • メディアの幅
    • 1.6~4.5インチ
    • 40~115mm

Network

  • ワイヤレス通信
    • WIFI
  • 通信プロトコル
    • WPA2

Memory & Data

  • メモリ
    • 128MB フラッシュ/64MB RAM

Environmental

  • 動作温度
    • 41~104°F
    • 5~40°C

Service Terms

  • 保証期間
    • 1年間
  • 互換性のあるソフトウェア : NETira CT
  • 機能 : フォークリフトを使用しやすい設計|サイドのメディア装填
  • 全体的な寸法 : 4.1 x 9.1 x 10.2インチ|10.5 x 23 x 26cm
  • 文字セット : OCR-A|CG タイム イタリック|レター ゴシック ボールド
  • 解像度 : 203dpi
  • 印刷速度 : 5ips
  • 2Dバーコード : Data Matrix|EAN125|コード39|PDF 417|インターリーブド 2 of 5|MaxiCode EAN 13|QRコード|PDF417+
  • メディアの厚さ : 0.0023~0.0071インチ|0.058~0.18mm
  • プリンタ メディアのタイプ : ラベル
  • メディアの幅 : 1.6~4.5インチ|40~115mm
  • ワイヤレス通信 : WIFI
  • 通信プロトコル : WPA2
  • メモリ : 128MB フラッシュ/64MB RAM
  • 動作温度 : 41~104°F|5~40°C
  • 保証期間 : 1年間
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MP Nova Industrial Label Printer Data Sheet
657.29 KB
5/18/2021
PDF 657.29 KB
MP Compact Industrial Printers Data Sheet
160.08 KB
5/18/2021
PDF 160.08 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MP Nova Mark II User Guide (P/N 92-2744-01)
4.21 MB
5/18/2021
PDF 4.21 MB
MP Compact4 Mark III User Guide (P/N 92-2745-01)
2.48 MB
5/18/2021
PDF 2.48 MB
MPCompact4 Lean Solution
972.62 KB
5/18/2021
PDF 972.62 KB
規制情報
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MP Compact Printer Regulatory Sheet (MPSER-ML-RS-01 Rev B)
1.63 MB
7/13/2021
PDF 1.63 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MP Compact Printer Regulatory Sheet (MPSER-ML-RS-01 Rev B)
1.63 MB
7/13/2021
PDF 1.63 MB
MP Nova Industrial Label Printer Data Sheet
657.29 KB
5/18/2021
PDF 657.29 KB
MP Nova Mark II User Guide (P/N 92-2744-01)
4.21 MB
5/18/2021
PDF 4.21 MB
MP Compact4 Mark III User Guide (P/N 92-2745-01)
2.48 MB
5/18/2021
PDF 2.48 MB
MP Compact Industrial Printers Data Sheet
160.08 KB
5/18/2021
PDF 160.08 KB
MPCompact4 Lean Solution
972.62 KB
5/18/2021
PDF 972.62 KB
Image
SKU
Description
alt
XF3-00-08000000
alt
X71-00-08000000
alt
XG9-00-03000000
alt
XF4-00-03000000
alt
XF2-00-03000000
alt
XF3-00-03000000
alt
XF1-00-03001000
alt
XF1-00-03000000
alt
XF1-00-08000000
alt
XF5-00-03000000