https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

ポータブルガス検知器

GasAlertMicro 5 Series

このポータブルガス検知器は、酸素、可燃性ガス、有毒ガスなど 5 種類までの潜在的な大気中の危険を監視し、高い汎用性を備えています。 • 仕様概要 • サイズ:5.7 x 2.9 x 1.5 in14.5 x 7.4 x 3.8 cm • 重量: 13.1 oz370 g • ポンプ: オプションで最長 66 フィート20 m

製品の概要
 
GasAlertMicro 5 は、酸素、可燃性ガス、有毒ガスなど最大 5 種類の大気中の危険を監視し、高い汎用性、機能性、付加価値を実現します。BW Technologies by Honeywell の防水型ポータブルガス検知器ラインナップの新モデル、GasAlertMicro 5 は、その豊富な機能性により従来の検知器のイメージを覆します。
連続的な監視機能を持ち、5 種類までのガス濃度を表示する小型軽量の GasAlertMicro 5 は、幅広い用途に対応するように設計、開発されています。その他の機能:
  • 一体型の耐震カバー
  • オプションのリモートサンプリング用一体型モーター駆動式ポンプ
  • 単三アルカリ電池 3 本またはホットスワップ可能な充電式バッテリパック電源
  • 音声、表示、バイブレーションの 3 方式アラーム
  • 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語の多言語表示
  • ユーザー選択可能なバックライト付き大型 LCD
  • 4 種類のアラームレベル:
  • Low、High、TWA、STEL
  • MicroDock II 自動テスト校正ステーションに対応
  • データログ対応モデルはイベント情報を保存して呼び出し可能
  • パスワード保護モード、セーフモード、ステルスモードなどユーザー選択可能な幅広いフィールドオプション
  •  
セルフテスト機能
  • 検知器の起動時にセンサー、バッテリ、回路の動作状態、音声/表示アラームの各種機能をセルフテスト
  •  
 
GasAlertMicro 5 PIDこのポータブルマルチガス検知器は他社製品と比べて重さ約半分に小型軽量化されており、あらゆる作業環境の安全を高いレベルで管理します。特長と利点
  • VOC(PID)、H2S、CO、O2、SO2、PH3、CI2、NH3、NO2、HCN、CIO2、O3、および可燃性ガスを監視 
  • 防水機能
  • VOC(揮発性有機化合物)の測定範囲 0~1000 ppm
  •  
個人の安全を保護
  • 他社製品に比べて重さ約半分に小型軽量化
  • 組み込みの耐震カバーを持つ防水設計
  • 5 種類のガス濃度を LCD に同時に連続表示
  • VOC(揮発性有機化合物)の測定範囲 0~1000 ppm
  • リモートサンプリング用一体型モーター駆動式ポンプ
  • 2 電源方式:単三アルカリ電池または充電式ホットスワップ可能バッテリパック
  • 大音量 95 dB アラーム音と高輝度、広視野角のアラームバー
  • 騒音環境で便利なバイブレーションによるアラームを内蔵
  • 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語およびポルトガル語の多言語表示
  • 3 種類のバックライトオプション:1)薄暗い場所とアラーム時(いずれも自動)の標準点灯および手動での再点灯、2)アラーム状態時のみの点灯および手動での再点灯、3)ステルスモード
  • 4 種類のアラームレベル:全ガスでの Low と High の即時アラーム、VOC と有毒ガスでの TWA(時間加重平均濃度)と STEL(短時間被爆限界値)
  • 校正は自動で簡単に実行可能で、BW Technologies by Honeywell の MicroDock II 自動テストおよび校正ステーションに対応
  • TWA、STEL、ガスへの最大曝気を記録し、コマンドにより測定値を表示
  • ユーザー選択可能なフィールドオプション: PID 補正係数、言語選択、コンフィデンスビープ、スパンレベル、TWA/STEL 計算の設定、校正期限の設定、暗証コードによる保護、アラームのラッチ、「SAFE」表示機能、ステルスモード、一部ガスの ppm 分解能の選択( SO2 0.1 ppm など)
  • 各種機能のセルフテスト:センサー、バッテリ、回路の動作状態、音声/表示アラーム
  •  
 
 
GasAlertMicro 5 IR5 種類の大気中の危険を同時に監視し、low、high、TWA、または STEL のアラーム状態を警告する小型、軽量のガス検知器。特長と利点
  • CO2 (IR)、H2S、CO、O2、SO2、 NH3、O3、および可燃性ガスを監視 
  • 二酸化炭素の測定範囲、0~5% vol(0~50,000 ppm)
  • 簡単な自動校正機能
  •  
製品の概要GasAlertMicro 5 IR ポータブルガス検知器は、二酸化炭素(O2)、酸素(O2)、可燃性ガス(%LEL)、および幅広い有毒ガスを含む 5 種類のガスの危険を同時に監視します。 小型軽量な GasAlertMicro 5 IR は、low、high、TWA、または STEL のアラーム状態を、音声、表示、バイブレーションで警告します。その他の機能:
  • 二酸化炭素の測定範囲、0~5% vol(0~50,000 ppm)
  • 最も過酷な環境に耐える組み込みの耐震カバー
  • 最大 5 種類のガス濃度を LCD に同時に連続表示
  • 2 電源方式:単三アルカリバッテリ 3 本または充電式バッテリパック
  • 簡単な自動校正機能、BW Technologies by Honeywell の MicroDock II システムに対応
  • 大音量 95 dB アラーム音、2 つの高輝度、広視野角アラームバー、騒音が大きい場所で便利な内蔵バイブレーションアラーム
  • 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語の多言語表示
  • センサー、バッテリ、回路の動作状態、音声/表示アラームの各種機能をセルフテスト
  • センサーを含む 2 年間の保証(NH3 は 1 年)
  •  
梱包内容:標準バージョン: モニターとセンサー(指定による)、拡散式用のセンサーコンパートメントカバー、校正アダプタとホース、クイックリファレンスガイドと技術マニュアル CD、一体型の耐震カバー、単三アルカリ電池 3 本の一式密閉空間キット: 標準バージョンの内容に、検知器とアクセサリ収納用の発泡スチロール裏張りキャリングケース、搭載センサーに必要な 34 L 校正ガスボンベ、0.5 LPM/1.0 LPM 校正レギュレータ(オス)と配管

その他

  • 機能
    • 音声、表示、バイブレーションの 3 方式アラーム
    • 一体型の耐震カバー
    • H2S、CO、O2、SO2、PH3、CI2、NH3、NO2、HCN, CIO2、O3、および可燃性ガスを監視

その他

  • 機能
    • 音声、表示、バイブレーションの 3 方式アラーム
    • 一体型の耐震カバー
    • H2S、CO、O2、SO2、PH3、CI2、NH3、NO2、HCN, CIO2、O3、および可燃性ガスを監視
  • 機能 : 音声、表示、バイブレーションの 3 方式アラーム|一体型の耐震カバー|H2S、CO、O2、SO2、PH3、CI2、NH3、NO2、HCN, CIO2、O3、および可燃性ガスを監視