https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

ポータブルガス検知器

Honeywell BW™ Max XT ll

Go the distance and save with this smart, simple and economical way to compliance. • 仕様概要 • サイズ:5.1 x 2.8 x 2.0 in 13.1 x 7.0 x 5.2 cm • 重量:11.5 oz 328 g • 温度範囲:-4~122°F-20~50°C

製品の概要
高機能で扱いやすい Honeywell BW™ Max XT ll ガス検知器は、コンプライアンスを低コストで実現します。従業員が不安なく作業できるように事故を最小化し、総合的な生産性を向上できます。業務の継続性と生産性が高まることで、経費を節減できます。SmartSample ポンプによる容易な操作Honeywell BW™ Max XT ll は、4 種類のガスを安定して監視します。また、ワンボタンによる容易な操作性とインテリジェントなリモートサンプリングを可能にする堅牢なモーター駆動式ポンプの組み合わせにより、密閉空間での監視に最適です。Honeywell BW™ Max XT ll は、MicroDock II 自動テスト校正システムに完全に対応します。

その他

  • 機能
    • 堅牢なモーター駆動式ポンプによるワンボタンの操作
    • H2S、CO、O2、および可燃性ガスを監視
    • MicroDock II に対応

その他

  • 機能
    • 堅牢なモーター駆動式ポンプによるワンボタンの操作
    • H2S、CO、O2、および可燃性ガスを監視
    • MicroDock II に対応
  • 機能 : 堅牢なモーター駆動式ポンプによるワンボタンの操作|H2S、CO、O2、および可燃性ガスを監視|MicroDock II に対応
Image
SKU
Description
alt
136902-L3
alt
136903-L3
alt
136921-L3
alt
136898-L3
alt
136889-L3
alt
137058-L3
alt
136897-L3
alt
136885-L3
alt
137059-L3
alt
136905-L3