https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

増幅型エアフローセンサ

HAFシリーズ - 高フロー

補償済み ±50 SCCM~±750 SCCM - アナログまたはデジタル出力 10 SLPM~300 SLPM - デジタル出力

Distributor Inventory

ハネウェルZephyr™ HAFシリーズセンサは、規定されたフルスケール流量、および補償温度範囲内で気流を検出するためのデジタルインターフェースを提供します。このセンサは、熱的に絶縁されたヒータと温度検出素子により、空気やガスの流れに高速に反応できます。

Zephyrセンサは、空気と非腐食性気体の質量流量の測定用に設計されています。

10 SLPM~300 SLPM

標準流量範囲は10SLPM、15SLPM、20SLPM、50SLPM、100SLPM、200SLPM、300SLPMで、カスタムの流量範囲にも対応可能です。このセンサは、基板上の特定用途向け集積回路(ASIC)を用いて、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。

HAFシリーズは、0 °C~50 °C [32 °F~122 °F] の温度範囲全体にわたってキャリブレーションされています。最先端のASICベースの補償により、1msの応答時間でデジタル(I2C)出力が提供されます。

±50 SCCM~±750 SCCM

標準型フローレンジには、±50、±100、±200、±400、±750 SCCMがあります。カスタムフローレンジもご利用いただけます。このセンサは、基板上の特定用途向け集積回路(ASIC)を用いて、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。

HAFシリーズの補正温度範囲は0°C~50°C [32°F~122°F]、操作温度範囲は -20°C~70°C [-4°F~158°F] です。最先端のASICベースの補償により、1msの応答時間でデジタル(I2C)出力が提供されます。

これらのセンサは、熱伝導原理を利用して質量流量を測定します。このセンサは、プラチナおよびシリコン窒化物の薄膜を堆積した温度検出抵抗を備えた、マイクロエレクト​​ロニクスおよびMEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム)のマイクロブリッジから構成されています。MEMSセンシングダイは、正確かつ慎重に設計された流量チャンネルに設置され、流量に対して再現性のある応答性を実現します。

Zephyrセンサは、高い信頼性、高精度、再現性のある測定に加え、各種アプリケーションに特定してセンサのオプションをカスタマイズする機能も備えています。これらの製品は、安定した基板と頑強なハウジングの組み合わせにより、非常に堅牢な造りとなっています。製品はISO 9001規格に準拠して設計・製造されています。

その他

  • 補正温度
    • 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
  • 流量/圧力範囲
    • 0SCCM~50SCCM
    • 0SCCM~750SCCM
    • 0SCCM~200SCCM
  • 応答時間
    • 標準1ms
  • 供給電圧
    • 3.3 Vdc
    • 5.0 Vdc
  • コモンモード圧力
    • 最大 25psi
  • 信号処理
    • 増幅あり
  • シリーズ名
    • HAF
  • 保管温度
    • -40°C~125°C [-40°F~251°F]
  • メディア適合性
    • ドライガスのみ
  • UNSPSCコード
    • 41111931
  • UNSPSC Commodity
    • 41111931 フローセンサ
  • 動作温度
    • -20°C~70°C [-4°F~158°F]
  • ポートスタイル
    • ショート
    • ロング
  • 消費電力
    • 最大 65mW
    • 最大 40mW

その他

  • 補正温度
    • 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
  • 流量/圧力範囲
    • 0SCCM~50SCCM
    • 0SCCM~750SCCM
    • 0SCCM~200SCCM
  • 応答時間
    • 標準1ms
  • 供給電圧
    • 3.3 Vdc
    • 5.0 Vdc
  • コモンモード圧力
    • 最大 25psi
  • 信号処理
    • 増幅あり
  • シリーズ名
    • HAF
  • 保管温度
    • -40°C~125°C [-40°F~251°F]
  • メディア適合性
    • ドライガスのみ
  • UNSPSCコード
    • 41111931
  • UNSPSC Commodity
    • 41111931 フローセンサ
  • 動作温度
    • -20°C~70°C [-4°F~158°F]
  • ポートスタイル
    • ショート
    • ロング
  • 消費電力
    • 最大 65mW
    • 最大 40mW
  • コモンモード圧力 : 最大 25psi
  • 信号処理 : 増幅あり
  • 応答時間 : 標準1ms
  • シリーズ名 : HAF
  • 保管温度 : -40°C~125°C [-40°F~251°F]
  • メディア適合性 : ドライガスのみ
  • 供給電圧 : 3.3 Vdc|5.0 Vdc
  • UNSPSCコード : 41111931
  • UNSPSC Commodity : 41111931 フローセンサ
  • 補正温度 : 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
  • 流量/圧力範囲 : 0SCCM~50SCCM|0SCCM~750SCCM|0SCCM~200SCCM
  • 動作温度 : -20°C~70°C [-4°F~158°F]
  • ポートスタイル : ショート|ロング
  • 消費電力 : 最大 65mW|最大 40mW
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
PDF 4.14 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, �50 SCCM to �750 SCCM Installation Instructions
524.05 KB
5/24/2021
PDF 524.05 KB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
HAF Series - High Flow CAD Models - grouped
796.24 KB
6/1/2021
796.24 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches for Medical Applications
2.38 MB
6/1/2021
PDF 2.38 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Mass Airflow Sensors Particle Contamination and Filter Manufacturers
100.21 KB
5/24/2021
PDF 100.21 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
Gas Media Compatibility & Correction Factors
97.66 KB
5/24/2021
PDF 97.66 KB
Airflow Sensor Glossary of Terms
156.26 KB
5/24/2021
PDF 156.26 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Mass Flow Sensors: Mass Flow versus Volumetric Flow and Flow Rate Unit Conversions
192.45 KB
5/24/2021
PDF 192.45 KB
Mass Airflow Sensors Measuring Low Differential Pressures Altitude and Gas Density Correction
86.49 KB
5/24/2021
PDF 86.49 KB
カタログ
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM
82.4 KB
5/24/2021
PDF 82.4 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/24/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
5/24/2021
PDF 2.8 MB
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
5/24/2021
PDF 4.51 MB
Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, �50 SCCM to �750 SCCM
488.55 KB
5/24/2021
PDF 488.55 KB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
PDF 1.88 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
HAF Series - High Flow Product Photo - grouped
600.51 KB
6/1/2021
600.51 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches for Medical Applications
2.38 MB
6/1/2021
PDF 2.38 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/24/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
5/24/2021
PDF 2.8 MB
Mass Airflow Sensors Particle Contamination and Filter Manufacturers
100.21 KB
5/24/2021
PDF 100.21 KB
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
5/24/2021
PDF 4.51 MB
HAF Series - High Flow Product Photo - grouped
600.51 KB
6/1/2021
600.51 KB
HAF Series - High Flow CAD Models - grouped
796.24 KB
6/1/2021
796.24 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
PDF 4.14 MB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, �50 SCCM to �750 SCCM
488.55 KB
5/24/2021
PDF 488.55 KB
Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, �50 SCCM to �750 SCCM Installation Instructions
524.05 KB
5/24/2021
PDF 524.05 KB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Gas Media Compatibility & Correction Factors
97.66 KB
5/24/2021
PDF 97.66 KB
Airflow Sensor Glossary of Terms
156.26 KB
5/24/2021
PDF 156.26 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
PDF 1.88 MB
Mass Flow Sensors: Mass Flow versus Volumetric Flow and Flow Rate Unit Conversions
192.45 KB
5/24/2021
PDF 192.45 KB
Mass Airflow Sensors Measuring Low Differential Pressures Altitude and Gas Density Correction
86.49 KB
5/24/2021
PDF 86.49 KB
Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM
82.4 KB
5/24/2021
PDF 82.4 KB
Image
SKU
Description
alt
HAFBSF0200C4AX5
alt
HAFBLF0200C2AX5
alt
HAFBLF0750C4AX5
alt
HAFBLF0200C4AX3
alt
HAFBSF0200CAAX5
alt
HAFBLF0200C4AX5
alt
HAFBSF0200C4AX3
alt
HAFBLF0200C2AX3
alt
HAFBLF0050CAAX5
alt
HAFBLF0050C4AX5