https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

閉ループセンサ

CSNRシリーズ

定格電流:125A ±200Aのセンシング電流範囲、応答時間 <0.5µs、精度 ±0.5%

Distributor Inventory

クローズループ電流センサのCSN シリーズは、磁気抵抗あるいはホール効果、およびゼロ位法あるいはゼロ磁場光束法(フィードバックシステム)の原理に基づいています。センサコアの磁束は常にゼロに制御されます。

ゼロ磁束のバランスを取るのに必要な電流量は、導体を流れる一次電流に、二次巻線に対する一次巻線の比率を乗じたものです。

このクローズループ電流は、デバイスから出力され、任意の時点で二次巻数だけ下がる一次電流のイメージを示します。この電流はレジスタを通る電圧で表されます。

その他

  • 直流
    • ±200A
  • オフセット電流
    • <±0.1mA
    • <±0.2mA
  • 供給電流
    • ±14mA+出力
  • 測定抵抗
    • 最小 10Ω、最大 100Ω
    • 最小 30Ω、最大 70Ω
  • 取付け
    • 3ピンPCB
  • 出力タイプ
    • 電流
  • UNSPSCコード
    • 41111928
  • UNSPSC Commodity
    • 41111928 電流センサ
  • ノミナル出力
    • 62.5mA
    • 125mA
  • 動作温度
    • -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
  • コイル抵抗
    • 30Ω
    • 100オーム
  • 製品タイプ
    • クローズループリニア
  • 応答時間
    • < 0.5µs
  • オフセット電流ドリフト
    • < ±0.6mA
    • < ±0.3mA
  • 精度
    • ±0.5%
  • ピン配置 スタイル
    • 中央
    • オフセット
  • シリーズ名
    • CSN
  • 保管温度
    • -40°C~90°C [-40°F~194°F]
  • 検出電流レンジ
    • ±200A
  • コイル巻数
    • 1000
    • 2000年
  • 動作電流
    • 25°Cで125A RMS
  • 供給電圧
    • ±12.0Vdc~±15.0Vdc
  • 検出電流タイプ
    • ACまたはDC
  • ハウジング材料
    • ガラス入りPBT(UL94-V0)
  • パッケージタイプ
    • スルーホール型PCBマウント
    • 直列接続型PCBマウント

その他

  • 直流
    • ±200A
  • オフセット電流
    • <±0.1mA
    • <±0.2mA
  • 供給電流
    • ±14mA+出力
  • 測定抵抗
    • 最小 10Ω、最大 100Ω
    • 最小 30Ω、最大 70Ω
  • 取付け
    • 3ピンPCB
  • 出力タイプ
    • 電流
  • UNSPSCコード
    • 41111928
  • UNSPSC Commodity
    • 41111928 電流センサ
  • ノミナル出力
    • 62.5mA
    • 125mA
  • 動作温度
    • -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
  • コイル抵抗
    • 30Ω
    • 100オーム
  • 製品タイプ
    • クローズループリニア
  • 応答時間
    • < 0.5µs
  • オフセット電流ドリフト
    • < ±0.6mA
    • < ±0.3mA
  • 精度
    • ±0.5%
  • ピン配置 スタイル
    • 中央
    • オフセット
  • シリーズ名
    • CSN
  • 保管温度
    • -40°C~90°C [-40°F~194°F]
  • 検出電流レンジ
    • ±200A
  • コイル巻数
    • 1000
    • 2000年
  • 動作電流
    • 25°Cで125A RMS
  • 供給電圧
    • ±12.0Vdc~±15.0Vdc
  • 検出電流タイプ
    • ACまたはDC
  • ハウジング材料
    • ガラス入りPBT(UL94-V0)
  • パッケージタイプ
    • スルーホール型PCBマウント
    • 直列接続型PCBマウント
  • 直流 : ±200A
  • オフセット電流 : <±0.1mA|<±0.2mA
  • 供給電流 : ±14mA+出力
  • 測定抵抗 : 最小 10Ω、最大 100Ω|最小 30Ω、最大 70Ω
  • 取付け : 3ピンPCB
  • 出力タイプ : 電流
  • UNSPSCコード : 41111928
  • UNSPSC Commodity : 41111928 電流センサ
  • ノミナル出力 : 62.5mA|125mA
  • 動作温度 : -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
  • コイル抵抗 : 30Ω|100オーム
  • 製品タイプ : クローズループリニア
  • 応答時間 : < 0.5µs
  • オフセット電流ドリフト : < ±0.6mA|< ±0.3mA
  • 精度 : ±0.5%
  • ピン配置 スタイル : 中央|オフセット
  • シリーズ名 : CSN
  • 保管温度 : -40°C~90°C [-40°F~194°F]
  • 検出電流レンジ : ±200A
  • コイル巻数 : 1000|2000年
  • 動作電流 : 25°Cで125A RMS
  • 供給電圧 : ±12.0Vdc~±15.0Vdc
  • 検出電流タイプ : ACまたはDC
  • ハウジング材料 : ガラス入りPBT(UL94-V0)
  • パッケージタイプ : スルーホール型PCBマウント|直列接続型PCBマウント
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Current Sensors
897.27 KB
5/24/2021
PDF 897.27 KB
Current Sensors - Line Guide
881.93 KB
5/24/2021
PDF 881.93 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Current Sensors
897.27 KB
5/24/2021
PDF 897.27 KB
Current Sensors - Line Guide
881.93 KB
5/24/2021
PDF 881.93 KB