https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

閉ループセンサ

CSNXシリーズ

定格電流:25A ±56Aのセンシング電流範囲、応答時間 <0.2 µs、精度 ±0.24%

Distributor Inventory

クローズループ電流センサのCSN シリーズは、磁気抵抗あるいはホール効果、およびゼロ位法あるいはゼロ磁場光束法(フィードバックシステム)の原理に基づいています。センサコアの磁束は常にゼロに制御されます。

ゼロ磁束のバランスを取るのに必要な電流量は、導体を流れる一次電流に、二次巻線に対する一次巻線の比率を乗じたものです。

このクローズループ電流は、デバイスから出力され、任意の時点で二次巻数だけ下がる一次電流のイメージを示します。この電流はレジスタを通る電圧で表されます。

その他

  • 直流
    • ±40A
  • オフセット電流
    • < ±0.03mA
  • 供給電流
    • ±12mA+出力
  • 測定抵抗
    • 最小 0Ω、最大 80Ω
  • 取付け
    • 11ピンPCB
  • 出力タイプ
    • 電流
  • UNSPSCコード
    • 41111928
  • UNSPSC Commodity
    • 41111928 電流センサ
  • ノミナル出力
    • 12.5mA
  • 動作温度
    • -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
  • コイル抵抗
    • 50 Ω
  • 製品タイプ
    • クローズループリニア
  • 応答時間
    • < 0.2µs
  • オフセット電流ドリフト
    • < ±0.01mA
  • 精度
    • ±0.24%
  • ピン配置 スタイル
    • ユニポーラ
  • シリーズ名
    • CSN
  • 保管温度
    • -40°C~90°C [-40°F~194°F]
  • 検出電流レンジ
    • ±56A
  • コイル巻数
    • 2000年
  • 動作電流
    • 25°Cで25A RMS
  • 供給電圧
    • 4.75 Vdc〜5.25 Vdc
  • 検出電流タイプ
    • ACまたはDC
  • ハウジング材料
    • ガラス入りポリアミド(UL94-V0)
  • パッケージタイプ
    • 直列接続型PCBマウント

その他

  • 直流
    • ±40A
  • オフセット電流
    • < ±0.03mA
  • 供給電流
    • ±12mA+出力
  • 測定抵抗
    • 最小 0Ω、最大 80Ω
  • 取付け
    • 11ピンPCB
  • 出力タイプ
    • 電流
  • UNSPSCコード
    • 41111928
  • UNSPSC Commodity
    • 41111928 電流センサ
  • ノミナル出力
    • 12.5mA
  • 動作温度
    • -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
  • コイル抵抗
    • 50 Ω
  • 製品タイプ
    • クローズループリニア
  • 応答時間
    • < 0.2µs
  • オフセット電流ドリフト
    • < ±0.01mA
  • 精度
    • ±0.24%
  • ピン配置 スタイル
    • ユニポーラ
  • シリーズ名
    • CSN
  • 保管温度
    • -40°C~90°C [-40°F~194°F]
  • 検出電流レンジ
    • ±56A
  • コイル巻数
    • 2000年
  • 動作電流
    • 25°Cで25A RMS
  • 供給電圧
    • 4.75 Vdc〜5.25 Vdc
  • 検出電流タイプ
    • ACまたはDC
  • ハウジング材料
    • ガラス入りポリアミド(UL94-V0)
  • パッケージタイプ
    • 直列接続型PCBマウント
  • 直流 : ±40A
  • オフセット電流 : < ±0.03mA
  • 供給電流 : ±12mA+出力
  • 測定抵抗 : 最小 0Ω、最大 80Ω
  • 取付け : 11ピンPCB
  • 出力タイプ : 電流
  • UNSPSCコード : 41111928
  • UNSPSC Commodity : 41111928 電流センサ
  • ノミナル出力 : 12.5mA
  • 動作温度 : -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
  • コイル抵抗 : 50 Ω
  • 製品タイプ : クローズループリニア
  • 応答時間 : < 0.2µs
  • オフセット電流ドリフト : < ±0.01mA
  • 精度 : ±0.24%
  • ピン配置 スタイル : ユニポーラ
  • シリーズ名 : CSN
  • 保管温度 : -40°C~90°C [-40°F~194°F]
  • 検出電流レンジ : ±56A
  • コイル巻数 : 2000年
  • 動作電流 : 25°Cで25A RMS
  • 供給電圧 : 4.75 Vdc〜5.25 Vdc
  • 検出電流タイプ : ACまたはDC
  • ハウジング材料 : ガラス入りポリアミド(UL94-V0)
  • パッケージタイプ : 直列接続型PCBマウント
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
CSN Series Magnetoresistive Closed Loop Current Sensors
1.3 MB
6/1/2021
PDF 1.3 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Current Sensors
897.27 KB
5/24/2021
PDF 897.27 KB
Current Sensors - Line Guide
881.93 KB
5/24/2021
PDF 881.93 KB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
5/24/2021
PDF 4.51 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
CSN Series Magnetoresistive Closed Loop Current Sensors
1.3 MB
6/1/2021
PDF 1.3 MB
Current Sensors
897.27 KB
5/24/2021
PDF 897.27 KB
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
5/24/2021
PDF 4.51 MB
Current Sensors - Line Guide
881.93 KB
5/24/2021
PDF 881.93 KB