https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

湿度と温度センサ

壁面取付けトランスデューサ

湿度&温度壁面取付けトランスデューサにはハネウェル HumidIcon™ 湿度/温度センサを使用(アジア太平洋地域のみ)

Distributor Inventory

ハネウェル湿度/温度壁面取付けトランスデューサ、SCTシリーズは、住居およびオフィス用ビル内のビルオートメーションおよびHVACシステムなど、屋内アプリケーションに最適な環境ソリューションです。SCTシリーズは、エリア内の湿度および温度を正確かつ確実に感知するハネウェルHumidIcon™湿度/温度センサを利用しており、ユーザーの快適さを向上させます。

SCTシリーズは、様々なオプションおよび機能を提供しています。トランスデューサは、周囲温度を相対湿度または結露点と共に表示する読みやすいLCDディスプレイを装備することもできます。スタイリッシュなカバートリムは、銀と金からお選びいただけます。

湿度および温度の標準出力は、4mA~20mAまたは0V~10Vのいずれかです。温度出力信号は、NTC 10kΩ、20kΩまたはPT1000センサと共に構成することもできます。

その他

  • LCD表示
    • LCDディスプレイなし
    • LCDディスプレイ付き
  • 湿度精度
    • 4%RH
  • トリムの色
  • モデルタイプ
    • 温度
    • 湿度および温度
  • シリーズ名
    • SCT
  • 出力タイプ
    • 0 V〜10 V
    • 4 mA~20 mA
  • 温度範囲
    • なし
    • -5°C~55°C
  • 温度精度/出力タイプ
    • Pt1000 クラスA
    • NTC 20kΩ
    • 0.3°C
    • NTC 10kΩ

その他

  • LCD表示
    • LCDディスプレイなし
    • LCDディスプレイ付き
  • 湿度精度
    • 4%RH
  • トリムの色
  • モデルタイプ
    • 温度
    • 湿度および温度
  • シリーズ名
    • SCT
  • 出力タイプ
    • 0 V〜10 V
    • 4 mA~20 mA
  • 温度範囲
    • なし
    • -5°C~55°C
  • 温度精度/出力タイプ
    • Pt1000 クラスA
    • NTC 20kΩ
    • 0.3°C
    • NTC 10kΩ
  • LCD表示 : LCDディスプレイなし|LCDディスプレイ付き
  • 湿度精度 : 4%RH
  • トリムの色 : 銀
  • モデルタイプ : 温度|湿度および温度
  • シリーズ名 : SCT
  • 出力タイプ : 0 V〜10 V|4 mA~20 mA
  • 温度範囲 : なし|-5°C~55°C
  • 温度精度/出力タイプ : Pt1000 クラスA|NTC 20kΩ|0.3°C|NTC 10kΩ
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Humidity Sensors
159.39 KB
5/24/2021
PDF 159.39 KB
11.1 MB
5/24/2021
PDF 11.1 MB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Humidity-Temperature Wall Mount Transducers, SCT Series (Asia-Pacific Only)
576.85 KB
5/24/2021
PDF 576.85 KB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Wall Mount Transducers Product Photo
305.04 KB
6/1/2021
305.04 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Humidity Sensors
159.39 KB
5/24/2021
PDF 159.39 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
11.1 MB
5/24/2021
PDF 11.1 MB
Humidity-Temperature Wall Mount Transducers, SCT Series (Asia-Pacific Only)
576.85 KB
5/24/2021
PDF 576.85 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
Wall Mount Transducers Product Photo
305.04 KB
6/1/2021
305.04 KB