https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

航空宇宙位置測定センサ

デュアルパラレル航空宇宙LVDT

デュアルパラレル航空宇宙 LVDT 8.89mm~35.56mm [0.35in~1.4in] のストローク、100万時間(最小MTBF) 17-4 PHステンレススチールハウジング

ハネウェルのデュアルパラレル航空宇宙用線形可変差動トランスデューサは、事前認証済みプラットフォーム型アプローチを取り入れ、多種多様な構成およびアプリケーションに対応することを確実にします。これらのリグポイント位置は、設置中にシムを挿入する必要性を排除します。グローバルなエンジニアリングおよびアプリケーションに関する専門知識に基づき、グローバルフットプリントを展開するお客様には、新しいアプリケーションやトラブルシューティングに対応する現地サポートの提供が保証されています。

その他

  • 取付け
    • スレッド付き
    • フランジ付き
  • チャネル
    • デュアルパラレル
  • ストローク範囲
    • 35.56mm [1.40in]
    • 17.78mm [0.70in]
  • 絶縁抵抗
    • 500Vdcで最小 100MΩ
  • 絶縁耐力
    • 60Hzで最小 1500V RMS
  • 合計電圧
    • (V1+V2)は、最小 4.45VRMS〜最大 5.54VRMSまでとなります。
  • プローブフィッティング
    • 0.138-32スレッド
  • 精度
    • 21°C [70°F] でLVDTストロークの0%〜100%からのフルストローク ゲインの±0.5%
  • 電気コネクタ
    • ピッグテール(フライングリード)
    • EN2997YE01005MN
  • 機械的耐久性
    • 最小 100,000機械的サイクル(完全拡張-完全格納-完全拡張)
  • 振動
    • 5Hz〜2000Hzで60G
  • 寿命要件
    • 最小 1,000,000時間
  • 励起
    • 7.07 ±0.14 V RMS 正弦波(3000Hz ±50Hz)
  • 出力インピーダンス
    • 3000Hzで最大 2000Ω
  • 機械式ストローク
    • 0.254mm [0.010in](電気的ストロークに加えて)
  • MTBF
    • 最小100万
  • 重量
    • 0.22〜2.1lb
  • ハウジング材料
    • 17-4 PHステンレス鋼
  • 入力インピーダンス
    • 3000Hzで最小 650Ω
  • 消費電流
    • 最大 11mA
  • 海抜高度
    • ~55,000ft
  • 動作温度
    • -55°C~240°C [-67°F~464°F]

その他

  • 取付け
    • スレッド付き
    • フランジ付き
  • チャネル
    • デュアルパラレル
  • ストローク範囲
    • 35.56mm [1.40in]
    • 17.78mm [0.70in]
  • 絶縁抵抗
    • 500Vdcで最小 100MΩ
  • 絶縁耐力
    • 60Hzで最小 1500V RMS
  • 合計電圧
    • (V1+V2)は、最小 4.45VRMS〜最大 5.54VRMSまでとなります。
  • プローブフィッティング
    • 0.138-32スレッド
  • 精度
    • 21°C [70°F] でLVDTストロークの0%〜100%からのフルストローク ゲインの±0.5%
  • 電気コネクタ
    • ピッグテール(フライングリード)
    • EN2997YE01005MN
  • 機械的耐久性
    • 最小 100,000機械的サイクル(完全拡張-完全格納-完全拡張)
  • 振動
    • 5Hz〜2000Hzで60G
  • 寿命要件
    • 最小 1,000,000時間
  • 励起
    • 7.07 ±0.14 V RMS 正弦波(3000Hz ±50Hz)
  • 出力インピーダンス
    • 3000Hzで最大 2000Ω
  • 機械式ストローク
    • 0.254mm [0.010in](電気的ストロークに加えて)
  • MTBF
    • 最小100万
  • 重量
    • 0.22〜2.1lb
  • ハウジング材料
    • 17-4 PHステンレス鋼
  • 入力インピーダンス
    • 3000Hzで最小 650Ω
  • 消費電流
    • 最大 11mA
  • 海抜高度
    • ~55,000ft
  • 動作温度
    • -55°C~240°C [-67°F~464°F]
  • 絶縁抵抗 : 500Vdcで最小 100MΩ
  • 絶縁耐力 : 60Hzで最小 1500V RMS
  • チャネル : デュアルパラレル
  • 合計電圧 : (V1+V2)は、最小 4.45VRMS〜最大 5.54VRMSまでとなります。
  • プローブフィッティング : 0.138-32スレッド
  • 精度 : 21°C [70°F] でLVDTストロークの0%〜100%からのフルストローク ゲインの±0.5%
  • 電気コネクタ : ピッグテール(フライングリード)|EN2997YE01005MN
  • 機械的耐久性 : 最小 100,000機械的サイクル(完全拡張-完全格納-完全拡張)
  • 振動 : 5Hz〜2000Hzで60G
  • 取付け : スレッド付き|フランジ付き
  • 寿命要件 : 最小 1,000,000時間
  • 励起 : 7.07 ±0.14 V RMS 正弦波(3000Hz ±50Hz)
  • 出力インピーダンス : 3000Hzで最大 2000Ω
  • 機械式ストローク : 0.254mm [0.010in](電気的ストロークに加えて)
  • MTBF : 最小100万
  • 重量 : 0.22〜2.1lb
  • ハウジング材料 : 17-4 PHステンレス鋼
  • 入力インピーダンス : 3000Hzで最小 650Ω
  • 消費電流 : 最大 11mA
  • 海抜高度 : ~55,000ft
  • 動作温度 : -55°C~240°C [-67°F~464°F]
  • ストローク範囲 : 35.56mm [1.40in]|17.78mm [0.70in]
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet
1 MB
5/24/2021
PDF 1 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
5/24/2021
PDF 1.65 MB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
1LVTP070BAA CAD Drawing
758.72 KB
5/24/2021
758.72 KB
1LVTP140ADA CAD Drawing
762.35 KB
5/24/2021
762.35 KB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
224.78 KB
5/24/2021
PDF 224.78 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Position Detection in Aerospace Applications
488.17 KB
5/24/2021
PDF 488.17 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
224.78 KB
5/24/2021
PDF 224.78 KB
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
1LVTP070BAA CAD Drawing
758.72 KB
5/24/2021
758.72 KB
Position Detection in Aerospace Applications
488.17 KB
5/24/2021
PDF 488.17 KB
1LVTP140ADA CAD Drawing
762.35 KB
5/24/2021
762.35 KB
Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet
1 MB
5/24/2021
PDF 1 MB
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
5/24/2021
PDF 1.65 MB
Image
SKU
Description
alt
1LVTP140ADA
alt
1LVTP070BAA