https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

磁気ポジションセンサ

アーク

アークセンシング範囲:0°~100° および0°~180° アナログVdc出力

代理店在庫を調べる

ハネウェルのSMARTアーク型ポジションセンサは、高度の耐久性、適応性を備えた、軽量の非接触型ポジションセンサで、高精度の絶対位置センシングを実現します。このアーク型ポジションセンサはシンプル、頑強な構造で、IP69Kシールドパッケージへの格納により、機械的な故障の発生を防ぎ、経年摩耗を低減しました。この結果、信頼性と耐久性が向上し、ダウンタイムは最小限に留められます。

SMARTアーク型ポジションセンサは、高精度モーションコントロールを提供し、動作効率と安全性を向上させる非接触型センシングソリューションです。当シリーズのハネウェルポジションセンサは、磁気抵抗テクノロジーを用いて、利用可能な2つのセンシングレンジのうちの1つにおいて、センサーに対する磁石の位置を検知します。

  • 0°~100°
  • 0°~180°

SMART ポジションセンサのsmartARCがスマートと呼ばれる理由は、本質的に自分で考えることのできるセンサだからです。SMARTポジションセンサは自己診断機能、高い信頼性を実現するデータ収集機能、クローズドループフィードバック制御などの特徴を備えています。

これらのデバイスは、ASIC (特定用途向け集積回路) と一連のMR (磁気抵抗) センサ・アレイを組み合わせた特許取得済みの技術を用い、動くターゲット上に取り付けた磁石の位置を正確に特定し、コントロールできる信頼性の高いものです。

MR配列は磁石の移動方向に取付けられたMRセンサの出力を測定します。この出力値とMRセンサのシーケンスによって、磁石位置のセンターに最も近いMRセンサのペアが特定されます。次にこの2つのMRセンサ出力を用いて、2つの間に存在する磁石の位置を特定します。

SMARTセンサとは、自分で考えるセンサという意味です。SMARTポジションセンサは自己診断機能、高い信頼性を実現するデータ収集機能、クローズドループフィードバック制御などの特徴を備えています。

これらのデバイスは、ASIC (特定用途向け集積回路) と一連のMR (磁気抵抗) センサ・アレイを組み合わせた特許取得済みの技術を用い、動くターゲット上に取り付けた磁石の位置を正確に特定し、コントロールできる信頼性の高いものです。

MR配列は磁石の移動方向に取付けられたMRセンサの出力を測定します。この出力値とMRセンサのシーケンスによって、磁石位置のセンターに最も近いMRセンサのペアが特定されます。次にこの2つのMRセンサ出力を用いて、2つの間に存在する磁石の位置を特定します。

その他

  • 供給電流
    • 最大45 mA
    • 最大30 mA
  • シリーズ名
    • SPS
  • 振動
    • 定格20 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
  • 保管温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
    • -40°C~150°C [-40°F~302°F]
  • 感度
    • 22.22 mV/° ±4% FS
    • 40 mV/° ±4% FS
  • 出力
    • アナログ 0.5Vdc~4.5Vdc
  • センサ寸法
    • 長さ 183mm x 幅 86mm x 高さ 31mm [長さ 7.20in x 幅 3.39in x 高さ 1.22in]
    • 長さ 222mm x 幅 107mm x 高さ 31mm [長さ 8.74in x 幅 4.21in x 高さ 1.22in]
  • 解決策
    • 0.06°
    • 0.11°
  • 端子
    • 4ピン、M12コネクタ
    • Ampsea 16 コネクタ(p/n 776536)
    • 18AWGフライングリード線
  • 供給電圧
    • 18Vdc~40Vdc 安定化済み
    • 6Vdc~24Vdc 安定化済み
    • 5 Vdc
  • 認証規格
    • CE
  • 直線性
    • フルスケール出力±0.4%
  • UNSPSC Commodity
    • 41111937 ロータリー ポジション センサ
  • UNSPSCコード
    • 41111937
  • ハウジング材料
    • サーモプラスティック
  • 磁石強度
    • 10,000 Gauss
  • 衝撃
    • 50 G 半正弦波、継続時間11 ms
  • 構造
    • アーク
  • センシング範囲
    • 0° ~ 180°
    • 0° ~ 100°
  • 反転極性
    • 26.4 Vdc
    • 40 Vdc
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • エアギャップ
    • 9.2 ±2.5 mm [0.36 ±0.09 in]
    • 8.5±2.5mm [0.338±0.098in]
    • 7.8±2.5mm [0.307±0.098in]
  • シーリング
    • IP67、IP69K

その他

  • 供給電流
    • 最大45 mA
    • 最大30 mA
  • シリーズ名
    • SPS
  • 振動
    • 定格20 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
  • 保管温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
    • -40°C~150°C [-40°F~302°F]
  • 感度
    • 22.22 mV/° ±4% FS
    • 40 mV/° ±4% FS
  • 出力
    • アナログ 0.5Vdc~4.5Vdc
  • センサ寸法
    • 長さ 183mm x 幅 86mm x 高さ 31mm [長さ 7.20in x 幅 3.39in x 高さ 1.22in]
    • 長さ 222mm x 幅 107mm x 高さ 31mm [長さ 8.74in x 幅 4.21in x 高さ 1.22in]
  • 解決策
    • 0.06°
    • 0.11°
  • 端子
    • 4ピン、M12コネクタ
    • Ampsea 16 コネクタ(p/n 776536)
    • 18AWGフライングリード線
  • 供給電圧
    • 18Vdc~40Vdc 安定化済み
    • 6Vdc~24Vdc 安定化済み
    • 5 Vdc
  • 認証規格
    • CE
  • 直線性
    • フルスケール出力±0.4%
  • UNSPSC Commodity
    • 41111937 ロータリー ポジション センサ
  • UNSPSCコード
    • 41111937
  • ハウジング材料
    • サーモプラスティック
  • 磁石強度
    • 10,000 Gauss
  • 衝撃
    • 50 G 半正弦波、継続時間11 ms
  • 構造
    • アーク
  • センシング範囲
    • 0° ~ 180°
    • 0° ~ 100°
  • 反転極性
    • 26.4 Vdc
    • 40 Vdc
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • エアギャップ
    • 9.2 ±2.5 mm [0.36 ±0.09 in]
    • 8.5±2.5mm [0.338±0.098in]
    • 7.8±2.5mm [0.307±0.098in]
  • シーリング
    • IP67、IP69K
  • 供給電流 : 最大45 mA|最大30 mA
  • シリーズ名 : SPS
  • 振動 : 定格20 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
  • 保管温度 : -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]|-40°C~150°C [-40°F~302°F]
  • 感度 : 22.22 mV/° ±4% FS|40 mV/° ±4% FS
  • 出力 : アナログ 0.5Vdc~4.5Vdc
  • センサ寸法 : 長さ 183mm x 幅 86mm x 高さ 31mm [長さ 7.20in x 幅 3.39in x 高さ 1.22in]|長さ 222mm x 幅 107mm x 高さ 31mm [長さ 8.74in x 幅 4.21in x 高さ 1.22in]
  • 解決策 : 0.06°|0.11°
  • 端子 : 4ピン、M12コネクタ|Ampsea 16 コネクタ(p/n 776536)|18AWGフライングリード線
  • 供給電圧 : 18Vdc~40Vdc 安定化済み|6Vdc~24Vdc 安定化済み|5 Vdc
  • 認証規格 : CE
  • 直線性 : フルスケール出力±0.4%
  • UNSPSC Commodity : 41111937 ロータリー ポジション センサ
  • UNSPSCコード : 41111937
  • ハウジング材料 : サーモプラスティック
  • 磁石強度 : 10,000 Gauss
  • 衝撃 : 50 G 半正弦波、継続時間11 ms
  • 構造 : アーク
  • センシング範囲 : 0° ~ 180°|0° ~ 100°
  • 反転極性 : 26.4 Vdc|40 Vdc
  • 動作温度 : -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • エアギャップ : 9.2 ±2.5 mm [0.36 ±0.09 in]|8.5±2.5mm [0.338±0.098in]|7.8±2.5mm [0.307±0.098in]
  • シーリング : IP67、IP69K
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
SMART Position Sensors, 100� and 180� Arc Configurations
1.1 MB
5/24/2021
PDF 1.1 MB
Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing
1.44 MB
5/24/2021
PDF 1.44 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50061061: SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations (English, German, Chinese)
1.1 MB
5/24/2021
PDF 1.1 MB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations
767.97 KB
5/24/2021
PDF 767.97 KB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/24/2021
351.4 KB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/24/2021
933 KB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Arc Product Photo
1.05 MB
6/1/2021
1.05 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
50061061: SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations (English, German, Chinese)
1.1 MB
5/24/2021
PDF 1.1 MB
SMART Position Sensors, 100� and 180� Arc Configurations
1.1 MB
5/24/2021
PDF 1.1 MB
SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations
767.97 KB
5/24/2021
PDF 767.97 KB
Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing
1.44 MB
5/24/2021
PDF 1.44 MB
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/24/2021
351.4 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Arc Product Photo
1.05 MB
6/1/2021
1.05 MB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/24/2021
933 KB