https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

磁気ポジションセンサ

ロータリー

ロータリーセンサの範囲:0°~360° アナログmA出力 25.4mmシャフトに取り付けられます。別売のマウントツールを使用すれば、繰り返し取り付けが可能

Distributor Inventory

回転構造のSMARTポジションセンサは、非接触型センシングソリューションで、高精度の絶対位置センシングを実現します。0°~360°の検出範囲で、センサと磁石の相対位置を検出します。ハネウェルは、特許取得済みのASIC(特定用途向け集積回路)と各種MRセンサを組合わせて、回転中の対象物に取り付けられたマグネットカラーの位置を確実に決定します。

回転構造のSMARTポジションセンサは、25.4 mm [1 in]のシャフトに収まります。マウントツール(別売)を使用すれば、繰り返し取り付けることができます。

その他

  • 供給電流
    • 最大90 mA
  • シリーズ名
    • SPS
  • 振動
    • 定格20 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
  • 保管温度
    • -40°C~150°C [-40°F~302°F]
  • 出力
    • 4 mA~20 mA
  • 感度
    • 25°Cで標準 44.43uA/°
  • センサ寸法
    • 高さ 113.5mm x 幅 106.5mm x 長さ 22.0mm [高さ 4.46inx 幅 4.19inx 長さ 0.78in]
  • 解決策
    • 0.01°
  • 端子
    • 5ピン、M12コネクタ
  • 供給電圧
    • 12 Vdc ~ 30 Vdc
  • 認証規格
    • CE
  • 直線性
    • 25°Cで最大 0.030%フルスケール
  • UNSPSC Commodity
    • 41111937 ロータリー ポジション センサ
  • UNSPSCコード
    • 41111937
  • ハウジング材料
    • パウダー塗装アルミニウム
  • 衝撃
    • 50 G 半正弦波、継続時間11 ms
  • センシング範囲
    • 0°~360°
  • 構造
    • ロータリー
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • 反転極性
    • -12 Vdc ~ -30 Vdc
  • エアギャップ
    • 3.0 ±2.0mm [0.118 ±0.079in]
  • シーリング
    • IP67、IP69K

その他

  • 供給電流
    • 最大90 mA
  • シリーズ名
    • SPS
  • 振動
    • 定格20 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
  • 保管温度
    • -40°C~150°C [-40°F~302°F]
  • 出力
    • 4 mA~20 mA
  • 感度
    • 25°Cで標準 44.43uA/°
  • センサ寸法
    • 高さ 113.5mm x 幅 106.5mm x 長さ 22.0mm [高さ 4.46inx 幅 4.19inx 長さ 0.78in]
  • 解決策
    • 0.01°
  • 端子
    • 5ピン、M12コネクタ
  • 供給電圧
    • 12 Vdc ~ 30 Vdc
  • 認証規格
    • CE
  • 直線性
    • 25°Cで最大 0.030%フルスケール
  • UNSPSC Commodity
    • 41111937 ロータリー ポジション センサ
  • UNSPSCコード
    • 41111937
  • ハウジング材料
    • パウダー塗装アルミニウム
  • 衝撃
    • 50 G 半正弦波、継続時間11 ms
  • センシング範囲
    • 0°~360°
  • 構造
    • ロータリー
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • 反転極性
    • -12 Vdc ~ -30 Vdc
  • エアギャップ
    • 3.0 ±2.0mm [0.118 ±0.079in]
  • シーリング
    • IP67、IP69K
  • 供給電流 : 最大90 mA
  • シリーズ名 : SPS
  • 振動 : 定格20 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
  • 保管温度 : -40°C~150°C [-40°F~302°F]
  • 出力 : 4 mA~20 mA
  • 感度 : 25°Cで標準 44.43uA/°
  • センサ寸法 : 高さ 113.5mm x 幅 106.5mm x 長さ 22.0mm [高さ 4.46inx 幅 4.19inx 長さ 0.78in]
  • 解決策 : 0.01°
  • 端子 : 5ピン、M12コネクタ
  • 供給電圧 : 12 Vdc ~ 30 Vdc
  • 認証規格 : CE
  • 直線性 : 25°Cで最大 0.030%フルスケール
  • UNSPSC Commodity : 41111937 ロータリー ポジション センサ
  • UNSPSCコード : 41111937
  • ハウジング材料 : パウダー塗装アルミニウム
  • 衝撃 : 50 G 半正弦波、継続時間11 ms
  • センシング範囲 : 0°~360°
  • 構造 : ロータリー
  • 動作温度 : -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • 反転極性 : -12 Vdc ~ -30 Vdc
  • エアギャップ : 3.0 ±2.0mm [0.118 ±0.079in]
  • シーリング : IP67、IP69K
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50069156: SMART Position Sensor, 360� Rotary Configuration
490.33 KB
5/11/2021
PDF 490.33 KB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/11/2021
351.4 KB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/11/2021
933 KB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Rotary Product Photo
612.02 KB
5/11/2021
612.02 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
50069156: SMART Position Sensor, 360� Rotary Configuration
490.33 KB
5/11/2021
PDF 490.33 KB
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/11/2021
351.4 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/11/2021
933 KB
Rotary Product Photo
612.02 KB
5/11/2021
612.02 KB