https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

磁気ポジションセンサ

RPNシリーズ

磁気的にバイアスされた、ホール効果集積回路(IC)を使用しており、設定動作範囲でのアクチュエータシャフトの回転運動を検知します。

Distributor Inventory

RPN シリーズ回転ポジションセンサは磁気的にバイアスされた、ホール効果集積回路(IC)を使用しており、設定動作範囲でのアクチュエータシャフトの回転運動を検知します。アクチュエータシャフトの回転は磁石に対するICの位置を変えます。流速密度の変化によって線形出力に変わります。調整・保護回路と共に、ICと永久磁石はIP67規格以上の厳格なパッケージに封印されており、最も厳しい環境でも対応します。

ソリッドステートのホール効果技術は非接触操作、長い耐用年数、低トルク作動を提供し、機械的な消耗を減らします。8つの動作範囲(50°、60°、70°、90°、120°、180°、270°および360°)は移動に耐性があり、最も一般的なアプリケーションに使用可能です。供給電圧5つと出力構成8つはmAあるいはVdcで使用可能で、さまざまな制御システムで適合性を改善します。

これら2つのバージョンはデュアル出力を提供し、追加出力を希望する場合や、冗長性やバックアップが必要な場合に使用できます。もうひとつのアプリケーションとして、ひとつをインジケータの出力として、ふたつめを制御システムとして使用することが可能です。

レバーバージョンが利用できます。取付け簡単なセンサには取付けフランジがあり、丸形あるいは楕円の取付け穴が2個付いています。全製品にはAMPあるいはDeutschレセプタクルが付いています。

その他

  • 動作範囲
    • 60°(±30°)
    • 120°(±60°)
    • 50°(±25°)
    • 270° (±135°)
    • 70°(±35°)
    • 360° (±180°)
    • 180°(±90°)
    • 90°(±45°)
  • 供給電圧
    • チャネル1:10 Vdc ~ 30 Vd、チャネル2:10 Vdc〜30 Vdc
    • 10 Vdc〜30 Vdc
    • 5 Vdc
    • 18 Vdc ~ 30 Vdc
    • 8 Vdc ~ 30 Vdc
    • チャネル1:8.5 Vdc、チャネル2:5 Vdc
  • 出力信号
    • 3 Vdc(左側)、5 Vdc(右側)
    • 1 Vdc(左側)、9 Vdc(右側)
    • 0.25 Vdc(左側)、4.75 Vdc(右側)
    • チャネル1:0.25 Vdc(左側)、4.75 Vdc(右側)、チャネル2:4.75 Vdc(左側)、0.25 Vdc(右側)
    • 0.5 Vdc(左側)、4.5 Vdc(右側)
    • 4 mA(左側)、20 mA(右側)
    • 4.75 Vdc(左側)、0.25 Vdc(右側)
    • 20 mA(左側)、4 mA(右側)
    • チャネル1:4mA(左側)、20mA(右側)、チャネル2:0.25 Vdc(左側)、4.75 Vdc(右側)
    • 4.5 Vdc(左側)、0.5 Vdc(右側)
  • 逆極性保護
  • 精度
    • ±1.6%
  • シリーズ名
    • RPN
  • 保管温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • 端子
    • AMP Superseal 282087-1
    • Deutsch DT04-3P
    • AMP 1-1419168-1
  • 取付け穴
    • 円形
    • 楕円
  • 直線性
    • ±1°
    • ±2°
    • ±0.6°
    • ±0.35°
    • ±5°
  • シャフト形状
    • 円形
    • フラット
  • 消費電流
    • 最大20 mA
  • 寿命
    • 30M
  • 出力スタイル
    • シングル
    • 冗長(デュアル)
  • 出力信号遅延
    • およそ3 ms
  • EMC
    • 200 V/m ISO 11452-3
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • シーリング
    • IP69K
    • IP67

その他

  • 動作範囲
    • 60°(±30°)
    • 120°(±60°)
    • 50°(±25°)
    • 270° (±135°)
    • 70°(±35°)
    • 360° (±180°)
    • 180°(±90°)
    • 90°(±45°)
  • 供給電圧
    • チャネル1:10 Vdc ~ 30 Vd、チャネル2:10 Vdc〜30 Vdc
    • 10 Vdc〜30 Vdc
    • 5 Vdc
    • 18 Vdc ~ 30 Vdc
    • 8 Vdc ~ 30 Vdc
    • チャネル1:8.5 Vdc、チャネル2:5 Vdc
  • 出力信号
    • 3 Vdc(左側)、5 Vdc(右側)
    • 1 Vdc(左側)、9 Vdc(右側)
    • 0.25 Vdc(左側)、4.75 Vdc(右側)
    • チャネル1:0.25 Vdc(左側)、4.75 Vdc(右側)、チャネル2:4.75 Vdc(左側)、0.25 Vdc(右側)
    • 0.5 Vdc(左側)、4.5 Vdc(右側)
    • 4 mA(左側)、20 mA(右側)
    • 4.75 Vdc(左側)、0.25 Vdc(右側)
    • 20 mA(左側)、4 mA(右側)
    • チャネル1:4mA(左側)、20mA(右側)、チャネル2:0.25 Vdc(左側)、4.75 Vdc(右側)
    • 4.5 Vdc(左側)、0.5 Vdc(右側)
  • 逆極性保護
  • 精度
    • ±1.6%
  • シリーズ名
    • RPN
  • 保管温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • 端子
    • AMP Superseal 282087-1
    • Deutsch DT04-3P
    • AMP 1-1419168-1
  • 取付け穴
    • 円形
    • 楕円
  • 直線性
    • ±1°
    • ±2°
    • ±0.6°
    • ±0.35°
    • ±5°
  • シャフト形状
    • 円形
    • フラット
  • 消費電流
    • 最大20 mA
  • 寿命
    • 30M
  • 出力スタイル
    • シングル
    • 冗長(デュアル)
  • 出力信号遅延
    • およそ3 ms
  • EMC
    • 200 V/m ISO 11452-3
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • シーリング
    • IP69K
    • IP67
  • 逆極性保護 : 有
  • 精度 : ±1.6%
  • シリーズ名 : RPN
  • 保管温度 : -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • 端子 : AMP Superseal 282087-1|Deutsch DT04-3P|AMP 1-1419168-1
  • 供給電圧 : チャネル1:10 Vdc ~ 30 Vd、チャネル2:10 Vdc〜30 Vdc|10 Vdc〜30 Vdc|5 Vdc|18 Vdc ~ 30 Vdc|8 Vdc ~ 30 Vdc|チャネル1:8.5 Vdc、チャネル2:5 Vdc
  • 取付け穴 : 円形|楕円
  • 直線性 : ±1°|±2°|±0.6°|±0.35°|±5°
  • シャフト形状 : 円形|フラット
  • 消費電流 : 最大20 mA
  • 出力信号 : 3 Vdc(左側)、5 Vdc(右側)|1 Vdc(左側)、9 Vdc(右側)|0.25 Vdc(左側)、4.75 Vdc(右側)|チャネル1:0.25 Vdc(左側)、4.75 Vdc(右側)、チャネル2:4.75 Vdc(左側)、0.25 Vdc(右側)|0.5 Vdc(左側)、4.5 Vdc(右側)|4 mA(左側)、20 mA(右側)|4.75 Vdc(左側)、0.25 Vdc(右側)|20 mA(左側)、4 mA(右側)|チャネル1:4mA(左側)、20mA(右側)、チャネル2:0.25 Vdc(左側)、4.75 Vdc(右側)|4.5 Vdc(左側)、0.5 Vdc(右側)
  • 動作範囲 : 60°(±30°)|120°(±60°)|50°(±25°)|270° (±135°)|70°(±35°)|360° (±180°)|180°(±90°)|90°(±45°)
  • 寿命 : 30M
  • 出力スタイル : シングル|冗長(デュアル)
  • 出力信号遅延 : およそ3 ms
  • EMC : 200 V/m ISO 11452-3
  • 動作温度 : -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • シーリング : IP69K|IP67
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors
490.24 KB
5/11/2021
PDF 490.24 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors in Gear Shift Rotation Applications
74.06 KB
5/11/2021
PDF 74.06 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors
490.24 KB
5/11/2021
PDF 490.24 KB
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors in Gear Shift Rotation Applications
74.06 KB
5/11/2021
PDF 74.06 KB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
Image
SKU
Description
alt
RPNS090AA1B11A
alt
RPNS090AA1A11X
alt
RPNR090KAAA3A11X