https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

磁気ポジションセンサ

RTPシリーズ

非接触型の磁気的にバイアスされた、ホール効果ICを使用しており、設定動作範囲でのアクチュエータの回転運動を検知します。

Distributor Inventory

RTYシリーズホール効果回転ポジションセンサは、運輸・工業の厳しいアプリケーションで非接触センシングを提供し、競争価格でお求めいただけます。 

これらの製品は磁石をセンサ本体から分離させて、ひとつ上のレベルの非接触センシングを実現します。アクチュエータシャフトがないためで、半径方向力が原因で起きるベアリングの摩損がありません。露出または格納磁気からご利用いただけます。

これらの製品は磁気的にバイアスされた、ホール効果集積回路(IC)を使用しており、設定の動作範囲でのアクチュエータシャフトの回転運動を検知します。アクチュエータを回転させると、ICに対するマグネットの位置が変わります。流速密度の変化によって線形出力に変わります。

調整・保護回路と共に、IC は IP69K 規格の堅牢なパッケージに封印されており、最も厳しい環境でも耐性を発揮します。

50°~360° の 9 つの動作範囲は移動距離に対する許容度が大きく、多くの一般的なアプリケーションで使用できます。低電圧ならびに高電圧のバージョンは入力電圧範囲4.5 Vdcから30 Vdcです。

業界最高レベルを誇るハネウェルの研究開発力により、お客さまに実績ある品質とサポートを提供します。

その他

  • 動作範囲
    • 90°(±45°)
    • 350°(±175°)
    • 270° (±135°)
    • 360° (±180°)
    • 50°(±25°)
    • 60°(±30°)
    • 70°(±35°)
    • 120°(±60°)
  • 供給電圧
    • 5 Vdc
    • 10 Vdc〜30 Vdc
  • 出力信号
    • 標準: 0.5Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック
    • 標準: 0.5Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック
  • EMI
    • 放射イミュニティ: ISO11452-2準拠の200MHz~1000MHzで100V/m、伝導イミュニティ:1MHz~400MHzのISO11452-4準拠の100mA BCI
    • 放射イミュニティ: ISO11452-2準拠の200 MHz~1000 MHzで100 V/m、伝導イミュニティ:1MHz~200MHzのISO11452-4準拠の100mA BCI
  • 逆極性保護
    • -10 Vdc
    • -30 Vdc
  • 精度
    • ±2.0%
  • ピン配置 スタイル
    • ヨーロッパ
    • 北米
  • シリーズ名
    • RTP
  • 端子
    • AMPスーパー密閉コネクタ
  • 取付け穴
    • 円形
  • 供給電圧タイプ
    • 高電圧
    • 低電圧
  • 消費電流
    • 最大20mA(標準)、最大25mA(グラウンド短絡への出力中)
    • 最大32mA(標準)、最大47mA(グラウンド短絡への出力中)
  • 寿命
    • 無限回転
  • 出力スタイル
    • シングル
  • EMC
    • CE要件を超える精度
  • 出力信号遅延
    • 標準4 ms
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • シーリング
    • IP69K

その他

  • 動作範囲
    • 90°(±45°)
    • 350°(±175°)
    • 270° (±135°)
    • 360° (±180°)
    • 50°(±25°)
    • 60°(±30°)
    • 70°(±35°)
    • 120°(±60°)
  • 供給電圧
    • 5 Vdc
    • 10 Vdc〜30 Vdc
  • 出力信号
    • 標準: 0.5Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック
    • 標準: 0.5Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック
  • EMI
    • 放射イミュニティ: ISO11452-2準拠の200MHz~1000MHzで100V/m、伝導イミュニティ:1MHz~400MHzのISO11452-4準拠の100mA BCI
    • 放射イミュニティ: ISO11452-2準拠の200 MHz~1000 MHzで100 V/m、伝導イミュニティ:1MHz~200MHzのISO11452-4準拠の100mA BCI
  • 逆極性保護
    • -10 Vdc
    • -30 Vdc
  • 精度
    • ±2.0%
  • ピン配置 スタイル
    • ヨーロッパ
    • 北米
  • シリーズ名
    • RTP
  • 端子
    • AMPスーパー密閉コネクタ
  • 取付け穴
    • 円形
  • 供給電圧タイプ
    • 高電圧
    • 低電圧
  • 消費電流
    • 最大20mA(標準)、最大25mA(グラウンド短絡への出力中)
    • 最大32mA(標準)、最大47mA(グラウンド短絡への出力中)
  • 寿命
    • 無限回転
  • 出力スタイル
    • シングル
  • EMC
    • CE要件を超える精度
  • 出力信号遅延
    • 標準4 ms
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • シーリング
    • IP69K
  • EMI : 放射イミュニティ: ISO11452-2準拠の200MHz~1000MHzで100V/m、伝導イミュニティ:1MHz~400MHzのISO11452-4準拠の100mA BCI|放射イミュニティ: ISO11452-2準拠の200 MHz~1000 MHzで100 V/m、伝導イミュニティ:1MHz~200MHzのISO11452-4準拠の100mA BCI
  • 逆極性保護 : -10 Vdc|-30 Vdc
  • 精度 : ±2.0%
  • ピン配置 スタイル : ヨーロッパ|北米
  • シリーズ名 : RTP
  • 端子 : AMPスーパー密閉コネクタ
  • 供給電圧 : 5 Vdc|10 Vdc〜30 Vdc
  • 取付け穴 : 円形
  • 供給電圧タイプ : 高電圧|低電圧
  • 出力信号 : 標準: 0.5Vdc(左)、4.5Vdc(右)非レシオメトリック|標準: 0.5Vdc(左)、4.5Vdc(右)レシオメトリック
  • 消費電流 : 最大20mA(標準)、最大25mA(グラウンド短絡への出力中)|最大32mA(標準)、最大47mA(グラウンド短絡への出力中)
  • 動作範囲 : 90°(±45°)|350°(±175°)|270° (±135°)|360° (±180°)|50°(±25°)|60°(±30°)|70°(±35°)|120°(±60°)
  • 寿命 : 無限回転
  • 出力スタイル : シングル
  • EMC : CE要件を超える精度
  • 出力信号遅延 : 標準4 ms
  • 動作温度 : -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • シーリング : IP69K
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
RTY Series and RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors
1.49 MB
5/24/2021
PDF 1.49 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
位置センサ製品範囲ガイド
4.85 MB
10/4/2021
PDF 4.85 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
32307666: RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Installation Instructions
502.66 KB
5/24/2021
PDF 502.66 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
技術安全および生産性ソリューションを提供するパートナー
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
RTY Series and RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors
180.76 KB
5/24/2021
PDF 180.76 KB
Pedal Position Sensing in Heavy-Duty Vehicles
1.22 MB
5/24/2021
PDF 1.22 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
RTP Series with housed magnet A lowres photo.jpg
12.38 KB
5/24/2021
12.38 KB
RTP Series with housed magnet A_highres photo.jpg
66.77 KB
5/24/2021
66.77 KB
RTP Series Product Photo
78.11 KB
6/1/2021
78.11 KB
その他
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature
556.55 KB
5/24/2021
556.55 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
技術安全および生産性ソリューションを提供するパートナー
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
RTY Series and RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors
1.49 MB
5/24/2021
PDF 1.49 MB
RTY Series and RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors
180.76 KB
5/24/2021
PDF 180.76 KB
RTP Series with housed magnet A lowres photo.jpg
12.38 KB
5/24/2021
12.38 KB
RTP Series with housed magnet A_highres photo.jpg
66.77 KB
5/24/2021
66.77 KB
RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature
556.55 KB
5/24/2021
556.55 KB
RTP Series Product Photo
78.11 KB
6/1/2021
78.11 KB
32307666: RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Installation Instructions
502.66 KB
5/24/2021
PDF 502.66 KB
Pedal Position Sensing in Heavy-Duty Vehicles
1.22 MB
5/24/2021
PDF 1.22 MB
位置センサ製品範囲ガイド
4.85 MB
10/4/2021
PDF 4.85 MB
Image
SKU
Description
alt
RTP350HVNAA
alt
RTP090HVNAA
alt
RTP180HVNAA
alt
RTP120LVEAA
alt
RTP350LVNAA
alt
RTP180LVNAA
alt
RTP090LVEAA
alt
RTP350LVEAA
alt
RTP060LVEAA
alt
RTP120HVNAA