https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

レゾルバ

1インチシリーズ

ベアリング/シャフトを備えた完全収納型レゾルバー、直径1in 速度1X 変圧器(360°+ 機械的)冗長性

Distributor Inventory

レゾルバは、機械シャフトの位置を、実際のシャフト角を示す電気信号に変換します。これらは可変変圧器で、固定子には機械的に90°移動する2相巻線があります。出力は2つの正弦波でなり、この相は90°シフトします。厳しい環境でも、360°検知、強化精度、解像度、繰り返し性用の非接触測定を実現します。

レゾルバは電子部品を必要としないため厳しい環境での性能変動に影響されず、一般的に電子センサ(例:光学エンコーダー、ポテンショメーター、磁気エンコーダー/センサ)よりも優先されます。レゾルバは本来、放射線硬化され、高耐性のEMC(電磁両立性)性能を実現します。

ハネウェルのHawk™ 1inシリーズのリゾルバーは、耐久性・信頼性ともに高い非接触型の絶対位置センサで、-50.8°C~93.3°C [-60°F~200°F] という動作温度範囲を備えているため、防衛や航空宇宙のアプリケーションにも使用できる可能性を発揮します。

製造過程はリードタイムを短縮し、カスタマイズが可能です。ハネウェルはHawk™ 1インチシリーズレゾルバのすべての標準構造で同じコンポーネントを使用しており、製造スピードを上げ、リードタイムを短縮します。これにより、競合他社の製造過程が20~22週間かかるのに対して、ハネウェルは12週間で製造品質の標準デバイスを製造することができます。さらに、ハネウェルの製造過程とさまざまな製品の機能により、お客様が特定のアプリケーションの精度やサイズ要件に適合するようにリゾルバーをカスタマイズできます。

グローバルサポートとエンジニアリングの専門知識。ハネウェルには世界各地に拠点があり、製品やアプリケーションのサポートをタイムリーに提供できます。レゾルバの競合他社は、製造地域でのみサポートを提供したり、製造地域以外のサポートが制限されていたりします。ハネウェルには30年にわたって航空宇宙や防衛産業に精度、信頼性、耐性が高いレゾルバを提供してきた経験があり、レゾルバのソリューションをご提供するワンストップ・ソリューションプロバイダーです。

オプション
  • カスタムトリム
  • 接続にはカスタムリード線、ケーブル、装置のコネクタまたはケーブルのコネクタを含む
  • カスタム冗長ブラシレスバージョン(同じハウジングに独立のリゾルバ2個)、重要なアプリケーションで信頼性の高いバックアップ/フェイルセーフを実現
  • チタニウム製ハウジングにより耐久性と耐腐食性を強化、軽量
  • 36016+回転(連続)用変圧器

その他

  • 外径
    • 1.06in
  • スピード
    • シングル(1X)
  • 精度
    • ±420arcsec
  • 変形率
    • 1
    • 0.45
  • 気体放出
    • SP-R0022(NASAのアウトガス要件)
  • 湿度サイクル
    • MIL-STD-202 G Condition 106
  • 振動
    • MIL-S-81963B、Section 3.7.1、15g、10Hz~2000Hz、3軸で各4時間
  • 取付タイプ
    • シリーズ 11 NEMAサーボマウントエンクロージャ
  • 衝撃
    • MIL-S-81963B、Section 3.7.2、50g、継続時間 11ms、3軸、2方向、各軸/方向毎に5インパクト、合計30
  • 材質
    • ハウジング:416ステンレススチール、シャフト:303ステンレス鋼
  • 接続
    • リード線
  • 頻度
    • 5000Hz
  • 電気負荷
    • 最小 30kΩ
  • 角度範囲
    • 360°+
  • EMC
    • MIL-STD-461、RS-101、RE-101、RE-102
  • 動作温度
    • -50.8°C〜93.3°C [-60°F〜200°F]
  • 入力電力
    • 最大 1.30W
  • 電圧
    • 7V
  • 熱サイクル
    • RTCA/DO-160D Section 5、-50.8°C~93.3°Cの極端な温度、1分あたり10°Cの推移
  • シリーズ名
    • 1インチシリーズ
  • 保管温度
    • MIL-STD-810G、501.5および502.5、-50.8°C~93.3°C
  • 入力電流
    • 最大 160mA
  • 耐久性
    • MIL-hdbk-218(6.2):1150rpmで1200時間
  • 構造
    • 完全装備、トランス、360°+機械式、非冗長
    • 完全装備、変圧器、360°+機械式、冗長
  • シーリング
    • IP64 NEMA

その他

  • 外径
    • 1.06in
  • スピード
    • シングル(1X)
  • 精度
    • ±420arcsec
  • 変形率
    • 1
    • 0.45
  • 気体放出
    • SP-R0022(NASAのアウトガス要件)
  • 湿度サイクル
    • MIL-STD-202 G Condition 106
  • 振動
    • MIL-S-81963B、Section 3.7.1、15g、10Hz~2000Hz、3軸で各4時間
  • 取付タイプ
    • シリーズ 11 NEMAサーボマウントエンクロージャ
  • 衝撃
    • MIL-S-81963B、Section 3.7.2、50g、継続時間 11ms、3軸、2方向、各軸/方向毎に5インパクト、合計30
  • 材質
    • ハウジング:416ステンレススチール、シャフト:303ステンレス鋼
  • 接続
    • リード線
  • 頻度
    • 5000Hz
  • 電気負荷
    • 最小 30kΩ
  • 角度範囲
    • 360°+
  • EMC
    • MIL-STD-461、RS-101、RE-101、RE-102
  • 動作温度
    • -50.8°C〜93.3°C [-60°F〜200°F]
  • 入力電力
    • 最大 1.30W
  • 電圧
    • 7V
  • 熱サイクル
    • RTCA/DO-160D Section 5、-50.8°C~93.3°Cの極端な温度、1分あたり10°Cの推移
  • シリーズ名
    • 1インチシリーズ
  • 保管温度
    • MIL-STD-810G、501.5および502.5、-50.8°C~93.3°C
  • 入力電流
    • 最大 160mA
  • 耐久性
    • MIL-hdbk-218(6.2):1150rpmで1200時間
  • 構造
    • 完全装備、トランス、360°+機械式、非冗長
    • 完全装備、変圧器、360°+機械式、冗長
  • シーリング
    • IP64 NEMA
  • 気体放出 : SP-R0022(NASAのアウトガス要件)
  • 湿度サイクル : MIL-STD-202 G Condition 106
  • 振動 : MIL-S-81963B、Section 3.7.1、15g、10Hz~2000Hz、3軸で各4時間
  • 取付タイプ : シリーズ 11 NEMAサーボマウントエンクロージャ
  • 衝撃 : MIL-S-81963B、Section 3.7.2、50g、継続時間 11ms、3軸、2方向、各軸/方向毎に5インパクト、合計30
  • 材質 : ハウジング:416ステンレススチール、シャフト:303ステンレス鋼
  • 接続 : リード線
  • 頻度 : 5000Hz
  • 電気負荷 : 最小 30kΩ
  • 角度範囲 : 360°+
  • EMC : MIL-STD-461、RS-101、RE-101、RE-102
  • 動作温度 : -50.8°C〜93.3°C [-60°F〜200°F]
  • 入力電力 : 最大 1.30W
  • 電圧 : 7V
  • 熱サイクル : RTCA/DO-160D Section 5、-50.8°C~93.3°Cの極端な温度、1分あたり10°Cの推移
  • 外径 : 1.06in
  • 精度 : ±420arcsec
  • シリーズ名 : 1インチシリーズ
  • 保管温度 : MIL-STD-810G、501.5および502.5、-50.8°C~93.3°C
  • スピード : シングル(1X)
  • 入力電流 : 最大 160mA
  • 変形率 : 1|0.45
  • 耐久性 : MIL-hdbk-218(6.2):1150rpmで1200時間
  • 構造 : 完全装備、トランス、360°+機械式、非冗長|完全装備、変圧器、360°+機械式、冗長
  • シーリング : IP64 NEMA
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series and 3-Inch Series
70.38 KB
5/24/2021
PDF 70.38 KB
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-Inch Series, Fully Housed Configuration
432.69 KB
5/24/2021
PDF 432.69 KB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50059846: Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series, Fully Housed Configuration
153.49 KB
5/24/2021
PDF 153.49 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
1-inch Series Product Photo
904.49 KB
5/11/2021
904.49 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series and 3-Inch Series
70.38 KB
5/24/2021
PDF 70.38 KB
Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-Inch Series, Fully Housed Configuration
432.69 KB
5/24/2021
PDF 432.69 KB
50059846: Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series, Fully Housed Configuration
153.49 KB
5/24/2021
PDF 153.49 KB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
1-inch Series Product Photo
904.49 KB
5/11/2021
904.49 KB
Image
SKU
Description
alt
S10H01XHAGNYG