https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

基板実装用型圧力センサ:

ベーシックNBPシリーズ

補償なし 低圧 絶対、ゲージ、mV出力 DIP、リードレスSMT、SMT 精度:±0.25%FSS BFSL 高いコスト効率 

Distributor Inventory

圧力範囲:
  • TBPシリーズ:60mbar~10bar | 6 kPa~1 MPa | 1psi~150psi、ミリボルト アナログ出力
  • NBPシリーズ:60mbar~10bar | 1psi~150psi、ミリボルト アナログ出力
説明

ハネウェルの基本的基板実装型圧力センサTBPシリーズおよびNBPシリーズは、食品グレードおよび非食品グレードの医療および工業アプリケーション用に設計されています。これら非増幅圧電抵抗シリコン圧力センサはレシオメトリック出力を提供し、温度補正(TBPシリーズ)または非補正(NBPシリーズ)です。

TBPシリーズ
  • 温度補正あり、増幅なし。
  • 補償により、定期的に温度に対してシステムを校正する必要がなくなるため、システムにセンサを統合するのが容易になります。また、部品間のばらつきを低減します。
  • 圧力信号に無限分解能を提供します。
  • 補正温度範囲は、0°C~85°C [-32°F~185°F]です。
NBPシリーズ
  • 補正なし / 増幅なし
  • これはセンサの最小出力を活用してご自分で補正やキャリブレーション、増幅をご希望のユーザーに最適で、アプリケーションに必要なアルゴリズムを利用しています。
  • 圧力信号に無限分解能を提供します。

これらの製品は、多数のパッケージスタイル、および取付オプションを用意しており、デバイスメーカーは本製品をアプリケーションに容易に組み込むことができます。TBPシリーズ圧力センサは、空気やその他の乾性ガスなど、非腐食性・非イオン性気体用の製品です。さらに、シリコンゲルコーティングオプションが選択された場合は、非腐食性および非イオン性液体にも対応します。すべての製品が、ISO9001に準拠して設計・製造されており、NSF認証されています。

お客様にとっての価値
  • コスト競争力のある圧力センシングソリューション。
  • 多くの類似製品に比べて小型で、回路基板(PCB)上のスペースをとらず、通常、PCBまたは小型デバイス上に容易に配置できます。
  • 乾燥/接液面メディアの多くの過酷な環境でも高性能を発揮。
  • 多数のオプションによりデバイスメーカーアプリケーションへの組込みを簡素化。
  • 北米、ヨーロッパ、アジア向けの食品安全認証。

その他

  • 圧力範囲
    • 0 psi~15 psi
    • 0 psi~150 psi
    • 0 psi~1 psi
    • 0 psi~100 psi
    • 0 psi~5 psi
    • 0 psi~60 psi
    • 0 psi~30 psi
  • 測定タイプ
    • ゲージ
    • 絶対圧
  • 温度補正
    • 番号
  • 信号処理
    • 増幅なし
  • 供給電流
    • 標準 1.5mA
  • シリーズ名
    • ベーシックNBP
  • 振動
    • MIL-STD-202F、メソッド214A、条件1E(15 g、10 Hz ~ 2 kHz)
  • 保管温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • 出力
    • アナログ
  • 出力キャリブレーション
    • 番号
  • メディア適合性
    • 空気やその他の乾燥ガスのような非腐食性、非イオン性ガス、および非腐食性、非イオン性液体
  • 供給電圧
    • 5 Vdc
  • 寿命
    • 最小100万圧力サイクル
  • 衝撃
    • MIL-STD-202F、メソッド213B、条件F(100 g、継続時間 6 ms)
  • 入力抵抗
    • 標準 3.0kΩ
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • 精度(最良適合直線)
    • ±0.25%
  • ポートスタイル
    • PN:薄型ポート
    • LN:短軸バーブレス ポート
    • AN:短軸バーブ ポート
  • パッケージタイプ
    • リードレスSMT
    • DIP
    • SMT

その他

  • 圧力範囲
    • 0 psi~15 psi
    • 0 psi~150 psi
    • 0 psi~1 psi
    • 0 psi~100 psi
    • 0 psi~5 psi
    • 0 psi~60 psi
    • 0 psi~30 psi
  • 測定タイプ
    • ゲージ
    • 絶対圧
  • 温度補正
    • 番号
  • 信号処理
    • 増幅なし
  • 供給電流
    • 標準 1.5mA
  • シリーズ名
    • ベーシックNBP
  • 振動
    • MIL-STD-202F、メソッド214A、条件1E(15 g、10 Hz ~ 2 kHz)
  • 保管温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • 出力
    • アナログ
  • 出力キャリブレーション
    • 番号
  • メディア適合性
    • 空気やその他の乾燥ガスのような非腐食性、非イオン性ガス、および非腐食性、非イオン性液体
  • 供給電圧
    • 5 Vdc
  • 寿命
    • 最小100万圧力サイクル
  • 衝撃
    • MIL-STD-202F、メソッド213B、条件F(100 g、継続時間 6 ms)
  • 入力抵抗
    • 標準 3.0kΩ
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • 精度(最良適合直線)
    • ±0.25%
  • ポートスタイル
    • PN:薄型ポート
    • LN:短軸バーブレス ポート
    • AN:短軸バーブ ポート
  • パッケージタイプ
    • リードレスSMT
    • DIP
    • SMT
  • 圧力範囲 : 0 psi~15 psi|0 psi~150 psi|0 psi~1 psi|0 psi~100 psi|0 psi~5 psi|0 psi~60 psi|0 psi~30 psi
  • 測定タイプ : ゲージ|絶対圧
  • 温度補正 : 番号
  • 信号処理 : 増幅なし
  • 供給電流 : 標準 1.5mA
  • シリーズ名 : ベーシックNBP
  • 振動 : MIL-STD-202F、メソッド214A、条件1E(15 g、10 Hz ~ 2 kHz)
  • 保管温度 : -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • 出力 : アナログ
  • 出力キャリブレーション : 番号
  • メディア適合性 : 空気やその他の乾燥ガスのような非腐食性、非イオン性ガス、および非腐食性、非イオン性液体
  • 供給電圧 : 5 Vdc
  • 寿命 : 最小100万圧力サイクル
  • 衝撃 : MIL-STD-202F、メソッド213B、条件F(100 g、継続時間 6 ms)
  • 入力抵抗 : 標準 3.0kΩ
  • 動作温度 : -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • 精度(最良適合直線) : ±0.25%
  • ポートスタイル : PN:薄型ポート|LN:短軸バーブレス ポート|AN:短軸バーブ ポート
  • パッケージタイプ : リードレスSMT|DIP|SMT
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
6/16/2021
PDF 1.35 MB
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series
1.02 MB
5/24/2021
PDF 1.02 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
White Paper
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
PDF 1.69 MB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
PDF 129.79 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
Pneumatic Interface Recommendations for Honeywell Basic Board Mount Pressure Sensors
142.04 KB
5/24/2021
PDF 142.04 KB
Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Board Mount Pressure Sensors
355.73 KB
5/24/2021
PDF 355.73 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
6/16/2021
PDF 4.14 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.15 MB
5/24/2021
PDF 1.15 MB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Datasheet
2.94 MB
5/24/2021
PDF 2.94 MB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series Installation Instructions
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic NBP Series, Basic TBP Series Product Photos - grouped
1.15 MB
6/1/2021
1.15 MB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
6/16/2021
PDF 1.35 MB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
PDF 1.69 MB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
PDF 129.79 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
6/16/2021
PDF 4.14 MB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
Pneumatic Interface Recommendations for Honeywell Basic Board Mount Pressure Sensors
142.04 KB
5/24/2021
PDF 142.04 KB
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Datasheet
2.94 MB
5/24/2021
PDF 2.94 MB
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series Installation Instructions
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Board Mount Pressure Sensors
355.73 KB
5/24/2021
PDF 355.73 KB
Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series
1.02 MB
5/24/2021
PDF 1.02 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.15 MB
5/24/2021
PDF 1.15 MB
Basic NBP Series, Basic TBP Series Product Photos - grouped
1.15 MB
6/1/2021
1.15 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB