https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

基板実装用型圧力センサ:

MicroPressure MPRシリーズ

校正済み、補償済み コンパクト 高精度、±1.5%FSS TEBの低さ 低圧 絶対圧またはゲージ圧 デジタル出力 リードレスSMT

Distributor Inventory

圧力範囲
  • 60 mbar~2.5 bar | 6 kPa~250 kPa | 1 psi〜30 psi
説明

    MPRシリーズは超小型のピエゾ抵抗型シリコン圧力センサで、指定されたフルスケール圧力スパンおよび温度範囲における圧力の読み取り値をデジタル出力します。オンボードの特定用途向け集積回路(ASIC)によって、センサオフセット、感度、温度の影響、非線形性が、特定の温度範囲内で校正および補正されます。

    本製品は大容量の医療(家庭用・一般)デバイスや商用アプライアンス、工業用/HVACアプリケーションの要件を満たすよう設計されています。

お客様にとっての価値
  • 超小型フォームファクタ: 重量、サイズ、およびスペースの制限に対処することで、携帯性を実現します。PCB上の占有面積が少なくなります。
  • 幅広い圧力範囲で使用が簡素化されました。
  • 高性能: 低い変換要件とマイクロプロセッサへの直接インターフェースを通して、出力によって性能が加速化。
  • バリューソリューション:設定可能なオプションを備え、コストパフォーマンスに優れた大容量ソリューション。
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1耐湿性レベル1要件に準拠:はんだリフローアタッチメント時または修理時に発生する可能性のある、定格の低いセンサによる熱的損傷および機械的損傷を回避できます。指定された場所に保管するとフロアライフが無限になります(保管が容易になり、スクラップが減少します)。リフロー前の長い焼き付けをなくし、リフロー直後の安定性と有用性により、リーン生産を可能にします。
  • 低出力/エネルギー効率: システムの省エネを実現し、バッテリーの寿命を延ばします。
差別化:
  • アプリケーション固有の設計で、特定のアプリケーションのニーズと課題に対応します。
  • デジタル出力: プラグアンドプレイ機能により、実装とシステムレベルでの接続が容易になります。
  • トータルエラーバンド(総合精度):補償温度範囲で真の性能を発揮し、すべてのセンサのテストと校正の必要性を最小限に抑え、製造コストを削減します。これにより、センサの精度が向上し、部品間のばらつきが最小限に抑えられるため、センサの交換が容易になります。
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MPRシリーズは、超小型ピエゾ抵抗式シリコン圧力センサーで、指定されたフルスケールの圧力範囲や温度範囲における圧力値をデジタル出力で提供します。基板実装型の特定用途向け集積回路(ASIC)を使用して、特定の温度範囲に対してセンサーのオフセット、感度、温度係数、非線形性が較正され、補償されています。この製品は、大量生産医療機器(コンシューマおよび非コンシューマ)、商用機器、工業/HVAC用途のアプリケーションに合うよう設計されています。
3.5 MB
6/1/2021
PDF 3.5 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
PDF 4.14 MB
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
11/12/2021
PDF 1.3 MB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MPR Series long port with gel absolute CAD model.zip
106.3 KB
5/24/2021
106.3 KB
MPR Series short port with gel gage CAD model.zip
68.72 KB
5/24/2021
68.72 KB
MPR Series long port with gel gage CAD model.zip
109.4 KB
5/24/2021
109.4 KB
MPR Series CAD Models - grouped
285.16 KB
6/1/2021
285.16 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
PDF 3.37 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Liquid Level Height Sensing Using Selected Honeywell Board Mount Pressure Sensors: MPR, ABP, and TBP Series
1.06 MB
6/1/2021
PDF 1.06 MB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
PDF 1.69 MB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
PDF 129.79 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors
721.93 KB
5/24/2021
PDF 721.93 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
735.18 KB
5/24/2021
PDF 735.18 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
1.31 MB
11/23/2021
PDF 1.31 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/24/2021
PDF 2.85 MB
輸液ポンプ用ソリューション
2.35 MB
11/25/2021
PDF 2.35 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series
1.18 MB
5/24/2021
PDF 1.18 MB
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
11/25/2021
PDF 2.48 MB
売上表
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MicroPressure MPR Series Board Mount Pressure Sensors Sell Sheet: Medical
1.31 MB
9/23/2021
PDF 1.31 MB
MicroPressure MPR Series Board Mount Pressure Sensors Sell Sheet: Commercial
922.68 KB
9/23/2021
PDF 922.68 KB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MicroPressure MPR Series long port highres photo
1.17 MB
5/24/2021
1.17 MB
MicroPressure MPR Series long port on breakout board lowres photo
101.22 KB
5/24/2021
101.22 KB
MicroPressure MPR Series Product Photo
447.23 KB
6/1/2021
447.23 KB
MicroPressure MPR Series long port on breakout board highres photo
101.22 KB
5/24/2021
101.22 KB
MPR Series Short Port highres photo
956.69 KB
5/24/2021
956.69 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MPRシリーズは、超小型ピエゾ抵抗式シリコン圧力センサーで、指定されたフルスケールの圧力範囲や温度範囲における圧力値をデジタル出力で提供します。基板実装型の特定用途向け集積回路(ASIC)を使用して、特定の温度範囲に対してセンサーのオフセット、感度、温度係数、非線形性が較正され、補償されています。この製品は、大量生産医療機器(コンシューマおよび非コンシューマ)、商用機器、工業/HVAC用途のアプリケーションに合うよう設計されています。
3.5 MB
6/1/2021
PDF 3.5 MB
Liquid Level Height Sensing Using Selected Honeywell Board Mount Pressure Sensors: MPR, ABP, and TBP Series
1.06 MB
6/1/2021
PDF 1.06 MB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
1.31 MB
11/23/2021
PDF 1.31 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/24/2021
PDF 2.85 MB
輸液ポンプ用ソリューション
2.35 MB
11/25/2021
PDF 2.35 MB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
PDF 1.69 MB
MicroPressure MPR Series long port highres photo
1.17 MB
5/24/2021
1.17 MB
MicroPressure MPR Series Board Mount Pressure Sensors Sell Sheet: Medical
1.31 MB
9/23/2021
PDF 1.31 MB
MicroPressure MPR Series long port on breakout board lowres photo
101.22 KB
5/24/2021
101.22 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
PDF 129.79 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
PDF 4.14 MB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
MicroPressure MPR Series Product Photo
447.23 KB
6/1/2021
447.23 KB
MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series
1.18 MB
5/24/2021
PDF 1.18 MB
MicroPressure MPR Series long port on breakout board highres photo
101.22 KB
5/24/2021
101.22 KB
MPR Series long port with gel absolute CAD model.zip
106.3 KB
5/24/2021
106.3 KB
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
11/12/2021
PDF 1.3 MB
MPR Series short port with gel gage CAD model.zip
68.72 KB
5/24/2021
68.72 KB
Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors
721.93 KB
5/24/2021
PDF 721.93 KB
MPR Series long port with gel gage CAD model.zip
109.4 KB
5/24/2021
109.4 KB
MPR Series CAD Models - grouped
285.16 KB
6/1/2021
285.16 KB
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
MPR Series Short Port highres photo
956.69 KB
5/24/2021
956.69 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
MicroPressure MPR Series Board Mount Pressure Sensors Sell Sheet: Commercial
922.68 KB
9/23/2021
PDF 922.68 KB
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
735.18 KB
5/24/2021
PDF 735.18 KB
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
PDF 3.37 MB
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
11/25/2021
PDF 2.48 MB
Image
SKU
Description
alt
MPRLS0300YG00001B
alt
MPRLS0300YG00001BB
alt
MPRLS0025PA00001AB
alt
MPRLS0025PA00001A
alt
MPRLS0015PA0000SAB
alt
MPRLS0015PA0000SA